17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が47型番あります。

協働ロボット用 電動真空グリッパ ZXPE5シリーズ

通常単価(税別)
31,737284,692
税込単価
34,911313,161
通常出荷日:19日目

エア源不要の真空グリッパ。【特長】・電気配線コネクタを接続するだけで動作可能、真空ポンプ内蔵のためエア...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が47型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形寸法図

221305034673_001.jpg
 ※1 本図の寸法は、パッド取付寸法例として品番:ZXPE5A011P-25JS-□Eの場合を示します。
 
パッド取付用フランジAss'yなしの場合
A-A
221305034673_003
221305034673_002
 ※2 可動範囲25〜35(中央部にパッドを取付けた場合)パッド径によってはパッド同士が
        干渉しますので、ご使用ピッチに合わせたパッド径を選定願います。

商品仕様

本体仕様取付規格ISO 9409-1-50-4-M6準拠
使用温度範囲[℃]5~40
コネクタ形状M8 8ピン(プラグ)
質量[g]本体 注1)722(556)
最大可搬質量[kg]注2)5
最高真空圧[kPa]注3)-74
最大吸込流量[L/min(ANR)] 注3)4.5
騒音値[dB(A)] 注4)60
電源仕様電源電圧[V]DC24±10%
消費電流[mA]注5)最大電流 注6)1,400
待機電流 注7)60
IO通信入力仕様入力形式PNP/NPN
入力ON電圧15V以上
入力ON電流3mA以上
入力OFF電圧5V以下
入力OFF電流0.5mA以下
IO通信出力仕様出力形式PNP/NPN
最大負荷電流[mA]200
保護機能短絡保護回路内蔵
注1)メインプレートAss'yを含んだ質量です。コネクタケーブル、アダプタ付パッドの質量は含まれません。( )はパッド取付用フランジAss'yなしの場合の質量です。
注2)パッド径、取付け姿勢、ワークによって制限されます。本製品は最大可搬質量以下でご使用ください。最大可搬質量を超えての吸着・搬送は、本体故障およびワーク落下の恐れがあります。
注3)測定条件によるグリッパ運転モード:コンティニュアスモード時(真空ポンプ連続稼働状態)の値。大気圧(天候、標高等)や測定方法で変化する場合があります。
注4)測定条件による実測値。(保証値ではありません)
注5)電源電圧DC24V印加時。
注6)突入電流を含む。
注7)待機電流は電動真空グリッパ待機状態中の平均電流値です。

型番リスト

表示件数

種類

ロボットメーカー

クランプ方式

パッド取付用フランジ形状

対応ロボットメーカ

パッド径

パッド形状

パッド材質

アタッチメント

ロボット接続ケーブル

マニュアル式チェンジャ

種類詳細

圧力モニタ単位仕様

入出力方式

最小発注数量
関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
パッド取付用フランジAss'y(交換部品)
-
-
1個
電動グリッパ
ユニバーサルロボット
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
Φ8
ベロウ形
シリコーンゴム(白色)
-
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
SI単位固定(kPa、MPa)
PNP
1個
電動グリッパ
ユニバーサルロボット
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
Φ10
ベロウ形
NBR
-
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
単位切換機能付
PNP
1個
電動グリッパ
ユニバーサルロボット
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
Φ10
ベロウ形
シリコーンゴム(白色)
-
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
単位切換機能付
PNP
1個
電動グリッパ
ユニバーサルロボット
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
Φ10
平形
NBR
-
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
単位切換機能付
PNP
1個
電動グリッパ
ユニバーサルロボット
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
Φ16
ベロウ形
NBR
-
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
SI単位固定(kPa、MPa)
PNP
1個
電動グリッパ
ユニバーサルロボット
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
Φ20
ベロウ形
NBR
-
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
単位切換機能付
PNP
1個
電動グリッパ
ユニバーサルロボット
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
Φ20
ベロウ形
NBR
-
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
SI単位固定(kPa、MPa)
PNP
1個
電動グリッパ
ユニバーサルロボット
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
Φ20
ベロウ形
シリコーンゴム(白色)
-
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
単位切換機能付
PNP
1個
電動グリッパ
ユニバーサルロボット
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
Φ20
ベロウ形
シリコーンゴム(白色)
-
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
SI単位固定(kPa、MPa)
PNP
1個
電動グリッパ
ユニバーサルロボット
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
Φ20
2.5段ベロウ形
シリコーンゴム(青色)
(ガイド)アタッチメント付
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
単位切換機能付
PNP
1個
電動グリッパ
ユニバーサルロボット
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
Φ20
2.5段ベロウ形
シリコーンゴム(青色)
メッシュアタッチメント付
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
SI単位固定(kPa、MPa)
PNP
1個
電動グリッパ
ユニバーサルロボット
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
Φ20
5.5段ベロウ形
シリコーンゴム(青色)
(ガイド)アタッチメント付
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
単位切換機能付
PNP
1個
電動グリッパ
ユニバーサルロボット
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
Φ20
平形
NBR
-
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
単位切換機能付
PNP
1個
電動グリッパ
ユニバーサルロボット
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
Φ20
平形
NBR
-
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
SI単位固定(kPa、MPa)
PNP
1個
電動グリッパ
ユニバーサルロボット
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
Φ20
平形
シリコーンゴム(白色)
-
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
SI単位固定(kPa、MPa)
PNP
1個
電動グリッパ
ユニバーサルロボット
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
Φ25
ベロウ形
ウレタンゴム
-
接続ケーブルなし
メインプレートAss'yなし
-
SI単位固定(kPa、MPa)
PNP
1個
電動グリッパ
ユニバーサルロボット
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
Φ25
平形リブ付
NBR
-
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
SI単位固定(kPa、MPa)
PNP
1個
電動グリッパ
ユニバーサルロボット
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
Φ25
多段ベロウ形
シリコーンゴム(白色)
-
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
単位切換機能付
PNP
1個
電動グリッパ
ユニバーサルロボット
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
Φ25
多段ベロウ形
シリコーンゴム(白色)
-
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
SI単位固定(kPa、MPa)
PNP
1個
電動グリッパ
ユニバーサルロボット
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
Φ25
2.5段ベロウ形
シリコーンゴム(青色)
(ガイド)アタッチメント付
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
単位切換機能付
PNP
1個
電動グリッパ
ユニバーサルロボット
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
Φ25
2.5段ベロウ形
シリコーンゴム(青色)
(ガイド)アタッチメント付
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
SI単位固定(kPa、MPa)
PNP
1個
電動グリッパ
ユニバーサルロボット
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
Φ25
2.5段ベロウ形
シリコーンゴム(青色)
メッシュアタッチメント付
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
単位切換機能付
PNP
1個
電動グリッパ
ユニバーサルロボット
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
Φ25
平形
NBR
-
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
SI単位固定(kPa、MPa)
PNP
1個
電動グリッパ
ユニバーサルロボット
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
Φ30
多段ベロウ形
FKM
-
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
単位切換機能付
PNP
1個
電動グリッパ
ユニバーサルロボット
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
Φ32
平形
ウレタンゴム
-
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
SI単位固定(kPa、MPa)
PNP
1個
電動グリッパ
ユニバーサルロボット
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
パッドなし
パッドなし
パッドなし
-
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
単位切換機能付
PNP
1個
電動グリッパ
ユニバーサルロボット
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
パッドなし
パッドなし
パッドなし
-
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'yなし
-
単位切換機能付
PNP
1個
電動グリッパ
ユニバーサルロボット
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
パッドなし
パッドなし
パッドなし
-
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
SI単位固定(kPa、MPa)
PNP
1個
電動グリッパ
ユニバーサルロボット
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
パッドなし
パッドなし
パッドなし
-
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'yなし
-
SI単位固定(kPa、MPa)
PNP
1個
電動グリッパ
ユニバーサルロボット
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
パッドなし
パッドなし
パッドなし
-
接続ケーブルなし
メインプレートAss'y付
-
SI単位固定(kPa、MPa)
PNP
1個
電動グリッパ
オムロン
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
オムロン/TECHMAN ROBOT
Φ16
多段ベロウ形
シリコーンゴム(白色)
-
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
SI単位固定(kPa、MPa)
NPN
1個
電動グリッパ
オムロン
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
オムロン/TECHMAN ROBOT
Φ20
2.5段ベロウ形
シリコーンゴム(青色)
(ガイド)アタッチメント付
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
単位切換機能付
NPN
1個
電動グリッパ
オムロン
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
オムロン/TECHMAN ROBOT
パッドなし
パッドなし
パッドなし
-
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
単位切換機能付
NPN
1個
電動グリッパ
安川電機
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
パッドなし
パッドなし
パッドなし
-
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
単位切換機能付
NPN
1個
電動グリッパ
安川電機
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
Φ20
2.5段ベロウ形
シリコーンゴム(青色)
(ガイド)アタッチメント付
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
単位切換機能付
PNP
1個
電動グリッパ
安川電機
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
Φ20
薄形
シリコーンゴム(白色)
-
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
単位切換機能付
PNP
1個
電動グリッパ
安川電機
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
パッドなし
パッドなし
パッドなし
-
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
単位切換機能付
PNP
1個
電動グリッパ
ファナック
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
Φ8
ベロウ形
シリコーンゴム(白色)
-
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
単位切換機能付
PNP
1個
電動グリッパ
ファナック
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
Φ10
平形
NBR
-
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
SI単位固定(kPa、MPa)
PNP
1個
電動グリッパ
ファナック
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
Φ16
ベロウ形
NBR
-
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
単位切換機能付
PNP
1個
電動グリッパ
ファナック
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
Φ20
ベロウ形
NBR
-
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
SI単位固定(kPa、MPa)
PNP
1個
電動グリッパ
ファナック
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
パッドなし
パッドなし
パッドなし
-
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
単位切換機能付
PNP
1個
電動グリッパ
ファナック
吸着タイプ
フランジAss'y付(42×42mm)
-
パッドなし
パッドなし
パッドなし
-
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
SI単位固定(kPa、MPa)
PNP
1個
電動グリッパ
ユニバーサルロボット
吸着タイプ
フランジAss'yなし
-
Φ25
平形
シリコーンゴム(白色)
-
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
SI単位固定(kPa、MPa)
PNP
1個
電動グリッパ
ユニバーサルロボット
吸着タイプ
フランジAss'yなし
-
パッドなし
パッドなし
パッドなし
-
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'y付
-
単位切換機能付
PNP
1個
電動グリッパ
オムロン
吸着タイプ
フランジAss'yなし
オムロン/TECHMAN ROBOT
パッドなし
パッドなし
パッドなし
-
コネクタケーブル付属
メインプレートAss'yなし
-
単位切換機能付
NPN
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,737
( 34,911 )
19日目
269,523
( 296,475 )
19日目
271,049
( 298,154 )
19日目
271,223
( 298,345 )
19日目
268,867
( 295,754 )
19日目
271,322
( 298,454 )
19日目
271,322
( 298,454 )
19日目
271,322
( 298,454 )
19日目
271,496
( 298,646 )
19日目
271,496
( 298,646 )
19日目
283,874
( 312,261 )
19日目
284,147
( 312,562 )
19日目
284,420
( 312,862 )
19日目
269,139
( 296,053 )
19日目
269,139
( 296,053 )
19日目
269,313
( 296,244 )
19日目
251,466
( 276,613 )
19日目
269,139
( 296,053 )
19日目
271,496
( 298,646 )
19日目
271,496
( 298,646 )
19日目
284,420
( 312,862 )
19日目
284,420
( 312,862 )
19日目
284,692
( 313,161 )
19日目
269,139
( 296,053 )
19日目
275,416
( 302,958 )
19日目
269,958
( 296,954 )
19日目
264,773
( 291,250 )
19日目
256,314
( 281,945 )
19日目
264,773
( 291,250 )
19日目
256,314
( 281,945 )
19日目
252,768
( 278,045 )
19日目
271,496
( 298,646 )
19日目
283,874
( 312,261 )
19日目
264,773
( 291,250 )
19日目
264,773
( 291,250 )
19日目
283,874
( 312,261 )
19日目
268,494
( 295,343 )
19日目
264,773
( 291,250 )
19日目
269,523
( 296,475 )
19日目
268,867
( 295,754 )
19日目
271,322
( 298,454 )
19日目
271,322
( 298,454 )
19日目
264,773
( 291,250 )
19日目
264,773
( 291,250 )
19日目
240,662
( 264,728 )
19日目
236,123
( 259,735 )
19日目
227,664
( 250,430 )
19日目

詳細情報

基本情報

エア源不要の真空グリッパ。
【特長】
・電気配線コネクタを接続するだけで動作可能、真空ポンプ内蔵のためエア源がないところで使用可能
・吸着に必要な周辺機器をユニット化、真空ポンプ、大気開放弁、圧力モニタ、パッドを一体化(パッド付きの場合)
・3つの運転モード、オートマチックモード、マニュアルモード、コンティニュアスモード
・製品状態確認ができる診断機能搭載
・豊富なパッドバリエーションで様々なワーク形状に対応

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

協働ロボット用 電動真空グリッパ ZXPE5シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト