メカニカル部品技術窓口
段ボール等のパレタイジング・デパレタイジングに対応。【特長】・吸着に必要な機能をユニット化、エジェクタ...
詳細を確認![]() | ![]() | |
| G 供給弁・破壊弁なしの場合 ![]() | ||
スイッチ2ケの場合![]() | ||
| 品番 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| ZGP□□-400240A25□-□□1□ | 24 | 85 | 79 |
| ZGP□□-400240A50□-□□1□ | 48.5 | 109.5 | 103.5 |
| 品番 | D | E | F |
|---|---|---|---|
| ZGP□□-400240□□□-□□□C8 | 51.4 | Φ8 | Φ8 |
| ZGP□□-400240□□□-□□□C10 | 52 | Φ10 | |
| ZGP□□-400240□□□-□□□N9 | 51.4 | Φ5/16" | Φ3/8" |
| ZGP□□-400240□□□-□□□N11 | 51.9 | Φ3/8" |
![]() | G 供給弁・破壊弁なしの場合 ![]() | |
| 品番 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| ZGP□□-300180A25□-□□1□ | 24 | 85 | 85.5 |
| ZGP□□-300180A50□-□□1□ | 48.5 | 109.5 | 110 |
| 品番 | D | E | F |
|---|---|---|---|
| ZGP□□-300180□□□-□□□C8 | 51.4 | Φ8 | Φ4 |
| ZGP□□-300180□□□-□□□C10 | 52 | Φ10 | |
| ZGP□□-300180□□□-□□□N9 | 51.4 | Φ5/16" | Φ1/8" |
| ZGP□□-300180□□□-□□□N11 | 51.9 | Φ3/8" |
![]() | I 供給弁・破壊弁なしの場合 ![]() | |
| 品番 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ZGP□□-200120A25□-□□1□ | 24 | 85 | 198 | 121 | 85.5 |
| ZGP□□-200120A50□-□□1□ | 48.5 | 109.5 | 215.8 | 137 | 110 |
| 品番 | F | G | H |
|---|---|---|---|
| ZGP□□-200120□□□-□□C8 | 51.4 | Φ8 | Φ4 |
| ZGP□□-200120□□□-□□C10 | 52 | Φ10 | |
| ZGP□□-200120□□□-□□N9 | 51.4 | Φ5/16" | Φ1/8" |
| ZGP□□-200120□□□-□□N11 | 51.9 | Φ3/8" |
| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 圧縮空気の清浄等級 | ISO8573-1:2010[2:4:3] |
| 使用圧力範囲[MPa] | 0.3~0.7 |
| 使用温度範囲[℃] | 5~50 |
| 電源電圧[V] | DC24±10% |
| 消費電力[W] | 2.7 |
| 供給弁・破壊弁 | JSY3□40-5MOZ-□相当 |
| 真空用圧力スイッチ | ZSE10-00-□相当 |
| エジェクタAss'y本数 | 2 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|
| 標準供給圧力[MPa] | 0.58 | 0.6 | |
| 最高真空圧力[kPa] | -75 | ||
| 空気消費量[L/min(ANR)] | 228 | 454 | 661 |
| 質量[kg] ※1 | 4.3 | ||
| エジェクタAss'y本数 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 標準供給圧力[MPa] | 0.45 | |||
| 最高真空圧力[kPa] | -63 | -62 | -60 | |
| 空気消費量[L/min(ANR)] | 92 | 177 | 257 | |
| 質量[kg] | サイズ300×180 ※2 | 2.2 | ||
| サイズ200×120 ※3 | 1.5 | - | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
298,683円 ( 328,551円 ) | 19日目 |
298,683円 ( 328,551円 ) | 19日目 |
305,504円 ( 336,054円 ) | 19日目 |
305,504円 ( 336,054円 ) | 19日目 |
289,679円 ( 318,647円 ) | 19日目 |
289,679円 ( 318,647円 ) | 19日目 |
297,219円 ( 326,941円 ) | 19日目 |
297,219円 ( 326,941円 ) | 19日目 |
281,220円 ( 309,342円 ) | 19日目 |
281,220円 ( 309,342円 ) | 19日目 |
298,683円 ( 328,551円 ) | 19日目 |
298,683円 ( 328,551円 ) | 19日目 |
305,504円 ( 336,054円 ) | 19日目 |
305,504円 ( 336,054円 ) | 19日目 |
289,679円 ( 318,647円 ) | 19日目 |
289,679円 ( 318,647円 ) | 19日目 |
297,219円 ( 326,941円 ) | 19日目 |
297,219円 ( 326,941円 ) | 19日目 |
281,220円 ( 309,342円 ) | 19日目 |
281,220円 ( 309,342円 ) | 19日目 |
309,051円 ( 339,956円 ) | 19日目 |
309,051円 ( 339,956円 ) | 19日目 |
312,810円 ( 344,091円 ) | 19日目 |
312,810円 ( 344,091円 ) | 19日目 |
319,631円 ( 351,594円 ) | 19日目 |
319,631円 ( 351,594円 ) | 19日目 |
303,806円 ( 334,187円 ) | 19日目 |
303,806円 ( 334,187円 ) | 19日目 |
311,346円 ( 342,481円 ) | 19日目 |
311,346円 ( 342,481円 ) | 19日目 |
295,347円 ( 324,882円 ) | 19日目 |
295,347円 ( 324,882円 ) | 19日目 |
312,810円 ( 344,091円 ) | 19日目 |
312,810円 ( 344,091円 ) | 19日目 |
319,631円 ( 351,594円 ) | 19日目 |
319,631円 ( 351,594円 ) | 19日目 |
303,806円 ( 334,187円 ) | 19日目 |
303,806円 ( 334,187円 ) | 19日目 |
311,346円 ( 342,481円 ) | 19日目 |
311,346円 ( 342,481円 ) | 19日目 |
295,347円 ( 324,882円 ) | 19日目 |
295,347円 ( 324,882円 ) | 19日目 |
323,178円 ( 355,496円 ) | 19日目 |
323,178円 ( 355,496円 ) | 19日目 |
262,169円 ( 288,386円 ) | 19日目 |
262,169円 ( 288,386円 ) | 19日目 |
268,991円 ( 295,890円 ) | 19日目 |
268,991円 ( 295,890円 ) | 19日目 |
253,164円 ( 278,480円 ) | 19日目 |
253,164円 ( 278,480円 ) | 19日目 |
260,706円 ( 286,777円 ) | 19日目 |
260,706円 ( 286,777円 ) | 19日目 |
244,706円 ( 269,177円 ) | 19日目 |
244,706円 ( 269,177円 ) | 19日目 |
262,169円 ( 288,386円 ) | 19日目 |
262,169円 ( 288,386円 ) | 19日目 |
268,991円 ( 295,890円 ) | 19日目 |
268,991円 ( 295,890円 ) | 19日目 |
253,164円 ( 278,480円 ) | 19日目 |
253,164円 ( 278,480円 ) | 19日目 |
段ボール等のパレタイジング・デパレタイジングに対応。
【特長】
・吸着に必要な機能をユニット化、エジェクタユニット(エジェクタ、供給弁・破壊弁、サイレンサ、圧力スイッチ)
・電気配線1本とエア配管を接続するだけですぐに使用可能
・汎用ロボットに対応
・リフト力:440N(200×120mm)(-63kPa時)/880N(300×180mm)(-63kPa時)/2144N(400×240mm)(-75kPa時)
・ストレートフランジ(200×120mm、300×180mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
協働ロボット用エアグリッパ ロングストロークタイプ RMHF2シリーズ
0通常価格(税別):112,795円~

コスメック
マニュアルロボットハンドチェンジャー SXRシリーズ
0通常価格(税別):13,422円~

ミスミ
ロボットスタンド-ヤマハ
0
ミスミ
垂直多関節ロボット用アルミフレーム架台ユニット
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-デンソーウェーブ
0
ミスミ
ロボットスタンド-ファナック
4
ミスミ
チャック対応ブラケット-ロボット側単品-安川電機
0通常価格(税別):6,290円~

ミスミ
SMC MHF2対応ブラケット-デンソーウェーブ
0通常価格(税別):5,430円~

ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-ファナック
0