メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

流量調整機能付ノズル KNC

通常単価(税別)
1,579円
税込単価
1,737円
通常出荷日:9日目

ブロー工程の最下流で流量調整が可能。【特長】・おねじ付ノズルで、Φ2.0相当以下の流量調整が可能・ノズ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KNC-R02-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KNC-R02-200の仕様・寸法情報

種類
ノズル
ノズル形状
[その他] その他
特長
流量調整
本体材質
真鍮
ノズル材質
アルミ
ノズルの接続口種類
おねじ
最高使用圧力(MPa)
1
ラウンドノズル径(φ)
2.6
接続サイズ
R1/4
本体材質詳細
ボディ・シートリング・ニードル:C3604、目盛付ノズル・ロックナット:A2017、Oリング:NBR
使用流体
空気
-
-

商品情報

外形寸法図

スクリーンショット 2026-07-30 114707.jpg
 
(mm)
型 式ノズル径
ΦD
六角対辺
H1
L1L2質量(g)
KNC-R02-200Φ2.61738.7(Max.41.2)43.4(Max.45.9)42.4

回転数と流量

 
ブローイメージ
221305034651_002.jpg
回転数と流量
221305034651_003.jpg

型番リスト

表示件数
型番
KNC-R02-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,579円
( 1,737円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ブロー工程の最下流で流量調整が可能。
【特長】
・おねじ付ノズルで、Φ2.0相当以下の流量調整が可能
・ノズル径:2.6mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

流量調整機能付ノズル KNCの型番KNC-R02-200のページです。 型番KNC-R02-200に関する仕様情報を記載しております。
流量調整機能付ノズル KNCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
流量調整機能付ノズル KNC
エアツールシリーズ 延長ノズルアダプタ スパウトガンSP100・200用
ターボエアーダスター
エアツールシリーズ エンジンクリーナー EC100S・L
エアーダスターガン-コンパクトタイプ-
エアーダスター AG-6
メーカーSMC栗田製作所ミスミ栗田製作所ミスミアネスト岩田
通常価格1,579円4,887円2,068円8,255円 -1,029円5,048円
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ノズルエアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル一体型
ノズル形状その他ロング標準標準標準標準
特長流量調整標準標準標準 / 流量調整標準標準
本体材質真鍮アルミアルミアルミダイカストナイロン6アルミ
ノズル材質アルミ黄銅棒ナイロン6黄銅棒ナイロン6真鍮
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました