メカニカル部品技術窓口
【特長】・液体・粉末などの細長い包装ワークの吸着搬送に対応・2種類のアタッチメント、アタッチメント(W...
詳細を確認![]() |
| 型式 | A | B | C | D | E | F | G | st※1 | ※2質量[g] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)パッドサイズ | 形状 | ベロウ段数 | (2)材質 | (3)アタッチメント | アタッチメント:なし | アタッチメント:W、WF | |||||||||
| ZP3P | 1535 | WJT | 2 | SF | 無記号 W WF | 15 | 35 | 14.6 | 31 | 14.6 | 34.6 | 12 | 4 | 3 | 2.9 |
| 2560 | 25 | 60 | 22 | 51 | 24 | 59 | 20 | 9 | 6 | 11.4 | |||||
| 3580 | 35 | 80 | 24 | 69 | 34 | 79 | 24 | 11 | 8 | 25.7 | |||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | Z部断面![]() |
| |||||||||||||||
| 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | st※1 | アダプタ 最小穴径 | ※2 質量 [g] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真空 取出 方向 | (1) パッド サイズ | 形状 | ベロウ 段数 | (2) 材質 | (3) アタッチ メント | (4) 接続 ねじ | アタッチメント: なし | アタッチメント: W、WF | ||||||||||||
| ZP3P | T | 1535 | WJT | 2 | SF | 無記号 W WF | AG01 | 15 | 35 | G1/8 | 5.5 | 12 | 19 | 14.5 | 14 | 4 | 4 | 3 | Φ3.6 | 7.8 |
| 2560 | AG02 | 25 | 60 | G1/4 | 6.5 | 20 | 30 | 22 | 21 | 6 | 9 | 6 | Φ6 | 26.2 | ||||||
| 3580 | 35 | 80 | 24 | 34 | 11 | 8 | 38.2 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Z部断面![]() |
| |||||||||||||||||||||||
| 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | st※1 | アダプタ 最小穴径 | ※2 質量 [g] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真空取出 方向 | (1) パッド サイズ | 形状 | ベロウ 段数 | (2) 材質 | (3) アタッチ メント | (4) 接続 ねじ | アタッチ メント: なし | アタッチ メント: W、WF | ||||||||||||
| ZP3P | T | 1535 | WJT | 2 | SF | 無記号 W WF | BG01 | 15 | 35 | G1/8 | 7.4 | 12 | 27 | 14.5 | 14 | 4 | 4 | 3 | Φ3.6 | 9.3 |
| B5 | M5×0.8 | 6.5 | 25 | 9.6 | ||||||||||||||||
| 2560 | BG02 | 25 | 60 | G1/4 | 11 | 20 | 40 | 22 | 21 | 6 | 9 | 6 | Φ6 | 31.6 | ||||||
| B8 | M8×1.25 | 8.5 | 37.5 | 31.8 | ||||||||||||||||
| 3580 | BG02 | 35 | 80 | G1/4 | 11 | 24 | 44 | 11 | 8 | 43.6 | ||||||||||
| B8 | M8×1.25 | 8.5 | 41.5 | 43.8 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | st※1 | アダプタ 最小穴径 | ※2 質[g] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真空 取出方向 | (1) パッド サイズ | 形状 | ベロウ 段数 | (2) 材質 | (3) アタッチ メント | (4) 接続 ねじ | (5) 真空 取出口 | アタッチ メント: なし | アタッチ メント: W、WF | ||||||||||||||
| ZP3P | T | 1535 | WJT | 2 | SF | 無記号 W WF | A10 | B6 | 15 | 35 | M10×1.0 | 10 | M6×1.0 | 6 | 12 | 19 | 3 | 14 | 14 | 4 | 3 | Φ3.6 | 11.0 |
| 2560 | A14 | B01 | 25 | 60 | M14×1.0 | 13.5 | Rc1/8 | - | 20 | 30 | 4 | 19 | 21 | 9 | 6 | Φ6 | 32.6 | ||||||
| 3580 | 35 | 80 | 24 | 34 | 11 | 8 | 44.6 | ||||||||||||||||
| 周囲温度範囲 | -30~90℃ | |
|---|---|---|
| パッド部 | 材質 | シリコーンゴム ※1※2※5 |
| 色 | 青色 | |
| ゴム硬度 (ショアA:±5°) | 60 | |
| アタッチメント | 材質 | 合成樹脂 ※3※4※5 |
| 色 | 白色 | |
| 直接取付タイプ(おねじ)ZP3P-T□WJT2SF-A□ | 直接取付タイプ(めねじ)ZP3P-T□WJT2SF-B□ | プレート取付タイプ(おねじ)ZP3P-T□WJT2SF-A□-B□ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | パッド | シリコーンゴム※1※2※5 | - |
| 2 | インサートプレート | アルミニウム合金(アルマイト処理) | - |
| 3 | 樹脂アタッチメント | 合成樹脂※3※4※5 | - |
| 4 | 止めねじ | ステンレス鋼 | - |
| 5 | Oリング | シリコーンゴム | ZP3P-T□WJT2SF-A□ の場合 |
| 6 | アダプタ | アルミニウム合金(アルマイト処理) | - |
| 7 | ナット | 鋼一般(亜鉛クロメート) | ZP3P-T□WJT2SF-A□-B□ の場合 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,589円 ( 3,948円 ) | 9日目 |
4,544円 ( 4,998円 ) | 9日目 |
4,624円 ( 5,086円 ) | 9日目 |
4,864円 ( 5,350円 ) | 9日目 |
6,060円 ( 6,666円 ) | 9日目 |
6,140円 ( 6,754円 ) | 9日目 |
5,341円 ( 5,875円 ) | 9日目 |
6,617円 ( 7,279円 ) | 9日目 |
6,697円 ( 7,367円 ) | 9日目 |
5,421円 ( 5,963円 ) | 9日目 |
5,581円 ( 6,139円 ) | 9日目 |
5,183円 ( 5,701円 ) | 9日目 |
5,183円 ( 5,701円 ) | 9日目 |
6,379円 ( 7,017円 ) | 9日目 |
6,539円 ( 7,193円 ) | 9日目 |
6,140円 ( 6,754円 ) | 9日目 |
6,140円 ( 6,754円 ) | 9日目 |
6,459円 ( 7,105円 ) | 9日目 |
6,617円 ( 7,279円 ) | 9日目 |
6,219円 ( 6,841円 ) | 9日目 |
6,219円 ( 6,841円 ) | 9日目 |
6,937円 ( 7,631円 ) | 9日目 |
7,256円 ( 7,982円 ) | 9日目 |
6,857円 ( 7,543円 ) | 9日目 |
6,857円 ( 7,543円 ) | 9日目 |
8,133円 ( 8,946円 ) | 9日目 |
8,451円 ( 9,296円 ) | 9日目 |
8,053円 ( 8,858円 ) | 9日目 |
8,053円 ( 8,858円 ) | 9日目 |
8,213円 ( 9,034円 ) | 9日目 |
8,531円 ( 9,384円 ) | 9日目 |
8,133円 ( 8,946円 ) | 9日目 |
8,133円 ( 8,946円 ) | 9日目 |
7,416円 ( 8,158円 ) | 9日目 |
7,734円 ( 8,507円 ) | 9日目 |
7,336円 ( 8,070円 ) | 9日目 |
7,336円 ( 8,070円 ) | 9日目 |
8,691円 ( 9,560円 ) | 9日目 |
9,010円 ( 9,911円 ) | 9日目 |
8,611円 ( 9,472円 ) | 9日目 |
8,611円 ( 9,472円 ) | 9日目 |
8,770円 ( 9,647円 ) | 9日目 |
9,090円 ( 9,999円 ) | 9日目 |
8,691円 ( 9,560円 ) | 9日目 |
8,691円 ( 9,560円 ) | 9日目 |
【特長】
・液体・粉末などの細長い包装ワークの吸着搬送に対応
・2種類のアタッチメント、アタッチメント(W):パッドの変形抑制、フラットアタッチメント(WF):しわの発生を抑制
・食品接触面に法規・規制に準じた材料を使用かつ潤滑・防錆剤未使用
・青色を採用、異物混入検査等での色判別が容易
・長円形状により複数個のパッドを1個のパッドに置き換え可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4通常価格(税別):402円~

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~

ミスミ
吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ
4.3通常価格(税別):350円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):220円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):360円~

コンバム(旧:妙徳)
三段じゃばら形パッド PCG
3.6通常価格(税別):536円~

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~

日本ピスコ
真空 ベローズタイプ パッドゴム
4.4通常価格(税別):399円~

SMC
ベロウパッド ZP2シリーズ(J/MB/ZJタイプ)
4通常価格(税別):649円~