メカニカル部品技術窓口
【特長】・ストローク中のバッファ反力が一定・ワークの高低差を吸収、ワークへの衝撃を緩和・低発塵:スプリ...
詳細を確認
![]() |
| (1)バッファ サイズ | (2)仕様 | (3)ナット材質 | (4)バッファ ストローク | (5)バッファ反力 | (6)アダプタ取付ねじサイズ/ 真空取出口 | A | B | D | E | ナット同梱部品 | 最小穴径 | 質量[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 無記号 | 3 | L H | B3 | 7 | 30 | 19 | 2 | ZPSNA-M8A | Φ2 | 5.6 |
| 6 | 10 | 33 | 5.7 | |||||||||
| 2 | 3 | B5 | 8 | 34 | 21 | 3 | ZPSNA-M10 | Φ4 | 11.3 | |||
| 6 | 11 | 37 | 11.4 | |||||||||
| 3 | 3 | L | B5 | 8 | 34 | 4 | ZPSNA-M12C | Φ4.2 | 18.1 | |||
| H | 19.3 | |||||||||||
| 6 | L | 11 | 37 | 18.2 | ||||||||
| H | Φ2.8 | 19.4 | ||||||||||
| 16 | L | 21 | 57 | 31 | Φ4.2 | 23.8 | ||||||
| H | Φ2.8 | 26.3 |
| 周囲環境温度23℃の場合 |
| 型式 | ZP3B1M | ZP3B2M | ZP3B3M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バッファ方式 | マグネット | |||||||||||||
| 回り止め有無 | あり 注1) | |||||||||||||
| ブッシュ有無 | あり | |||||||||||||
| 周囲温度および使用流体温度[℃] | 5~50 | |||||||||||||
| ストローク[mm] | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 16 | 3 | 6 | 16 |
| バッファ反力[N] 注2) | 0.15±0.05 | 0.3±0.1 | 0.3±0.1 | 0.5±0.1 | 0.5±0.1 | 1.0±0.1 | ||||||||
| バッファ反力精度[%] 注2) | ±15 F.S.以内 | |||||||||||||
| 最大保持トルク[N・m] 注3) | 0.25以上 | 0.5以上 | 0.5以上 | 0.8以上 | 0.8以上 | 1.3以上 | 1.4以上 | 3.4以上 | ||||||
| 接続ねじ | M8×0.75 | M10×1.0 | M12×1.0 | |||||||||||
| ナット締付トルク[N・m] | 1.5~2.0 | 2.5~3.5 | 4.5~5.5 | |||||||||||
| パッドアダプタ/真空取出口 | M3×0.5 | M5×0.8 | ||||||||||||
![]() | 構造原理 <バッファの原理> (1)N極(赤)とS極(青)がストローク方向に引き付けあってバランス (2)ロッドへ押し込む方向に外力を加えた後、外力を取り除くと初期位置に復帰 <回り止めの原理> (1)N極(赤)とS極(青)が向かい合った位置でバランス (2)ロッドへ時計回りに最大許容トルク以下の外力を加えた後、外力を取り除くと初期位置に復帰 (3)ロッドへ反時計回りに最大許容トルク以下の外力を加えた後、外力を取り除くと初期位置に復帰 (4)ロッドへ時計回りに最大許容トルクを超える外力を加えた後、外力を取り除くと初期位置から 180°回転(脱調)し、 N極とS極が向かい合った位置でバランス | |
基本形![]() |
| 番号 | 部品名 | 材質(表面処理) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | バッファボディR | ステンレス鋼 | |
| 2 | ピストンチューブ | ステンレス鋼 | |
| 3 | パッドアダプタ | アルミニウム合金(白色アルマイト) | |
| 4 | インナーマグネット | ネオジウム磁石 | |
| 5 | アウターマグネット | ネオジウム磁石 | |
| 6 | ブッシュ | POM | |
| 7 | ナット | ステンレス鋼 | ナット材質:ステンレス仕様の場合 |
| 鋼一般(亜鉛クロメート) | ナット材質:亜鉛クロメート仕様の場合 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,714円 ( 15,085円 ) | 9日目 |
13,714円 ( 15,085円 ) | 9日目 |
13,714円 ( 15,085円 ) | 9日目 |
13,714円 ( 15,085円 ) | 9日目 |
13,873円 ( 15,260円 ) | 9日目 |
13,873円 ( 15,260円 ) | 9日目 |
13,873円 ( 15,260円 ) | 9日目 |
13,873円 ( 15,260円 ) | 9日目 |
14,193円 ( 15,612円 ) | 9日目 |
14,193円 ( 15,612円 ) | 9日目 |
14,193円 ( 15,612円 ) | 9日目 |
14,193円 ( 15,612円 ) | 9日目 |
18,215円 ( 20,037円 ) | 19日目 |
18,215円 ( 20,037円 ) | 19日目 |
【特長】
・ストローク中のバッファ反力が一定
・ワークの高低差を吸収、ワークへの衝撃を緩和
・低発塵:スプリングの擦れによる発塵なし(スプリングレス)
・回り止め:4極マグネットで回転を抑制
・銅・亜鉛不使用(ZP3B3M(3、6、16)H-B5を除く)
・二次電池製造工程に対応(ZP3B3M(3、6、16)H-B5を除く)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4通常価格(税別):402円~

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~

ミスミ
吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ
4.3通常価格(税別):350円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):220円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):360円~

SMC
ベロウパッド ZP2シリーズ(J/MB/ZJタイプ)
4通常価格(税別):649円~

コンバム(旧:妙徳)
三段じゃばら形パッド PCG
3.6通常価格(税別):536円~

日本ピスコ
真空パッド スタンダードタイプ VPB ワンタッチ継手・メネジ
0通常価格(税別):838円~

日本ピスコ
真空 ベローズタイプ パッドゴム
4.4通常価格(税別):399円~