メカニカル部品技術窓口
さまざまな業種のパルスブローに!【特長】・高いピーク圧力と少ない空気消費量・電磁弁タイプ・使用流体温度...
詳細を確認| G:グロメット |
![]() |
GS:基板付グロメット![]() | CS:コンジット![]() | DS:DIN形ターミナル DZ:DIN形ターミナル・ランプ付 ![]() |
DN:DINコネクタなし![]() | | WN:M12コネクタ![]() |
| 寸法表 | (mm) |
| 型式 | 管接続口径 P | A | (B) | (C) | (E) | (F) | (G) | H | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSXFE-06 | 3/4 | 74 | 76 | 113 | 54 | 136 | 82 | 54 | 25.4 | 41.3 | 25.4 | 18.8 |
| JSXFE-10 | 1 | 94 | 90 | 137 | 82 | 170 | 116 | 65 | 33.3 | 44.4 | 38.1 | 31.6 |
| JSXFE-14 | 1 1/2 | Φ126 | 117 | 178 | 92 | 217 | 139 | 80 | 51.3 | 50.7 | 45 | 33 |
| ( )内寸法はねじ込み後の寸法を示しています。 |
| 型式 | 管接続口径 P | グロメット | 基板付グロメット | コンジット | DN形ターミナル | DNコネクタなし | M12コネクタ | サイレンサ付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | a | b | |||||||
| JSXFE-06 | 3/4 | 52.6 | 58.5 | 59.9 | 61.4 | 61.4 | 60.2 | 16.5 | 39 |
| JSXFE-10 | 1 | 58.6 | 64.3 | 65.9 | 67.2 | 67.4 | 66.2 | ||
| JSXFE-14 | 1 1/2 | 95.6 | 101.3 | 102.9 | 104.4 | 104.4 | 103.2 | 20 | 52 |
![]() |
GS:基板付グロメット![]() | CS:コンジット![]() | DS:DIN形ターミナル DZ:DIN形ターミナル・ランプ付 ![]() |
DN:DINコネクタなし![]() | WN:M12コネクタ![]() |
| 寸法表 | (mm) |
| 型式 | 管接続口径 P | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSXFF-06 | 3/4 | 74 | 55.5 | 92.5 | 36 | 19.3 | 101.6 | 47.8 |
| JSXFF-10 | 1 | 94 | 63.5 | 110.5 | 44 | 22.2 | 110.5 | 56.7 |
| JSXFF-14 | 1 1/2 | Φ126 | 75.1 | 136.6 | 65 | 32 | 157.3 | 79 |
| 型式 | 管接続口径 P | グロメット | 基板付グロメット | コンジット | DIN形ターミナル | DINコネクタなし | M12コネクタ | サイレンサ付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | a | b | |||||||
| JSXFF-06 | 3/4 | 52.6 | 58.3 | 59.9 | 61.4 | 61.4 | 60.2 | 16.5 | 39 |
| JSXFF-10 | 1 | 58.6 | 64.3 | 65.9 | 67.4 | 67.4 | 66.2 | ||
| JSXFF-14 | 1 1/2 | 95.6 | 101.3 | 102.9 | 104.4 | 104.4 | 103.2 | 20 | 52 |
![]() | G:グロメット![]() | GS:基板付グロメット![]() |
CS:コンジット![]() | DS:DIN形ターミナル DZ:DIN形ターミナル・ランプ付 ![]() | |
DN:DINコネクタなし![]() | WN:M12コネクタ![]() |
| 型式 | 口径 | タンクサイズ | パイプ外径 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSXFH4-06 | 3/4 | 4インチ(ANSI 4") | Φ26.7(ANSI 3/4") | 90 | 93 | 46 | 90 | 25.5 | 63 | 99 | 153 |
| JSXFH5-06 | 5インチ(ANSI 5") | 113 | 166 | ||||||||
| JSXFH5-10 | 1 | Φ33.6(ANSI 1") | 94 | 109 | 55 | 112 | 25.5 | 77 | 115 | 168 | |
| JSXFH6-10 | 6インチ(ANSI 6") | 128 | 182 | ||||||||
| JSXFH6-14 | 1 1/2 | Φ48.3(ANSI 1 1/2") | 131 | 131 | 65 | 130 | 34.5 | 90 | 124 | 202 | |
| JSXFH8-14 | 8インチ(ANSI 8") | 150 | 228 | ||||||||
| JSXFH8-20 | 2 | Φ60.3(ANSI 2") | 168 | 170 | 80 | 160 | 34.5 | 108 | 165 | 243 | |
| JSXFH10-20 | 10インチ(ANSI 10") | 192 | 270 |
| 型式 | 口径 | OUTポート配管形状 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| J | K | L | J | K | L | J | K | L | J | K | L | ||
| JSXFH4-06 | 3/4 | 146±5 | - | 62 | 164±5 | - | 80 | 146±5 | G3/4"×50 | 62 | 164±5 | G3/4"×70 | 80 |
| JSXFH5-06 | 153±5 | 56 | 173±5 | 76 | 153±5 | G3/4"×50 | 56 | 173±5 | G3/4"×70 | 76 | |||
| SXFH5-10 | 1 | 153±5 | 61 | 173±5 | 81 | 153±5 | G1"×50 | 61 | 173±5 | G1"×70 | 81 | ||
| JSXFH6-10 | 173±5 | 68 | 213±5 | 108 | 173±5 | G1"×50 | 68 | 213±5 | G1"×90 | 108 | |||
| JSXFH6-14 | 1 1/2 | 169±5 | 61 | 209±5 | 101 | 169±5 | G1 1/2"×50 | 61 | 209±5 | G1 1/2"×90 | 101 | ||
| JSXFH8-14 | 198±5 | 65 | 258±5 | 125 | 198±5 | G1 1/2"×50 | 65 | 258±5 | G1 1/2"×110 | 125 | |||
| JSXFH8-20 | 2 | 197±5 | 60 | 257±5 | 120 | 197±5 | G2"×50 | 60 | 257±5 | G2"×110 | 120 | ||
| JSXFH10-20 | 224±5 | 60 | 284±5 | 120 | 224±5 | G2"×50 | 60 | 284±5 | G2"×110 | 120 | |||
| 寸法表 | (mm) |
| 型式 | 口径 | グロメット | 基板付グロメット | コンジット | DIN形ターミナル | DINコネクタなし | M12コネクタ | サイレンサ付 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | a | b | c | |||||||
| JSXFH4-06 | 3/4 | 123 | 129 | 131 | 132 | 132 | 131 | 16.5 | 39 | 76 |
| JSXFH5-06 | 137 | 142 | 144 | 146 | 146 | 144 | ||||
| JSXFH5-10 | 1 | 139 | 144 | 146 | 148 | 148 | 146 | 86 | ||
| JSXFH6-10 | 152 | 158 | 160 | 161 | 161 | 160 | ||||
| JSXFH6-14 | 1 1/2 | 173 | 178 | 180 | 182 | 182 | 180 | 20 | 52 | 114 |
| JSXFH8-14 | 198 | 204 | 205 | 207 | 207 | 206 | ||||
| JSXFH8-20 | 2 | 213 | 219 | 220 | 222 | 222 | 221 | 95 | ||
| JSXFH10-20 | 240 | 246 | 247 | 249 | 249 | 248 | ||||
| タンク穴加工 | ||
タンク穴ピッチ ![]() | ストレート穴![]() | テーパ穴![]() |
| 推奨タンク寸法表 | (mm) |
| 型式 | 口径 | タンクサイズ | タンク外径 | タンク穴ピッチ P | ストレート穴 | テーパ穴 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | R | Q | Q' | R | R' | |||||
| JSXFH4-06 | 3/4 | 4インチ(ANSI 4") | Φ114.3 +1.6 ー 0.8 | 95 | 55 | 28 | 55 | 61.5 | 28 | 31.3 |
| JSXFH5-06 | 5インチ(ANSI 5") | 141.3 +1.6 ー 0.8 | ||||||||
| JSXFH5-10 | 1 | 100 | 69 | 36 | 69 | 76 | 36 | 39.7 | ||
| JSXFH6-10 | 6インチ(ANSI 6") | 168.3 +1.6 ー 0.8 | ||||||||
| JSXFH6-14 | 1 1/2 | 135 | 95 | 52 | 95 | 104 | 52 | 56.8 | ||
| JSXFH8-14 | 8インチ(ANSI 8") | 219.1 +1.6 ー 0.8 | ||||||||
| JSXFH8-20 | 2 | 175 | 117 | 62 | 117 | 126 | 62 | 67 | ||
| JSXFH10-20 | 10インチ(ANSI 10") | Φ273 +2.4 ー 0.8 | ||||||||
| バルブ仕様 | 弁構造 | パイロット形ダイヤフラム | |
|---|---|---|---|
| 弁形式 | 通電時開形(N.C.) | ||
| 使用流体 | 空気 | ||
| 耐圧MPa | 1.5 | ||
| 最低作動圧力差 | Mpa | 0.1 | |
| 最高作動圧力差 | Mpa | 0.9 | |
| 最高システム圧力差 | Mpa | 0.9 | |
| 使用流体温度 | ℃ | −40 注1)〜60 | |
| 周囲温度 | ℃ | −40〜60 | |
| 保護構造 | IP67(DINコネクタはIP65)注2) | ||
| 規格 注3) | CE/UKCA | ||
| コイル仕様 | 許容電圧変動 | 定格電圧の±10% | |
| 許容漏電電圧 | AC | 定格電圧の5%以下 | |
| DC | 定格電圧の2%以下 | ||
| 皮相電力 注4、5) | AC | 18VA | |
| 消費電力 注4) | DC | 12W | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,984円 ( 17,582円 ) | 19日目 |
15,984円 ( 17,582円 ) | 19日目 |
16,456円 ( 18,102円 ) | 19日目 |
15,477円 ( 17,025円 ) | 19日目 |
13,777円 ( 15,155円 ) | 9日目 |
14,129円 ( 15,542円 ) | 9日目 |
15,984円 ( 17,582円 ) | 19日目 |
16,456円 ( 18,102円 ) | 19日目 |
13,076円 ( 14,384円 ) | 9日目 |
14,129円 ( 15,542円 ) | 9日目 |
15,984円 ( 17,582円 ) | 19日目 |
16,456円 ( 18,102円 ) | 19日目 |
15,477円 ( 17,025円 ) | 19日目 |
15,948円 ( 17,543円 ) | 19日目 |
14,129円 ( 15,542円 ) | 9日目 |
16,456円 ( 18,102円 ) | 19日目 |
15,604円 ( 17,164円 ) | 19日目 |
14,129円 ( 15,542円 ) | 9日目 |
16,456円 ( 18,102円 ) | 19日目 |
13,076円 ( 14,384円 ) | 9日目 |
15,604円 ( 17,164円 ) | 19日目 |
15,823円 ( 17,405円 ) | 19日目 |
15,765円 ( 17,342円 ) | 19日目 |
16,456円 ( 18,102円 ) | 19日目 |
15,948円 ( 17,543円 ) | 19日目 |
15,984円 ( 17,582円 ) | 19日目 |
15,948円 ( 17,543円 ) | 19日目 |
16,456円 ( 18,102円 ) | 19日目 |
15,477円 ( 17,025円 ) | 19日目 |
15,948円 ( 17,543円 ) | 19日目 |
14,129円 ( 15,542円 ) | 9日目 |
15,984円 ( 17,582円 ) | 19日目 |
16,456円 ( 18,102円 ) | 19日目 |
13,076円 ( 14,384円 ) | 9日目 |
13,730円 ( 15,103円 ) | 9日目 |
15,604円 ( 17,164円 ) | 19日目 |
15,984円 ( 17,582円 ) | 19日目 |
16,927円 ( 18,620円 ) | 19日目 |
17,560円 ( 19,316円 ) | 19日目 |
18,032円 ( 19,835円 ) | 19日目 |
16,927円 ( 18,620円 ) | 19日目 |
17,560円 ( 19,316円 ) | 19日目 |
17,054円 ( 18,759円 ) | 19日目 |
17,526円 ( 19,279円 ) | 19日目 |
16,674円 ( 18,341円 ) | 19日目 |
16,927円 ( 18,620円 ) | 19日目 |
17,399円 ( 19,139円 ) | 19日目 |
17,560円 ( 19,316円 ) | 19日目 |
18,032円 ( 19,835円 ) | 19日目 |
16,869円 ( 18,556円 ) | 19日目 |
17,652円 ( 19,417円 ) | 19日目 |
16,927円 ( 18,620円 ) | 19日目 |
17,054円 ( 18,759円 ) | 19日目 |
16,927円 ( 18,620円 ) | 19日目 |
17,560円 ( 19,316円 ) | 19日目 |
18,032円 ( 19,835円 ) | 19日目 |
17,180円 ( 18,898円 ) | 19日目 |
16,927円 ( 18,620円 ) | 19日目 |
17,560円 ( 19,316円 ) | 19日目 |
18,032円 ( 19,835円 ) | 19日目 |
さまざまな業種のパルスブローに!
【特長】
・高いピーク圧力と少ない空気消費量
・電磁弁タイプ
・使用流体温度:-40~60℃(結露なきこと)
・低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ
5通常価格(税別):1,837円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

ベン
PS-22型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎II
4.7通常価格(税別):32,191円~

CKD
小形直動式電磁弁 USB3シリーズ
5通常価格(税別):3,262円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

CKD
【在庫品】マルチレックスバルブ AG31/41シリーズ
4.5通常価格(税別):4,332円~