メカニカル部品技術窓口
さまざまな業種のパルスブローに!【特長】・高いピーク圧力と少ない空気消費量・SMARTVENTタイプ(...
詳細を確認![]() |
| 寸法表 | (mm) |
| 型式 | 口径 | A | B |
|---|---|---|---|
| JSXFE-06 | 3/4 | 196 | 114 |
| JSXFE-10 | 1 | 230 | 148 |
| JSXFE-14 | 1 1/2 | 280 | 198 |
![]() |
| 寸法表 | (mm) |
| 型式 | 口径 | A | B |
|---|---|---|---|
| JSXFF-06 | 3/4 | 162 | 80 |
| JSXFF-10 | 1 | 171 | 89 |
| JSXFF-14 | 1 1/2 | 221 | 139 |
![]() |
| 寸法表 | (mm) |
| 型式 | 口径 | A | B |
|---|---|---|---|
| JSXFH4-06 | 3/4 | 213 | 131 |
| JSXFH5-06 | 227 | 145 | |
| JSXFH5-10 | 1 | 229 | 147 |
| JSXFH6-10 | 242 | 160 | |
| JSXFH6-14 | 1 1/2 | 266 | 184 |
| JSXFH8-24 | 291 | 209 | |
| JSXFH8-20 | 2 | 306 | 224 |
| JSXFH10-20 | 333 | 251 |
| M12コネクタ付 下記寸法以外はSMARTVENTタイプと同様 | |
![]() | ![]() |
| ピン番号 | 差圧センサ | リード線色 注2) | |
|---|---|---|---|
| なし(2芯) | あり(4芯) | ||
| 1 | DC(+) | DC(+) | 茶 |
| 2 | - | LINE(+) | 白 |
| 3 | DC(-) | DC(-) | 青 |
| 4 | - | LINE(-) | 黒 |
| バルブ仕様 | 弁構造 | パイロット形ダイヤフラム | |
|---|---|---|---|
| 弁形式 | 通電時開形(N.C.) | ||
| 使用流体 | 空気 | ||
| パイロットオリフィス径 | mm | Φ4.5 | |
| 耐圧 | Mpa | 1.5 | |
| 最低作動圧力差 | Mpa | 0.1 | |
| 最高作動圧力差 | Mpa | 0.9 | |
| 最高システム圧力 | Mpa | 0.9 | |
| 使用流体温度 | ℃ | -40 注1)〜60 | |
| 周囲温度 | ℃ | -40〜60 | |
| 保護構造 注2) | IP67、NEMA4 | ||
| 規格 | CE/UKCA | ||
| コイル仕様 | 定格電圧 | V | DC24 |
| 許容電圧変動 | 定格電圧の±10% | ||
| 許容漏洩電圧 | 定格電圧の2%以下 | ||
| 消費電力 注3) | W | 18 | |
| 基板仕様 | ON時間 | ms | 100〜234 |
| OFF時間 | s | 4〜29 | |
| 消費電流 | mA | ベース:25以下 リモート:15以下 注4) | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
39,529円 ( 43,482円 ) | 19日目 |
39,529円 ( 43,482円 ) | 19日目 |
40,101円 ( 44,111円 ) | 19日目 |
40,101円 ( 44,111円 ) | 19日目 |
39,529円 ( 43,482円 ) | 19日目 |
32,060円 ( 35,266円 ) | 19日目 |
32,532円 ( 35,785円 ) | 19日目 |
32,532円 ( 35,785円 ) | 19日目 |
39,529円 ( 43,482円 ) | 19日目 |
39,529円 ( 43,482円 ) | 19日目 |
40,101円 ( 44,111円 ) | 19日目 |
40,101円 ( 44,111円 ) | 19日目 |
48,891円 ( 53,780円 ) | 19日目 |
48,891円 ( 53,780円 ) | 19日目 |
49,464円 ( 54,410円 ) | 19日目 |
49,464円 ( 54,410円 ) | 19日目 |
39,529円 ( 43,482円 ) | 19日目 |
39,529円 ( 43,482円 ) | 19日目 |
40,101円 ( 44,111円 ) | 19日目 |
40,101円 ( 44,111円 ) | 19日目 |
32,060円 ( 35,266円 ) | 19日目 |
32,060円 ( 35,266円 ) | 19日目 |
32,532円 ( 35,785円 ) | 19日目 |
32,532円 ( 35,785円 ) | 19日目 |
41,678円 ( 45,846円 ) | 19日目 |
41,678円 ( 45,846円 ) | 19日目 |
42,250円 ( 46,475円 ) | 19日目 |
42,250円 ( 46,475円 ) | 19日目 |
41,441円 ( 45,585円 ) | 19日目 |
42,013円 ( 46,214円 ) | 19日目 |
33,636円 ( 37,000円 ) | 19日目 |
34,108円 ( 37,519円 ) | 19日目 |
41,441円 ( 45,585円 ) | 19日目 |
42,013円 ( 46,214円 ) | 19日目 |
42,013円 ( 46,214円 ) | 19日目 |
41,441円 ( 45,585円 ) | 19日目 |
33,636円 ( 37,000円 ) | 19日目 |
34,108円 ( 37,519円 ) | 19日目 |
34,108円 ( 37,519円 ) | 19日目 |
41,441円 ( 45,585円 ) | 19日目 |
41,441円 ( 45,585円 ) | 19日目 |
42,013円 ( 46,214円 ) | 19日目 |
42,013円 ( 46,214円 ) | 19日目 |
50,804円 ( 55,884円 ) | 19日目 |
50,804円 ( 55,884円 ) | 19日目 |
51,375円 ( 56,513円 ) | 19日目 |
51,375円 ( 56,513円 ) | 19日目 |
41,441円 ( 45,585円 ) | 19日目 |
41,441円 ( 45,585円 ) | 19日目 |
42,013円 ( 46,214円 ) | 19日目 |
42,013円 ( 46,214円 ) | 19日目 |
33,636円 ( 37,000円 ) | 19日目 |
33,636円 ( 37,000円 ) | 19日目 |
34,108円 ( 37,519円 ) | 19日目 |
34,108円 ( 37,519円 ) | 19日目 |
43,590円 ( 47,949円 ) | 19日目 |
43,590円 ( 47,949円 ) | 19日目 |
44,161円 ( 48,577円 ) | 19日目 |
44,161円 ( 48,577円 ) | 19日目 |
44,748円 ( 49,223円 ) | 19日目 |
さまざまな業種のパルスブローに!
【特長】
・高いピーク圧力と少ない空気消費量
・SMARTVENTタイプ(電磁弁タイプに制御用基板を内蔵、コントロールBOXが不要)
・使用流体温度:-40~60℃(結露なきこと)
・低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~

キッツ
青銅製10K空圧アクチュエータ付ボールバルブ
4.8通常価格(税別):18,377円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ
5通常価格(税別):1,837円~

CKD
直動式3ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブ AG31/41シリーズ
4通常価格(税別):4,636円~

ベン
WS-25型 電磁弁(液体・気体用) ステンレス桃太郎II
0通常価格(税別):40,959円~

CKD
自動散水用樹脂製電磁弁GSV2
0通常価格(税別):15,115円~