メカニカル部品技術窓口
さまざまな業種のパルスブローに!【特長】・高いピーク圧力と少ない空気消費量・エアオペレートタイプ・使用...
詳細を確認| 口径06・10サイズ | 口径14サイズ |
![]() | ![]() |
| 寸法表 | (mm) |
| 型式 | 管接続口径 P | A | (B) | (C) | (E) | (F) | (G) | H | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSXFAE-06 | 3/4 | 74 | 76 | 113 | 54 | 83 | - | 54 | 25.4 | 41.3 | 25.4 | 18.8 |
| JSXFAE-10 | 1 | 94 | 90 | 137 | 82 | 120 | - | 65 | 33.3 | 44.4 | 38.1 | 31.6 |
| JSXFAE-14 | 1 1/2 | 126 | 117 | 178 | 92 | 170 | 139 | 80 | 51.3 | 50.7 | 45 | 33 |
| ()内寸法はねじ込み後の寸法を示しています。 |
| 口径06・10サイズ | 口径14サイズ |
![]() | ![]() |
| 寸法表 | (mm) |
| 型式 | 管接続口径 P | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSXFAF-06 | 3/4 | 74 | 55.5 | 92.5 | 36 | 19.3 | 48.8 | - |
| JSXFAF-10 | 1 | 94 | 63.5 | 110.5 | 44 | 22.2 | 60.2 | - |
| JSXFAF-14 | 1 1/2 | 126 | 75.1 | 136.6 | 65 | 32 | 110 | 79 |
![]() | 推奨タンク寸法図 ※タンクはお客様でご用意ください。 タンク穴ピッチ ![]() | |
| タンク穴加工 ストレート穴 ![]() | ||
テーパ穴![]() | ||
| タンクサイズ | タンク外径Φ | B | OUTポート配管形状 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| A | D | E | A | D | E | A | D | E | A | D | E | |||
| 4インチ(ANSI 4") | 114.3 +1.6 ー0.8 | 100 | 146±5 | - | 62 | 164±5 | - | 80 | 146±5 | 50 | 62 | 164±5 | 70 | 80 |
| 5インチ(ANSI 5") | 141.3 +1.6 ー0.8 | 114 | 153±5 | 56 | 173±5 | 76 | 153±5 | 50 | 56 | 173±5 | 70 | 76 | ||
| - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | 推奨タンク寸法図 ※タンクはお客様でご用意ください。 タンク穴ピッチ ![]() | |
| タンク穴加工 ストレート穴 ![]() | ||
テーパ穴![]() | ||
寸法表
| タンクサイズ | タンク外径Φ | B | OUTポート配管形状 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| A | D | E | A | D | E | A | D | E | A | D | E | |||
| 5インチ(ANSI 5") | 141.3 +1.6 ー0.8 | 118 | 153±5 | - | 61 | 173±5 | - | 81 | 153±5 | 50 | 61 | 173±5 | 70 | 81 |
| 6インチ(ANSI 6") | 168.3 +1.6 ー0.8 | 132 | 173±5 | 68 | 213±5 | 108 | 173±5 | 50 | 68 | 213±5 | 90 | 108 | ||
| - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | 推奨タンク寸法図 ※タンクはお客様でご用意ください。 タンク穴ピッチ ![]() | |
| タンク穴加工 ストレート穴 ![]() | ||
テーパ穴![]() | ||
寸法表
| タンクサイズ | タンク外径Φ | B | C | OUTポート配管形状 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| A | D | E | A | D | E | A | D | E | A | D | E | ||||
| 6インチ(ANSI 6") | 168.3 +1.6 ー0.8 | 155 | 124 | 169±5 | - | 61 | 209±5 | - | 101 | 169±5 | 50 | 61 | 209±5 | 90 | 101 |
| 8インチ(ANSI 8") | 219.1 +1.6 ー0.8 | 181 | 150 | 198±5 | 65 | 258±5 | 125 | 198±5 | 50 | 65 | 258±5 | 110 | 125 | ||
| - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | 推奨タンク寸法図 ※タンクはお客様でご用意ください。タンク穴ピッチ ![]() | |
| タンク穴加工 ストレート穴 ![]() | ||
テーパ穴![]() | ||
寸法表
| タンクサイズ | タンク外径Φ | B | C | OUTポート配管形状 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| A | D | E | A | D | E | A | D | E | A | D | E | ||||
| 8インチ(ANSI 8") | 219.1 +1.6ー0.8 | 196 | 165 | 197±5 | - | 60 | 257±5 | - | 120 | 197±5 | 50 | 60 | 257±5 | 110 | 120 |
| 10インチ(ANSI 10") | 273.1 +2.4ー0.8 | 223 | 192 | 224±5 | 60 | 284±5 | 120 | 224±5 | 50 | 60 | 284±5 | 110 | 120 | ||
| - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| バルブ仕様 | 使用流体 | 空気 | |
|---|---|---|---|
| 最低作動圧力差 | Mpa | 0.1 | |
| 最高作動圧力差 | Mpa | 0.9 | |
| 最高システム圧力 | Mpa | 0.9 | |
| 使用流体温度 | ℃ | -40 注1) ~60 | |
| 周囲温度 | ℃ | -40~60 | |
| 使用環境 | 屋内/屋外 注2) | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,965円 ( 6,562円 ) | 9日目 |
12,191円 ( 13,410円 ) | 19日目 |
さまざまな業種のパルスブローに!
【特長】
・高いピーク圧力と少ない空気消費量
・エアオペレートタイプ
・使用流体温度:-40~60℃(結露なきこと)
・低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ
5通常価格(税別):1,837円~

ベン
PS-22型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎II
4.7通常価格(税別):32,191円~

CKD
小形直動式電磁弁 USB3シリーズ
5通常価格(税別):3,262円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

CKD
【在庫品】マルチレックスバルブ AG31/41シリーズ
4.5通常価格(税別):4,332円~