17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が20型番あります。

ATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ 56-JSXFシリーズ

通常単価(税別)
17,12332,969
税込単価
18,83536,266
通常出荷日:19日目

【ATEX指令とは】2003年7月1日から、爆発の危険性のある雰囲気で使用される機器について、ATEX...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型式表示方法

 

221305034583_010.jpg
 

(1)バルブタイプ

無記号電磁弁221305034583_001.jpg
   

(2)配管方式

Eコンプレッション
フィッティング 注1)
 221305034583_002.jpgアース端子注3)
あり
221305034583_005.jpg
F直管221305034583_003.jpg
Hタンクマウント 注2)
(イマージョン)
221305034583_004.jpg
注1)パッキン・ワッシャは同梱出荷
注2)バルブとパイプは組付けず同梱出荷
注3)アース端子は同梱出荷
   

(3)タンクサイズ(JSXFHのみ)

44インチ
55インチ
66インチ
6C6インチ(Φ76穴)
88インチ
1010インチ
   

(4) 口径 注1)

063/4(20A)
101(25A)
141・1/2(40A)
注1)口径選定は口径およびオプションの
バリエーション(下表)でご確認ください。

口径およびオプションのバリエーション
型式タンクサイズ口径
061014
56-JSXFE-
56-JSXFF-
56-JSXFH4インチ--
8インチ--
サイレンサ
 

(5)ねじ種類

RRc
NNPT
FG
 

(6)OUTポート配管形状(JSXFHのみ)

記号パイプ出代Gねじ外観
1短いなし221305034583_006.jpg
2長い
3短いあり
4長い
   

(7)定格電圧

記号定格電圧
5DC24V

(8)リード線取出し
記号リード線取出し方法
DSDIN形ターミナル
(サージ電圧保護回路付)
221305034583_007.jpg
DNDIN形ターミナル・コネクタなし
(サージ電圧保護回路付)
221305034583_008.jpg
注1)DNをご使用の場合は、必ずATEX認証のnass magnet製
DINコネクタ(EVS7060-61)を取付けてください。
 
DINコネクタ寸法

221305034583_009.jpg
外形寸法は上記寸法以外標準品と同様です。
   (9)流体・周囲温度
B−20~60℃

(10) サイレンサ
無記号なし
Sあり
同梱出荷

 

共通仕様

バルブ仕様弁構造パイロット形ダイヤフラム
弁形式通電時開形(N.C.)
使用流体空気
耐圧 MPa1.5
最低作動圧力差MPa0.1
最高作動圧力差MPa0.9
最高システム圧力MPa0.9
使用流体温度-20 注1) ~60
周囲温度-20~60
保護構造IP65 注2)
コイル仕様許容電圧変動定格電圧の±10%
許容漏洽電圧定格電圧の2%以下
消費電力 注3)W12
注1)結露なきこと。
注2)コイル部に水が浸入しますと作動不良・故障の原因となります。屋外、常時水分が付着する環境でご使用の場合は防水対策を施してください。
注3)消費電力は周囲温度20℃、定格電圧印加時の値です。(はらつき幅:±10%)
 ご使用の前に必ず製品個別注意事項をお読みください。
 

型番リスト

表示件数

接続種類

配管ねじの呼び

オリフィス径

(φ)

配管形式

サイレンサ

タンクサイズ

OUTポート配管形状(タンクマウントタイプ)

ねじ種類

口径

最小発注数量
その他
-
32
コンプレッション(フィッティング)
なし
-
-
G
3/4
1個
その他
-
32
コンプレッション(フィッティング)
なし
-
-
NPT
3/4
1個
その他
-
32
コンプレッション(フィッティング)
なし
-
-
Rc
3/4
1個
その他
-
32
コンプレッション(フィッティング)
あり
-
-
Rc
3/4
1個
その他
-
40
コンプレッション(フィッティング)
なし
-
-
G
1
1個
その他
-
40
コンプレッション(フィッティング)
あり
-
-
Rc
1
1個
その他
-
50
コンプレッション(フィッティング)
なし
-
-
G
1 1/2
1個
その他
-
50
コンプレッション(フィッティング)
なし
-
-
Rc
1 1/2
1個
G
3/4
32
直管
なし
-
-
-
-
1個
NPT
3/4
32
直管
なし
-
-
-
-
1個
[Rc(R)] Rc
3/4
32
直管
なし
-
-
-
-
1個
[Rc(R)] Rc
3/4
32
直管
あり
-
-
-
-
1個
G
1
40
直管
なし
-
-
-
-
1個
G
1
40
直管
あり
-
-
-
-
1個
NPT
1
40
直管
なし
-
-
-
-
1個
[Rc(R)] Rc
1
40
直管
あり
-
-
-
-
1個
G
1 1/2
50
直管
なし
-
-
-
-
1個
G
1 1/2
50
直管
あり
-
-
-
-
1個
その他
-
32
タンクマウント(イマージョン)
なし
4インチ
長い、Gねじあり
G
3/4
1個
その他
-
45
タンクマウント(イマージョン)
あり
8インチ
短い、Gねじあり
G
1 1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,572
( 20,429 )
19日目
18,572
( 20,429 )
19日目
18,572
( 20,429 )
19日目
19,044
( 20,948 )
19日目
20,161
( 22,177 )
19日目
20,633
( 22,696 )
19日目
23,257
( 25,583 )
19日目
23,257
( 25,583 )
19日目
17,123
( 18,835 )
19日目
17,123
( 18,835 )
19日目
17,123
( 18,835 )
19日目
17,595
( 19,355 )
19日目
18,135
( 19,949 )
19日目
18,607
( 20,468 )
19日目
18,135
( 19,949 )
19日目
18,607
( 20,468 )
19日目
20,413
( 22,454 )
19日目
20,886
( 22,975 )
19日目
25,029
( 27,532 )
19日目
32,969
( 36,266 )
19日目

詳細情報

基本情報

【ATEX指令とは】
2003年7月1日から、爆発の危険性のある雰囲気で使用される機器について、ATEX指令に準拠することがEU内で義務付けられました。
■CEマークとATEX
ATEX指令はCEマークの対象の一部分となり、従来のヨーロッパ防爆規格がこの中に組み込まれています。
■ATEX指令の目的
ATEXの主な目的は次のとおりです。
・静電荷の防止
・摩擦、衝撃、磨耗により発生する火花の点火防止
・同上による温度上昇による点火防止
・責任は製造メーカにある
・ゾーン/カテゴリー別に認証
■ゾーン/カテゴリー区分
ATEXでは、危険個所(ゾーン)の区分毎に適用する対象をカテゴリー区分しています。
・ゾーン0:カテゴリー1
爆発性雰囲気が存在する可能性(ゾーン):継続的あるいは長時間>1000時間/年
・ゾーン1:カテゴリー2
爆発性雰囲気が存在する可能性(ゾーン):時折 10~1000時間/年
・ゾーン2:カテゴリー3
爆発性雰囲気が存在する可能性(ゾーン):可能性は少ない、短時間<10時間/年

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ 56-JSXFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト