17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が27型番あります。

ATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ 55-JSXFAシリーズ

通常単価(税別)
4,91116,800
税込単価
5,40218,480
通常出荷日:9日目~19日目

【ATEX指令とは】2003年7月1日から、爆発の危険性のある雰囲気で使用される機器について、ATEX...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型式表示方法

221305034572_001.jpg
 

(1)バルブタイプ

Aエアオペレート221305034572_002.jpg
 

(2)配管方式

Eコンプレッションフィッティング 注1)221305034572_003.jpg
F直管221305034572_004.jpg
Hタンクマウント 注2)
(イマージョン)
221305034572_005.jpg

注1)パッキン・ワッシャは同梱出荷

注2)バルブとパイプは組付けず同梱出荷

(3)タンクサイズ(JSXFAHのみ)

44インチ
55インチ
66インチ
6C6インチ(Φ76穴)
88インチ
1010インチ
 

(4)口径 注1)

063/4(20A)
101(25A)
141・1/2(40A)

注1)口径選定は口径およびオプションの

バリエーション(下表)でご確認ください。

 

口径およびオプションのバリエーション

型式タンクサイズ口径
061014
55-JSXFAE-
55-JSXFAF-
55-JSXFAH4インチ--
6インチ--
パイロット弁オリフィス径-
サイレンサ--
 

 

 

 

 

(5)ねじ種類

RRc
NNPT
FG


(6)OUTポート配管形状(JSXFAHのみ)

記号パイプ出代Gねじ外観
1短いなし221305034572_006
2長い
3短いあり
4長い

 

(7)流体・周囲温度

B−40〜60℃
 

(8)サイレンサ

(口径14のみ選択可能)

無記号なし
Sあり

同梱出荷
 

(9)パイロットポート口径

無記号1/4
11/8
221305034572_007.jpg
仕様、外形寸法、交換部品、パイロット弁の選定については標準品と同様です。
 

商品仕様

共通仕様

バルブ仕様使用流体空気
最低作動圧力差Mpa0.1
最高作動圧力差Mpa0.9
最高システム圧力Mpa0.9
使用流体温度−40 注1)〜60
周囲温度−40〜60
使用環境屋内/屋外 注2)
注1)結露なきこと。
注2)屋外で使用される場合は操作用パイロット弁の雨水への適切な防護対策を実施願います。 
ご使用の前に必ず製品個別注意事項をお読みください。
 

型番リスト

表示件数

接続種類

配管ねじの呼び

オリフィス径

(φ)

配管形式

オーダーメイド仕様

パイロットポート口径

サイレンサ

タンクサイズ

OUTポート配管形状(タンクマウントタイプ)

ねじ種類

口径

最小発注数量
その他
-
32
コンプレッション(フィッティング)
なし
1/4
-
-
-
G
3/4
1個
その他
-
32
コンプレッション(フィッティング)
パイロット弁のオリフィス径Φ3~5mm用
1/4
-
-
-
G
3/4
1個
その他
-
32
コンプレッション(フィッティング)
なし
1/4
-
-
-
Rc
3/4
1個
その他
-
32
コンプレッション(フィッティング)
なし
1/8
-
-
-
Rc
3/4
1個
その他
-
40
コンプレッション(フィッティング)
なし
1/4
-
-
-
G
1
1個
その他
-
40
コンプレッション(フィッティング)
パイロット弁のオリフィス径Φ3~5mm用
1/4
-
-
-
G
1
1個
その他
-
40
コンプレッション(フィッティング)
なし
1/4
-
-
-
NPT
1
1個
その他
-
40
コンプレッション(フィッティング)
なし
1/4
-
-
-
Rc
1
1個
その他
-
40
コンプレッション(フィッティング)
なし
1/8
-
-
-
Rc
1
1個
その他
-
50
コンプレッション(フィッティング)
なし
1/4
なし
-
-
G
1 1/2
1個
その他
-
50
コンプレッション(フィッティング)
なし
1/8
なし
-
-
G
1 1/2
1個
その他
-
50
コンプレッション(フィッティング)
なし
1/4
なし
-
-
NPT
1 1/2
1個
その他
-
50
コンプレッション(フィッティング)
なし
1/4
なし
-
-
Rc
1 1/2
1個
その他
-
50
コンプレッション(フィッティング)
なし
1/8
なし
-
-
Rc
1 1/2
1個
G
3/4
32
直管
なし
1/4
-
-
-
-
-
1個
G
3/4
32
直管
なし
1/8
-
-
-
-
-
1個
[Rc(R)] Rc
3/4
32
直管
なし
1/4
-
-
-
-
-
1個
G
1
40
直管
なし
1/4
-
-
-
-
-
1個
NPT
1
40
直管
なし
1/8
-
-
-
-
-
1個
[Rc(R)] Rc
1
40
直管
なし
1/4
-
-
-
-
-
1個
[Rc(R)] Rc
1
40
直管
なし
1/8
-
-
-
-
-
1個
G
1 1/2
50
直管
なし
1/4
なし
-
-
-
-
1個
G
1 1/2
50
直管
なし
1/8
なし
-
-
-
-
1個
NPT
1 1/2
50
直管
なし
1/4
なし
-
-
-
-
1個
その他
-
32
タンクマウント(イマージョン)
なし
1/4
-
4インチ
短い、Gねじなし
G
3/4
1個
その他
-
32
タンクマウント(イマージョン)
なし
1/4
-
4インチ
短い、Gねじあり
G
3/4
1個
その他
-
40
タンクマウント(イマージョン)
なし
1/4
-
6インチ
短い、Gねじなし
G
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,937
( 7,631 )
9日目
6,937
( 7,631 )
9日目
6,937
( 7,631 )
9日目
6,937
( 7,631 )
9日目
9,121
( 10,033 )
9日目
9,121
( 10,033 )
9日目
9,121
( 10,033 )
9日目
9,121
( 10,033 )
9日目
9,121
( 10,033 )
9日目
12,900
( 14,190 )
9日目
12,900
( 14,190 )
9日目
12,900
( 14,190 )
9日目
12,900
( 14,190 )
9日目
12,900
( 14,190 )
9日目
4,911
( 5,402 )
9日目
4,911
( 5,402 )
9日目
4,911
( 5,402 )
9日目
6,314
( 6,945 )
9日目
6,314
( 6,945 )
9日目
6,314
( 6,945 )
9日目
6,314
( 6,945 )
9日目
8,946
( 9,841 )
9日目
8,946
( 9,841 )
9日目
8,946
( 9,841 )
9日目
15,914
( 17,505 )
19日目
16,294
( 17,923 )
19日目
16,800
( 18,480 )
19日目

詳細情報

基本情報

【ATEX指令とは】
2003年7月1日から、爆発の危険性のある雰囲気で使用される機器について、ATEX指令に準拠することがEU内で義務付けられました。
■CEマークとATEX
ATEX指令はCEマークの対象の一部分となり、従来のヨーロッパ防爆規格がこの中に組み込まれています。
■ATEX指令の目的
ATEXの主な目的は次のとおりです。
・静電荷の防止
・摩擦、衝撃、磨耗により発生する火花の点火防止
・同上による温度上昇による点火防止
・責任は製造メーカにある
・ゾーン/カテゴリー別に認証
■ゾーン/カテゴリー区分
ATEXでは、危険個所(ゾーン)の区分毎に適用する対象をカテゴリー区分しています。
・ゾーン0:カテゴリー1
爆発性雰囲気が存在する可能性(ゾーン):継続的あるいは長時間>1000時間/年
・ゾーン1:カテゴリー2
爆発性雰囲気が存在する可能性(ゾーン):時折 10~1000時間/年
・ゾーン2:カテゴリー3
爆発性雰囲気が存在する可能性(ゾーン):可能性は少ない、短時間<10時間/年

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ 55-JSXFAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト