メカニカル部品技術窓口
パルスバルブ 集塵機用バルブの交換部品、ソレノイドコイル、主弁Ass'y(主弁+Oリング)です。
| サイズ | 製品品番 | 交換部品品番 | |
|---|---|---|---|
| 主弁Ass'y (主弁+Oリング) | ソレノイドコイル注1) | ||
| 口径14 | JSXFH□-14□-□□B-(S) | JSXF-14B-1-KT | JSXF□□-□□-□□B-KT1 バルブ品番 |
| 口径20 | JSXFH□-20□-□□B-(S) | JSXF-20B-KT | |
| サイズ | 製品品番 | 交換部品品番 |
|---|---|---|
| 主弁Ass'y (主弁+Oリング) | ||
| 口径14 | JSXFH□-14□-5P□B-(S) | JSXF-14B-1-KT |
| 口径20 | JSXFH□-20□-5P□B-(S) | JSXF-20B-KT |
| サイズ | 製品品番 | 交換部品品番 |
|---|---|---|
| 主弁Ass'y (主弁+Oリング) | ||
| 口径14 | JSXFAH□-14□-B-(S)□ | JSXF-14B-1-KT |
| 口径20 | JSXFAH□-20□-B-(S)□ | JSXF-20B-KT |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,551円 ( 2,806円 ) | 9日目 |
3,604円 ( 3,964円 ) | 9日目 |
5,533円 ( 6,086円 ) | 9日目 |
5,533円 ( 6,086円 ) | 9日目 |
5,533円 ( 6,086円 ) | 9日目 |
4,577円 ( 5,035円 ) | 9日目 |
5,533円 ( 6,086円 ) | 9日目 |
5,007円 ( 5,508円 ) | 9日目 |
5,533円 ( 6,086円 ) | 9日目 |
5,007円 ( 5,508円 ) | 9日目 |
5,533円 ( 6,086円 ) | 9日目 |
5,533円 ( 6,086円 ) | 9日目 |
4,656円 ( 5,122円 ) | 9日目 |
4,831円 ( 5,314円 ) | 9日目 |
4,656円 ( 5,122円 ) | 9日目 |
4,656円 ( 5,122円 ) | 9日目 |
4,306円 ( 4,737円 ) | 9日目 |
4,656円 ( 5,122円 ) | 9日目 |
5,533円 ( 6,086円 ) | 9日目 |
5,007円 ( 5,508円 ) | 9日目 |
4,306円 ( 4,737円 ) | 9日目 |
4,656円 ( 5,122円 ) | 9日目 |
5,533円 ( 6,086円 ) | 9日目 |
4,656円 ( 5,122円 ) | 9日目 |
5,533円 ( 6,086円 ) | 9日目 |
5,533円 ( 6,086円 ) | 9日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

SMC
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
5通常価格(税別):390円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

キッツ
青銅製10K空圧アクチュエータ付ボールバルブ
4.8通常価格(税別):18,377円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2・3ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFB・FFGシリーズ
0通常価格(税別):3,000円~

CKD
小形直動式電磁弁 USB3シリーズ
5通常価格(税別):3,262円~