メカニカル部品技術窓口
パルスバルブ 集塵機用バルブのパイロットバルブボックスです。【特長】・エアオペレート駆動用電磁弁を内蔵...
詳細を確認![]() |
ブラケット取付時寸法 蓋脱落防止機構をご使用の際は開閉に十分なスペースを確保してください。 ![]() |
![]() |
ブラケット取付時寸法 蓋脱落防止機構をご使用の際は開閉に十分なスペースを確保してください。 ![]() |
ブラケットを取付けの際は下記寸法のスペースを確保してください。 開閉方法 1)脱落防止ねじを緩めボックスから外します。 2)ボックスふたを手前に回転させながら開けます。 3)逆の手順で閉じます。脱落防止の締付トルクは、下記をご参照ください。
| ![]() |
| ボックス仕様 | 材質 | ボックス | アルミダイカスト | |
|---|---|---|---|---|
| シール | NBR | |||
| ブラケット | ステンレス | |||
| 保護等級 | IP66,、NEMA4 | |||
| 規格 | CE/UKCA 注1) | |||
| バルブ仕様 | 弁構造 | 直動型ポペット | ||
| 弁形式 | 通電時開形(N.C.) | |||
| 使用流体 | 空気 | |||
| オリフィス径 | mmΦ | 5 | ||
| 最高作動圧力差 | MPa | 0.9 | ||
| 最高システム圧力 | MPa | 0.9 | ||
| 使用流体温度 | ℃ | -10~60(凍結なきこと) | ||
| 周囲温度 | ℃ | -20~60 | ||
| 弁漏れ量 | 内部 | 1cm3/min以下 | ||
| 外部 | 1cm3/min以下 | |||
| コイル仕様 | 定格電圧 | V | AC | 100, 120(110), 200, 220, 230, 240 |
| DC | 24 | |||
| 許容電圧変動 | 定格電圧の±10% | |||
| 許容漏洩電圧 | AC | 定格電圧の5% | ||
| DC | 定格電圧の2% | |||
| コイル絶縁の種類 | B種 | |||
| 消費電力 注2)注3) | AC | 15VA | ||
| DC | 18W | |||
| 質量(g) | ボックス | 6連 | 1418 | |
| 8連 | 1823 | |||
| バルブ | AC | 365 | ||
| DC | 353 | |||
| ブランキングプラグ | 33 | |||
| 蓋脱落防止ブラケット | 52 | |||
| 取付ブラケット | 6連 | 365 | ||
| 8連 | 471 | |||
![]() |
| 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ボックス | ADC |
| 2 | ボックス蓋 | ADC |
| 3 | ガスケット | NBR |
| 4 | 電磁弁 | - |
| 5 | ブランキングプラグAssy's | ADC |
| 6 | 基板Assy's | - |
| 7 | 脱落防止ねじ | SUS |
| 8 | 六角ボルト | SUS |
| 9 | 六角穴付ボルト | SUS |
| 10 | ブラケット | SUS |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
67,673円 ( 74,440円 ) | 19日目 |
70,464円 ( 77,510円 ) | 19日目 |
79,184円 ( 87,102円 ) | 19日目 |
76,394円 ( 84,033円 ) | 19日目 |
67,673円 ( 74,440円 ) | 19日目 |
70,464円 ( 77,510円 ) | 19日目 |
79,184円 ( 87,102円 ) | 19日目 |
76,394円 ( 84,033円 ) | 19日目 |
67,673円 ( 74,440円 ) | 19日目 |
70,464円 ( 77,510円 ) | 19日目 |
79,184円 ( 87,102円 ) | 19日目 |
76,394円 ( 84,033円 ) | 19日目 |
67,673円 ( 74,440円 ) | 19日目 |
70,464円 ( 77,510円 ) | 19日目 |
79,184円 ( 87,102円 ) | 19日目 |
76,394円 ( 84,033円 ) | 19日目 |
69,905円 ( 76,896円 ) | 19日目 |
72,696円 ( 79,966円 ) | 19日目 |
81,416円 ( 89,558円 ) | 19日目 |
78,626円 ( 86,489円 ) | 19日目 |
69,905円 ( 76,896円 ) | 19日目 |
72,696円 ( 79,966円 ) | 19日目 |
81,416円 ( 89,558円 ) | 19日目 |
78,626円 ( 86,489円 ) | 19日目 |
69,905円 ( 76,896円 ) | 19日目 |
72,696円 ( 79,966円 ) | 19日目 |
81,416円 ( 89,558円 ) | 19日目 |
78,626円 ( 86,489円 ) | 19日目 |
69,905円 ( 76,896円 ) | 19日目 |
72,696円 ( 79,966円 ) | 19日目 |
81,416円 ( 89,558円 ) | 19日目 |
78,626円 ( 86,489円 ) | 19日目 |
72,138円 ( 79,352円 ) | 19日目 |
74,929円 ( 82,422円 ) | 19日目 |
83,649円 ( 92,014円 ) | 19日目 |
80,859円 ( 88,945円 ) | 19日目 |
72,138円 ( 79,352円 ) | 19日目 |
74,929円 ( 82,422円 ) | 19日目 |
83,649円 ( 92,014円 ) | 19日目 |
80,859円 ( 88,945円 ) | 19日目 |
72,138円 ( 79,352円 ) | 19日目 |
74,929円 ( 82,422円 ) | 19日目 |
83,649円 ( 92,014円 ) | 19日目 |
80,859円 ( 88,945円 ) | 19日目 |
72,138円 ( 79,352円 ) | 19日目 |
74,929円 ( 82,422円 ) | 19日目 |
83,649円 ( 92,014円 ) | 19日目 |
80,859円 ( 88,945円 ) | 19日目 |
74,370円 ( 81,807円 ) | 19日目 |
77,161円 ( 84,877円 ) | 19日目 |
85,881円 ( 94,469円 ) | 19日目 |
83,091円 ( 91,400円 ) | 19日目 |
74,370円 ( 81,807円 ) | 19日目 |
77,161円 ( 84,877円 ) | 19日目 |
85,881円 ( 94,469円 ) | 19日目 |
83,091円 ( 91,400円 ) | 19日目 |
74,370円 ( 81,807円 ) | 19日目 |
77,161円 ( 84,877円 ) | 19日目 |
85,881円 ( 94,469円 ) | 19日目 |
83,091円 ( 91,400円 ) | 19日目 |
パルスバルブ 集塵機用バルブのパイロットバルブボックスです。
【特長】
・エアオペレート駆動用電磁弁を内蔵
・フロントアクセスによるメンテナンス性向上
・6、8連に対応
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ
5通常価格(税別):1,837円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

ベン
PS-22型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎II
4.7通常価格(税別):32,191円~

CKD
小形直動式電磁弁 USB3シリーズ
5通常価格(税別):3,262円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

CKD
【在庫品】マルチレックスバルブ AG31/41シリーズ
4.5通常価格(税別):4,332円~