メカニカル部品技術窓口
パルスバルブ 集塵機用バルブの隔壁用継手です。配管方式は、ダブル・シングルの2種類。
ダブル![]() |
| 寸法表 | (mm) |
| 型式 | 管接続口径 P | A | ΦB | C |
|---|---|---|---|---|
| JSXFN-D06 | 3/4 | 54 | 66 | 104 |
| JSXFN-D10 | 1 | 65 | 79 | 112 |
| JSXFN-D14 | 1 1/2 | 80 | 93 | 122.6 |
シングル![]() |
| 寸法表 | (mm) |
| 型式 | 管接続口径 P | A | ΦB | C |
|---|---|---|---|---|
| JSXFN-S06 | 3/4 | 54 | 66 | 63 |
| JSXFN-S10 | 1 | 65 | 79 | 73 |
| JSXFN-S14 | 1 1/2 | 80 | 93 | 79 |
ダブル![]() | ※保守点検およびメンテナンスに必要なスペースを確保してください | |
| 寸法表 | (mm) |
| 型式 | パイプ径 ΦA | 取付穴径 ΦB | 最大板厚 C | 最小間隔 D | パイプ締込み長さ E |
|---|---|---|---|---|---|
| JSXFN-D06 | 3/4" | 42~51 | 8 | 30 | 50 |
| JSXFN-D10 | 1" | 54~62 | 40 | 53.5 | |
| JSXFN-D14 | 1 1/2" | 69~78 | 46 | 59.2 |
シングル![]() | ||
| 寸法表 | (mm) |
| 型式 | パイプ径 ΦA | 取付穴径 ΦB | 最大板厚 C | 最小間隔 D | パイプ締込み長さ E |
|---|---|---|---|---|---|
| JSXFN-S06 | 3/4" | 42~51 | 8 | 30 | 63 |
| JSXFN-S10 | 1" | 54~62 | 40 | 73 | |
| JSXFN-S14 | 1 1/2" | 69~78 | 46 | 79 |
| 口径 | 3/4"(20A) | 1"(25A) | 1・1/2"(40A) | |
|---|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | MPa | 0.9 | ||
| 耐圧 | MPa | 1.5 | ||
| 周囲温度 | ℃ | −40 注1)〜60 | ||
| 最大板厚 | mm | 8 | ||
| 取付穴径寸法 | mmΦ | 42〜51 | 54〜62 | 69〜78 |
| 質量 g | ダブル | 400 | 650 | 940 |
| シングル | 260 | 450 | 640 | |
![]() ダブル | ![]() シングル |
| 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | バルクヘッド継手 | ADC |
| 2 | バルクヘッドナット | ADC |
| 3 | ガスケット | アラミド、他 |
| 4 | コンプレッションナット | ADC |
| 5 | パッキン | NBR |
| 6 | ワッシャ | 鋼 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,359円 ( 5,895円 ) | 9日目 |
7,287円 ( 8,016円 ) | 9日目 |
10,094円 ( 11,103円 ) | 9日目 |
4,831円 ( 5,314円 ) | 9日目 |
6,586円 ( 7,245円 ) | 9日目 |
9,297円 ( 10,227円 ) | 9日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

SMC
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
5通常価格(税別):390円~

CKD
小形直動式電磁弁 USB3シリーズ
5通常価格(税別):3,262円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

ベン
PS-22型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎II
4.7通常価格(税別):32,191円~