メカニカル部品技術窓口
【特長】・コンタミの侵入に強く、バルブトラブル低減・チューブのダメージ低減(チューブクランプ部が円弧形...
詳細を確認![]() | グロメットタイプ(オプション) ![]() | |
![]() | バルブ取付用パネル穴推奨寸法![]() | |
| 品番 | D | L1 | L2 |
|---|---|---|---|
| LPV21/22-□□-T3(A)-□ | Φ3.5 | 2.2 | 6.8 |
| LPV21/22-□□-T4(A)-□ | Φ4.5 | 2.8 | 6.6 |
| LPV21/22-□□-T6(A)-□ | Φ6.5 | 3.5 | 6 |
![]() | グロメットタイプ(オプション) ![]() | |
![]() | バルブ取付用パネル穴推奨寸法![]() | |
| 品番 | D | L1 | L2 |
|---|---|---|---|
| LPV23-□□□-T3(A)-□ | Φ3.5 | 2.2 | 5.5 |
| LPV23-□□□-T4(A)-□ | Φ4.5 | 2.8 | 5.3 |
| 型式 | LPV21 | LPV22 | LPV23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 弁形式 | 2ポート N.C. | 2ポート N.O. | 3ポート (片側N.C.、片側N.O.) | ||
| 適応チューブ 注6) | シリコーン、PharMed(R)BPT「硬度64(ショアA)以下(目安)」 | ||||
| 適応流体 | 使用チューブに適応する気体および液体 | ||||
| 切換方式 | 直動形ソレノイド | ||||
| 使用圧力範囲 注1) | 0~0.2MPa | ||||
| 定格電圧 | DC24V/DC12V | ||||
| 許容電圧変動 注2) | 定格電圧の±10% | ||||
| コイル絶縁種別 | B種 | ||||
| 使用周囲温度 注2) | 0~50℃ | ||||
| 使用流体温度 注2) | 0~50℃(ただし凍結なきこと) | ||||
| 取付姿勢 | 自由 | ||||
| 保護構造 | IP40相当 | ||||
| 耐衝撃/耐振動 注3) | 150/30m/s2 | ||||
| チューブ有効断面積 注4) | 70%以上 | ||||
| 作動音 注5) | 80dB | ||||
| 消費電力 | T3(A)、T4(A) | 起動 | 8W | 24W | |
| 保持 | 2.0W【省電力回路内蔵】 | 2.9W【省電力回路内蔵】 | |||
| T6(A) | 起動 | 24W | - | ||
| 保持 | 2.9W【省電力回路内蔵】 | ||||
| 流路記号 | 注1)ご使用チューブの使用圧力範囲をご確認ください。 注2)チューブの特性によって許容電圧変動と使用温度条件が変わります。 注3)耐衝撃:可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で それぞれ1回試験したとき誤作動なし。(初期における値) 耐振動:45〜2000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、 通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。(初期における値) 注4)チューブセット時 注5)SMC社測定条件による値で、条件により音のレベルは変わります。 注6)3ポートはN.C.とN.O.を同じチューブでご使用ください。 | ||
LPV21![]() | LPV22![]() | LPV23![]() | |
| LPV21(N.C.) | LPV22(N.O.) | LPV23 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディ | PBT |
| 2 | プッシュロッド | PBT |
| 3 | 可動鉄心 | SUS |
| 4 | コイル・基板Ass'y | - |
| 5 | スリーブ | SUY(鉄) |
| 6 | ケーシング | PBT |
| 7 | Oリング | NBR |
| 8 | スプリング | SUS |
| 9 | ピン | SUS |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
559円 ( 615円 ) | 9日目 |
781円 ( 859円 ) | 9日目 |
606円 ( 667円 ) | 9日目 |
750円 ( 825円 ) | 9日目 |
781円 ( 859円 ) | 9日目 |
813円 ( 894円 ) | 9日目 |
5,183円 ( 5,701円 ) | 9日目 |
5,359円 ( 5,895円 ) | 9日目 |
5,183円 ( 5,701円 ) | 9日目 |
5,359円 ( 5,895円 ) | 9日目 |
5,437円 ( 5,981円 ) | 9日目 |
5,183円 ( 5,701円 ) | 9日目 |
5,359円 ( 5,895円 ) | 9日目 |
5,437円 ( 5,981円 ) | 9日目 |
5,183円 ( 5,701円 ) | 9日目 |
5,359円 ( 5,895円 ) | 9日目 |
5,437円 ( 5,981円 ) | 9日目 |
5,183円 ( 5,701円 ) | 9日目 |
5,437円 ( 5,981円 ) | 9日目 |
5,533円 ( 6,086円 ) | 9日目 |
5,709円 ( 6,280円 ) | 9日目 |
5,789円 ( 6,368円 ) | 9日目 |
5,789円 ( 6,368円 ) | 9日目 |
5,533円 ( 6,086円 ) | 9日目 |
5,709円 ( 6,280円 ) | 9日目 |
5,789円 ( 6,368円 ) | 9日目 |
5,533円 ( 6,086円 ) | 9日目 |
5,533円 ( 6,086円 ) | 9日目 |
5,709円 ( 6,280円 ) | 9日目 |
5,789円 ( 6,368円 ) | 9日目 |
5,533円 ( 6,086円 ) | 9日目 |
5,709円 ( 6,280円 ) | 9日目 |
5,789円 ( 6,368円 ) | 9日目 |
4,911円 ( 5,402円 ) | 9日目 |
4,911円 ( 5,402円 ) | 9日目 |
4,911円 ( 5,402円 ) | 9日目 |
4,911円 ( 5,402円 ) | 9日目 |
4,911円 ( 5,402円 ) | 9日目 |
4,911円 ( 5,402円 ) | 9日目 |
4,736円 ( 5,210円 ) | 9日目 |
4,736円 ( 5,210円 ) | 9日目 |
4,736円 ( 5,210円 ) | 9日目 |
4,736円 ( 5,210円 ) | 9日目 |
4,736円 ( 5,210円 ) | 9日目 |
4,736円 ( 5,210円 ) | 9日目 |
5,087円 ( 5,596円 ) | 9日目 |
5,087円 ( 5,596円 ) | 9日目 |
5,087円 ( 5,596円 ) | 9日目 |
5,087円 ( 5,596円 ) | 9日目 |
5,087円 ( 5,596円 ) | 9日目 |
5,087円 ( 5,596円 ) | 9日目 |
5,263円 ( 5,789円 ) | 9日目 |
5,263円 ( 5,789円 ) | 9日目 |
5,263円 ( 5,789円 ) | 9日目 |
5,263円 ( 5,789円 ) | 9日目 |
5,263円 ( 5,789円 ) | 9日目 |
5,263円 ( 5,789円 ) | 9日目 |
5,183円 ( 5,701円 ) | 9日目 |
5,183円 ( 5,701円 ) | 9日目 |
5,359円 ( 5,895円 ) | 9日目 |
【特長】
・コンタミの侵入に強く、バルブトラブル低減
・チューブのダメージ低減(チューブクランプ部が円弧形状によるチューブへのダメージ低減)
・2パターンの取付方法、パネル取付・直接取付
・適応チューブ:シリコーン、PharMed(R)BPT「硬度64(ショアA)以下(目安)」
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

SMC
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
5通常価格(税別):390円~

CKD
小形直動式電磁弁 USB3シリーズ
5通常価格(税別):3,262円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

ベン
PS-22型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎II
4.7通常価格(税別):32,191円~