メカニカル部品技術窓口
【特長】・フロントアクセスによりチューブ交換が容易、カバーを開きチューブを挿入するのみ・まとめてのチュ...
詳細を確認| LPVA21-□ | パネルカット寸法 ![]() | |||||
![]() | ||||||
| カバー開時 | ||||||
![]() | ||||||
| LPVA21-□-(R、L) | ||||||
![]() | ||||||
| 品番 | L1 | L2 | D1 |
|---|---|---|---|
| LPVA21-09 | 16.5 | - | 9.6 |
| LPVA21-11 | 17.3 | - | 11.2 |
| LPVA21-13 | 17.05 | - | 12.7 |
| LPVA21-09-R | 16.5 | 3 | 9.6 |
| LPVA21-11-R | 17.3 | 3 | 11.2 |
| LPVA21-13-R | 17.05 | 3 | 12.7 |
| LPVA21-09-U | 16.5 | - | 9.6 |
| LPVA21-11-U | 17.3 | - | 11.2 |
| LPVA21-13-U | 17.05 | - | 12.7 |
| LPVA21-09-L | 16.5 | 3 | 9.6 |
| LPVA21-11-L | 17.3 | 3 | 11.2 |
| LPVA21-13-L | 17.05 | 3 | 12.7 |
| LPVA22-□ | パネルカット寸法 ![]() | ||||||
![]() | |||||||
| カバー開時 | |||||||
![]() | |||||||
| LPVA22-□-(R、L) | |||||||
![]() | |||||||
| 品番 | L1 | L2 | D1 |
|---|---|---|---|
| LPVA22-09 | 16.5 | - | 9.6 |
| LPVA22-11 | 17.3 | - | 11.2 |
| LPVA22-13 | 17.05 | - | 12.7 |
| LPVA22-09-R | 16.5 | 3 | 9.6 |
| LPVA22-11-R | 17.3 | 3 | 11.2 |
| LPVA22-13-R | 17.05 | 3 | 12.7 |
| LPVA22-09-U | 16.5 | - | 9.6 |
| LPVA22-11-U | 17.3 | - | 11.2 |
| LPVA22-13-U | 17.05 | - | 12.7 |
| LPVA22-09-L | 16.5 | 3 | 9.6 |
| LPVA22-11-L | 17.3 | 3 | 11.2 |
| LPVA22-13-L | 17.05 | 3 | 12.7 |
| 型式 | LPVA21 | LPVA22 | |
|---|---|---|---|
| 弁形式 | N.C.(ノーマルクローズ) | N.O.(ノーマルオープン) | |
| 適応流体 | 使用チューブに適応する気体および液体 | ||
| 使用流体温度 注) | 0~60℃(ただし凍結なきこと) | ||
| 使用周囲温度 | 5~60℃ | ||
| パイロット流体 | 使用流体 | 空気 | |
| 圧縮空気の清浄化等級 | ISO8573-1:2010[2:4:3]~[2:6:3] | ||
| パイロット流体圧力 | ピンチ力制御範囲 | 0~0.35MPa | 0.1~0.4MPa |
| ピンチ解除範囲 | 0.35~0.4MPa | 0.0MPa(無加圧) | |
| 取付姿勢 | 自由 | ||
| 保証耐圧力 | 0.6MPa | ||
| 質量 | 372.8g | 256.6g | |
| 型式 | メーカ | 商標 | シリーズ | 品番 | 外径 in(mm) | 内径 in(mm) | 肉厚 mm | ショア硬さ | 使用流体圧力 注1) MPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPVA2□-09 | AdvantaPure | AdbantaSil | APST | APST-0125-0375 | 3/8"(9.5) | 1/8"(3.2) | 3.18 | 50 | 0.26 |
| APST-0188-0375 | 3/8"(9.5) | 3/16"(4.8) | 2.39 | 50 | 0.14 | ||||
| APST-0250-0375 | 3/8"(9.5) | 1/4"(6.4) | 1.59 | 50 | 0.09 | ||||
| APSH | APSH-P-0125 | 3/8"(9.5) | 1/8"(3.2) | 3.18 | - | 0.6 注2) | |||
| AdvantaFlex | APAF-BP | APAF-BP-0188-0375 | 3/8"(9.5) | 3/16"(4.8) | 2.38 | 65 | 0.22 | ||
| APAF-BP-0250-0375 | 3/8"(9.5) | 1/4"(6.4) | 1.59 | 65 | 0.14 | ||||
| SAINT-GOBAIN | C-FLEX | C-Flex 374 | 374-188-3 | 3/8"(9.5) | 3/16"(4.8) | 2.35 | 60 | 0.21 | |
| 374-250-2 | 3/8"(9.5) | 1/4"(6.4) | 1.55 | 60 | 0.11 | ||||
| DuPont | Pharma | Pharma80 | - | 3/8"(9.5) | 3/16"(4.8) | 2.35 | 80 | 0.6 注2) | |
| - | 3/8"(9.5) | 1/4"(6.4) | 1.55 | 80 | 0.6 注2) | ||||
| LPVA2□-11 | AdvantaPure | AdbantaSil | APST | APST-0188-0438 | 7/16"(11.1) | 3/16"(4.8) | 3.18 | 50 | 0.17 |
| APST-0250-0438 | 7/16"(11.1) | 1/4"(6.4) | 2.38 | 50 | 0.12 | ||||
| APST-0313-0438 | 7/16"(11.1) | 5/16"(7.9) | 1.59 | 50 | 0.08 | ||||
| APSH | APSH-P-0188 | 7/16"(11.7) | 3/16"(4.8) | 3.49 | - | 0.6 注2) | |||
| AdvantaFlex | APAF-BP | APAF-BP-0250-0438 | 7/16"(11.1) | 1/4"(6.4) | 2.38 | 65 | 0.16 | ||
| SAINT-GOBAIN | C-FLEX | C-Flex 374 | 374-250-3 | 7/16"(11.2) | 1/4"(6.4) | 2.40 | 60 | 0.15 | |
| WATSON MARLOW | Biopure | Biopure | BPSHP0188-(C、D) | 7/16"(10.3) | 3/16"(4.8) | - | - | 0.6 注2) | |
| LPVA2□-13 | AdvantaPure | AdbantaSil | APST | APST-0250-0500 | 1/2"(12.7) | 1/4"(6.4) | 3.18 | 50 | 0.15 |
| APST-0313-0500 | 1/2"(12.7) | 5/16"(7.9) | 2.38 | 50 | 0.12 | ||||
| APST-0375-0500 | 1/2"(12.7) | 3/8"(9.5) | 1.59 | 50 | 0.07 | ||||
| APSH | APSH-P-0250 | 1/2"(12.7) | 1/4"(6.4) | 3.18 | - | 0.6 注2) | |||
| AdvantaFlex | APAF-BP | APAF-BP-0250-0500 | 1/2"(12.7) | 1/4"(6.4) | 3.18 | 65 | 0.21 | ||
| APAF-BP-0313-0500 | 1/2"(12.7) | 5/16"(7.9) | 2.38 | 65 | 0.16 | ||||
| APAF-BP-0375-0500 | 1/2"(12.7) | 3/8"(9.5) | 1.59 | 65 | 0.13 | ||||
| SAINT-GOBAIN | C-FLEX | C-Flex 374 | 374-250-4 | 1/2"(12.7) | 1/4"(6.4) | 3.15 | 60 | 0.21 | |
| 374-313-3 | 1/2"(12.7) | 5/16"(7.9) | 2.40 | 60 | 0.14 | ||||
| 374-375-2 | 1/2"(12.7) | 3/8"(9.6) | 1.55 | 60 | 0.09 | ||||
| WATSON MARLOW | Biopure | Biopure | BPSHP0250-(C、D) | 1/2"(12.4) | 1/4"(6.4) | 3.00 | - | 0.6 注2) | |
| DuPont | Pharma | Pharma80 | - | 1/2"(12.7) | 1/4"(6.4) | 3.15 | 80 | 0.6 注2) | |
| - | 1/2"(12.7) | 3/8"(9.5) | 1.60 | 80 | 0.3 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
27,940円 ( 30,734円 ) | 19日目 |
27,940円 ( 30,734円 ) | 19日目 |
27,940円 ( 30,734円 ) | 19日目 |
27,940円 ( 30,734円 ) | 19日目 |
27,940円 ( 30,734円 ) | 19日目 |
27,940円 ( 30,734円 ) | 19日目 |
27,940円 ( 30,734円 ) | 19日目 |
27,940円 ( 30,734円 ) | 19日目 |
27,940円 ( 30,734円 ) | 19日目 |
27,940円 ( 30,734円 ) | 19日目 |
27,940円 ( 30,734円 ) | 19日目 |
27,940円 ( 30,734円 ) | 19日目 |
25,063円 ( 27,569円 ) | 19日目 |
25,063円 ( 27,569円 ) | 19日目 |
25,063円 ( 27,569円 ) | 19日目 |
25,063円 ( 27,569円 ) | 19日目 |
25,063円 ( 27,569円 ) | 19日目 |
25,063円 ( 27,569円 ) | 19日目 |
25,063円 ( 27,569円 ) | 19日目 |
25,063円 ( 27,569円 ) | 19日目 |
25,063円 ( 27,569円 ) | 19日目 |
25,063円 ( 27,569円 ) | 19日目 |
25,063円 ( 27,569円 ) | 19日目 |
25,063円 ( 27,569円 ) | 19日目 |
【特長】
・フロントアクセスによりチューブ交換が容易、カバーを開きチューブを挿入するのみ
・まとめてのチューブ取外しが可能
・コンパクト、軽量、短ピッチ取付可
・設置条件に応じてポート位置の選択が可能
・チューブサイズの変更が可能、チューブアダプタを交換することで3サイズのチューブに対応可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ
5通常価格(税別):1,837円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

ベン
PS-22型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎II
4.7通常価格(税別):32,191円~

CKD
小形直動式電磁弁 USB3シリーズ
5通常価格(税別):3,262円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

CKD
【在庫品】マルチレックスバルブ AG31/41シリーズ
4.5通常価格(税別):4,332円~