メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が54型番あります。

省エア インパクトブローバルブ IBVシリーズ

通常単価(税別)
8,770円~19,712円
税込単価
9,647円~21,683円
通常出荷日:9日目~19日目

【特長】・高いピーク圧力で衝撃力増大・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減・3タ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が54型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形寸法図

電磁弁搭載形:IBV10□-5L□-□ L形プラグコネクタ仕様

221305034516_001.jpg
 
リード線取出方向
221305034516_002.jpg

電磁弁搭載形:IBV10□-5WA□-□ M8コネクタ仕様

221305034516_003.jpg
 
リード線取出方向
221305034516_004.jpg
 
WAOの場合
221305034516_005.jpg
                                      

エアオペレート形パルス機能なし:IBV11□

221305034516_006.jpg

エアオペレート形パルス機能付:IBV12□

221305034516_007.jpg

商品仕様

製品品番IBV10□-5L-□ 注1)IBV10□-5WA-□ 注1)IBV11□IBV12□
作動方式電気式エア式
バルブ仕様使用流体空気
使用圧力範囲0.15~0.7MPa0.1~0.5MPa0.3~0.7MPa
作動頻度--1~8Hz
周囲温度/使用流体温度5~50℃
コイル仕様定格電圧DC24V--
消費電力0.35W--
許容電圧変動定格電圧の±10%--
許容漏洩電圧定格電圧の3%以下--
リード線取出方法L形プラグコネクタM8コネクタ--
寸法質量外形寸法36×46×50
(82.8cm3)
36×46×37
(61.3cm3)
36×46×63.5
(105.2cm3)
接続口径IN:3/8 OUT:1/4
パイロットポート:1/8 ※IBV11□のみ
製品質量100g110g75g155g
注1) IBV10□:電磁弁搭載形において、CE/UKCAは標準対応です。
注2) エアオペレート形のパイロット圧力は使用圧力と同等の圧力でご使用ください。

型番リスト

表示件数

種類

接続種類

駆動の種類

リード線取出し向き

ファンクション

リード線取出し

配管接続口径

最小発注数量
電磁式
[Rc(R)] Rc
直動式
取出角度0°
なし
L形プラグコネクタ、リード線付(長さ300mm)
OUT:1/4
1個
電磁式
[Rc(R)] Rc
直動式
取出角度90°
なし
L形プラグコネクタ、リード線付(長さ300mm)
OUT:1/4
1個
電磁式
[Rc(R)] Rc
直動式
取出角度180°
なし
L形プラグコネクタ、リード線付(長さ300mm)
OUT:1/4
1個
電磁式
[Rc(R)] Rc
直動式
取出角度270°
なし
L形プラグコネクタ、リード線付(長さ300mm)
OUT:1/4
1個
電磁式
[Rc(R)] Rc
直動式
取出角度0°
なし
L形プラグコネクタ、コネクタなし
OUT:1/4
1個
電磁式
[Rc(R)] Rc
直動式
取出角度90°
なし
L形プラグコネクタ、コネクタなし
OUT:1/4
1個
電磁式
[Rc(R)] Rc
直動式
取出角度180°
なし
L形プラグコネクタ、コネクタなし
OUT:1/4
1個
電磁式
[Rc(R)] Rc
直動式
取出角度270°
なし
L形プラグコネクタ、コネクタなし
OUT:1/4
1個
電磁式
[Rc(R)] Rc
直動式
取出角度0°
なし
M8コネクタ、コネクタケーブル付(長さ300mm)
OUT:1/4
1個
電磁式
[Rc(R)] Rc
直動式
取出角度90°
なし
M8コネクタ、コネクタケーブル付(長さ300mm)
OUT:1/4
1個
電磁式
[Rc(R)] Rc
直動式
取出角度180°
なし
M8コネクタ、コネクタケーブル付(長さ300mm)
OUT:1/4
1個
電磁式
[Rc(R)] Rc
直動式
取出角度270°
なし
M8コネクタ、コネクタケーブル付(長さ300mm)
OUT:1/4
1個
電磁式
[Rc(R)] Rc
直動式
取出角度0°
なし
M8コネクタ、コネクタケーブルなし
OUT:1/4
1個
電磁式
[Rc(R)] Rc
直動式
取出角度90°
なし
M8コネクタ、コネクタケーブルなし
OUT:1/4
1個
電磁式
[Rc(R)] Rc
直動式
取出角度180°
なし
M8コネクタ、コネクタケーブルなし
OUT:1/4
1個
電磁式
[Rc(R)] Rc
直動式
取出角度270°
なし
M8コネクタ、コネクタケーブルなし
OUT:1/4
1個
電磁式
G
直動式
取出角度0°
なし
L形プラグコネクタ、リード線付(長さ300mm)
OUT:1/4
1個
電磁式
G
直動式
取出角度90°
なし
L形プラグコネクタ、リード線付(長さ300mm)
OUT:1/4
1個
電磁式
G
直動式
取出角度180°
なし
L形プラグコネクタ、リード線付(長さ300mm)
OUT:1/4
1個
電磁式
G
直動式
取出角度270°
なし
L形プラグコネクタ、リード線付(長さ300mm)
OUT:1/4
1個
電磁式
G
直動式
取出角度0°
なし
L形プラグコネクタ、コネクタなし
OUT:1/4
1個
電磁式
G
直動式
取出角度90°
なし
L形プラグコネクタ、コネクタなし
OUT:1/4
1個
電磁式
G
直動式
取出角度180°
なし
L形プラグコネクタ、コネクタなし
OUT:1/4
1個
電磁式
G
直動式
取出角度270°
なし
L形プラグコネクタ、コネクタなし
OUT:1/4
1個
電磁式
G
直動式
取出角度0°
なし
M8コネクタ、コネクタケーブル付(長さ300mm)
OUT:1/4
1個
電磁式
G
直動式
取出角度90°
なし
M8コネクタ、コネクタケーブル付(長さ300mm)
OUT:1/4
1個
電磁式
G
直動式
取出角度180°
なし
M8コネクタ、コネクタケーブル付(長さ300mm)
OUT:1/4
1個
電磁式
G
直動式
取出角度270°
なし
M8コネクタ、コネクタケーブル付(長さ300mm)
OUT:1/4
1個
電磁式
G
直動式
取出角度0°
なし
M8コネクタ、コネクタケーブルなし
OUT:1/4
1個
電磁式
G
直動式
取出角度90°
なし
M8コネクタ、コネクタケーブルなし
OUT:1/4
1個
電磁式
G
直動式
取出角度180°
なし
M8コネクタ、コネクタケーブルなし
OUT:1/4
1個
電磁式
G
直動式
取出角度270°
なし
M8コネクタ、コネクタケーブルなし
OUT:1/4
1個
電磁式
NPT
直動式
取出角度0°
なし
L形プラグコネクタ、リード線付(長さ300mm)
OUT:1/4
1個
電磁式
NPT
直動式
取出角度90°
なし
L形プラグコネクタ、リード線付(長さ300mm)
OUT:1/4
1個
電磁式
NPT
直動式
取出角度180°
なし
L形プラグコネクタ、リード線付(長さ300mm)
OUT:1/4
1個
電磁式
NPT
直動式
取出角度270°
なし
L形プラグコネクタ、リード線付(長さ300mm)
OUT:1/4
1個
電磁式
NPT
直動式
取出角度0°
なし
L形プラグコネクタ、コネクタなし
OUT:1/4
1個
電磁式
NPT
直動式
取出角度90°
なし
L形プラグコネクタ、コネクタなし
OUT:1/4
1個
電磁式
NPT
直動式
取出角度180°
なし
L形プラグコネクタ、コネクタなし
OUT:1/4
1個
電磁式
NPT
直動式
取出角度270°
なし
L形プラグコネクタ、コネクタなし
OUT:1/4
1個
電磁式
NPT
直動式
取出角度0°
なし
M8コネクタ、コネクタケーブル付(長さ300mm)
OUT:1/4
1個
電磁式
NPT
直動式
取出角度90°
なし
M8コネクタ、コネクタケーブル付(長さ300mm)
OUT:1/4
1個
電磁式
NPT
直動式
取出角度180°
なし
M8コネクタ、コネクタケーブル付(長さ300mm)
OUT:1/4
1個
電磁式
NPT
直動式
取出角度270°
なし
M8コネクタ、コネクタケーブル付(長さ300mm)
OUT:1/4
1個
電磁式
NPT
直動式
取出角度0°
なし
M8コネクタ、コネクタケーブルなし
OUT:1/4
1個
電磁式
NPT
直動式
取出角度90°
なし
M8コネクタ、コネクタケーブルなし
OUT:1/4
1個
電磁式
NPT
直動式
取出角度180°
なし
M8コネクタ、コネクタケーブルなし
OUT:1/4
1個
電磁式
NPT
直動式
取出角度270°
なし
M8コネクタ、コネクタケーブルなし
OUT:1/4
1個
エアオペレート式
[Rc(R)] Rc
パイロット式
-
パルス機能なし
-
OUT:1/4、パイロット:1/8
1個
エアオペレート式
G
パイロット式
-
パルス機能なし
-
OUT:1/4、パイロット:1/8
1個
エアオペレート式
NPT
パイロット式
-
パルス機能なし
-
OUT:1/4、パイロット:1/8
1個
エアオペレート式
[Rc(R)] Rc
パイロット式
-
パルス機能付
-
OUT:1/4
1個
エアオペレート式
G
パイロット式
-
パルス機能付
-
OUT:1/4
1個
エアオペレート式
NPT
パイロット式
-
パルス機能付
-
OUT:1/4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,294円
( 17,923円 )
19日目
16,294円
( 17,923円 )
19日目
16,294円
( 17,923円 )
19日目
16,294円
( 17,923円 )
19日目
16,236円
( 17,860円 )
19日目
16,236円
( 17,860円 )
19日目
16,236円
( 17,860円 )
19日目
16,236円
( 17,860円 )
19日目
18,066円
( 19,873円 )
19日目
18,066円
( 19,873円 )
19日目
18,066円
( 19,873円 )
19日目
18,066円
( 19,873円 )
19日目
17,054円
( 18,759円 )
19日目
17,054円
( 18,759円 )
19日目
17,054円
( 18,759円 )
19日目
17,054円
( 18,759円 )
19日目
16,294円
( 17,923円 )
19日目
16,294円
( 17,923円 )
19日目
16,294円
( 17,923円 )
19日目
16,294円
( 17,923円 )
19日目
16,236円
( 17,860円 )
19日目
16,236円
( 17,860円 )
19日目
16,236円
( 17,860円 )
19日目
16,236円
( 17,860円 )
19日目
18,066円
( 19,873円 )
19日目
18,066円
( 19,873円 )
19日目
18,066円
( 19,873円 )
19日目
18,066円
( 19,873円 )
19日目
17,054円
( 18,759円 )
19日目
17,054円
( 18,759円 )
19日目
17,054円
( 18,759円 )
19日目
17,054円
( 18,759円 )
19日目
16,294円
( 17,923円 )
19日目
16,294円
( 17,923円 )
19日目
16,294円
( 17,923円 )
19日目
16,294円
( 17,923円 )
19日目
16,236円
( 17,860円 )
19日目
16,236円
( 17,860円 )
19日目
16,236円
( 17,860円 )
19日目
16,236円
( 17,860円 )
19日目
18,066円
( 19,873円 )
19日目
18,066円
( 19,873円 )
19日目
18,066円
( 19,873円 )
19日目
18,066円
( 19,873円 )
19日目
17,054円
( 18,759円 )
19日目
17,054円
( 18,759円 )
19日目
17,054円
( 18,759円 )
19日目
17,054円
( 18,759円 )
19日目
8,770円
( 9,647円 )
9日目
8,770円
( 9,647円 )
9日目
8,770円
( 9,647円 )
9日目
19,712円
( 21,683円 )
19日目
19,712円
( 21,683円 )
19日目
19,712円
( 21,683円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高いピーク圧力で衝撃力増大
・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減
・3タイプのバリエーション:電磁弁搭載形、エアオペレート形パルス機能なし、エアオペレート形パルス機能付

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

省エア インパクトブローバルブ IBVシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
省エア インパクトブローバルブ IBVシリーズ
小形直動式電磁弁 USB2シリーズ
小形直動式電磁弁 USG2シリーズ
小形直動式電磁弁 USB3シリーズ
小形直動式電磁弁 USG3シリーズ
空気直加圧自動ピンチバルブ NPV2シリーズ
メーカーSMCCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格8,770円-3,164円 -4,303円 -3,262円 -4,536円 -68,060円 -
通常出荷日9日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
使用流体空気空気 / 水 / 真空空気 / 水 / 真空空気 / 水 / 真空空気 / 水 / 真空空気 / 水 / 高粘度流体 / 粉体
切換の種類ノーマルクローズ2ポートノーマルクローズ3ポートユニバーサル2ポートノーマルクローズ3ポートユニバーサルその他
配管ねじの呼び3/8M5M51/81/83/8
使用環境標準標準標準標準標準標準
使用温度範囲(℃)5::50-10::60-10::60-10::60-10::605::60

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト