メカニカル部品技術窓口
【特長】・オールエアで電源不要・簡単設置・減圧弁を取付可能・上面にオートスイッチ取付可能・圧力計取付可...
詳細を確認![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (mm) |
| 型式 | P | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBAF10 | 1/4 | 112.2 | 75.2 | 107.9 | 114.5 | 95.5 |
| VBAF11 | 1/4 | 112.2 | 75.2 | 134.4 | 145.9 | 125 |
| VBAF20 | 3/8 | 164.2 | 116.1 | 155.5 | 161.2 | 142.2 |
| VBAF21 | 3/8 | 164.2 | 116.1 | 192 | 216.3 | 195.4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型式 | VBAF10 | VBAF20 | VBAF11 | VBAF21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 圧縮空気 | ||||
| 増圧比 | 2倍(固定) | 4倍(固定) | |||
| 最大流量 注) | L/min(ANR) | 250 | 1,000 | 90 | 300 |
| 出口圧力範囲 | MPa | 0.4~1.4 | 0.8~2.0 | ||
| 入口圧力範囲 | MPa | 0.2~0.7 | 0.2~0.5 | ||
| 保証耐圧 | MPa | 2.1 | 3.0 | ||
| 接続口径(IN、OUT) | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | |
| OUT側ゲージポート | 1/8 | ||||
| タンク接続ポート(プラグ付)注2) | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | |
| 周囲温度および使用流体温度 | ℃ | 2~50(凍結なきこと) | |||
| 取付姿勢 | 水平、垂直 | ||||
| 潤滑 | グリース(無給油) | ||||
| 質量 | kg | 1.0 | 4.0 | 1.6 | 6.3 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
29,206円 ( 32,127円 ) | 19日目 |
33,348円 ( 36,683円 ) | 19日目 |
34,741円 ( 38,215円 ) | 19日目 |
29,965円 ( 32,962円 ) | 19日目 |
31,358円 ( 34,494円 ) | 19日目 |
30,598円 ( 33,658円 ) | 19日目 |
29,206円 ( 32,127円 ) | 19日目 |
33,348円 ( 36,683円 ) | 19日目 |
34,741円 ( 38,215円 ) | 19日目 |
29,965円 ( 32,962円 ) | 19日目 |
31,358円 ( 34,494円 ) | 19日目 |
30,598円 ( 33,658円 ) | 19日目 |
29,206円 ( 32,127円 ) | 19日目 |
29,206円 ( 32,127円 ) | 19日目 |
33,348円 ( 36,683円 ) | 19日目 |
33,348円 ( 36,683円 ) | 19日目 |
34,741円 ( 38,215円 ) | 19日目 |
35,685円 ( 39,254円 ) | 19日目 |
29,965円 ( 32,962円 ) | 19日目 |
29,965円 ( 32,962円 ) | 19日目 |
31,358円 ( 34,494円 ) | 19日目 |
32,301円 ( 35,531円 ) | 19日目 |
30,598円 ( 33,658円 ) | 19日目 |
31,542円 ( 34,696円 ) | 19日目 |
30,472円 ( 33,519円 ) | 19日目 |
34,614円 ( 38,075円 ) | 19日目 |
37,645円 ( 41,410円 ) | 19日目 |
31,231円 ( 34,354円 ) | 19日目 |
32,820円 ( 36,102円 ) | 19日目 |
32,060円 ( 35,266円 ) | 19日目 |
30,472円 ( 33,519円 ) | 19日目 |
34,614円 ( 38,075円 ) | 19日目 |
37,645円 ( 41,410円 ) | 19日目 |
31,231円 ( 34,354円 ) | 19日目 |
32,820円 ( 36,102円 ) | 19日目 |
32,060円 ( 35,266円 ) | 19日目 |
30,472円 ( 33,519円 ) | 19日目 |
30,472円 ( 33,519円 ) | 19日目 |
34,614円 ( 38,075円 ) | 19日目 |
34,614円 ( 38,075円 ) | 19日目 |
37,645円 ( 41,410円 ) | 19日目 |
38,553円 ( 42,408円 ) | 19日目 |
31,231円 ( 34,354円 ) | 19日目 |
31,231円 ( 34,354円 ) | 19日目 |
32,820円 ( 36,102円 ) | 19日目 |
33,567円 ( 36,924円 ) | 19日目 |
32,060円 ( 35,266円 ) | 19日目 |
32,807円 ( 36,088円 ) | 19日目 |
56,021円 ( 61,623円 ) | 19日目 |
56,454円 ( 62,099円 ) | 19日目 |
62,483円 ( 68,731円 ) | 19日目 |
64,170円 ( 70,587円 ) | 19日目 |
57,459円 ( 63,205円 ) | 19日目 |
59,148円 ( 65,063円 ) | 19日目 |
58,143円 ( 63,957円 ) | 19日目 |
62,050円 ( 68,255円 ) | 19日目 |
63,738円 ( 70,112円 ) | 19日目 |
57,026円 ( 62,729円 ) | 19日目 |
58,715円 ( 64,587円 ) | 19日目 |
57,710円 ( 63,481円 ) | 19日目 |
【特長】
・オールエアで電源不要・簡単設置
・減圧弁を取付可能
・上面にオートスイッチ取付可能
・圧力計取付可能(OUT側)
・垂直・水平取付が可能
・VBAシリーズと取付互換
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
エアタンク VBATシリーズ
4.6通常価格(税別):783円~

SMC
増圧弁 VBAシリーズ
4.3通常価格(税別):391円~

SMC
中継機器 シャトルバルブ VR1210・1220シリーズ
0通常価格(税別):2,050円~

SMC
中継機器 ワンタッチ管継手付シャトルバルブ VR1210F・1220Fシリーズ
3通常価格(税別):1,795円~

SMC
インパルスルブ ALIP1000・ALIP1100シリーズ
0通常価格(税別):8,843円~

アズビル
点火トランス
0通常価格(税別):29,508円

パオック
静音オイルレスエアコンプレッサ
5通常価格(税別):56,899円~

エスコ
コンプレッサーオイル(1L・4L)
0通常価格(税別):5,121円

SDG(旧:昭和電機)
電動送風機 コンパクトシリーズ(Eタイプ)
5通常価格(税別):39,231円~