17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ポケットリークディテクタ PLDシリーズ

通常単価(税別)
39,97641,804
税込単価
43,97445,984
通常出荷日:19日目

ハンディサイズで、すぐにエア漏れキャッチ!【特長】・コンパクト軽量:本体125g(電池込み)、片手で操...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 単3乾電池2本は付属されません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形寸法図

ノズルなし

221305034493_001.jpg
 
221305034493_002.jpg

商品仕様

電源電圧3VDC、単3乾電池×2 ※1
電池寿命目安1日当たり100回動作で75日 ※2
管接続口径Rc1/4
使用温度範囲動作時:5~45℃、保存時:-10~60℃(結露および凍結しないこと)※3
使用湿度範囲動作時、保存時:35~85%RH(結露しないこと)
保護構造IP40
質量約125g(本体:75g、電池:約50g)
規格CE/UKCAマーキング
※1 単3乾電池2本は付属されませんので別途ご用意してください。
※2 一般的なアルカリ乾電池の容量2000mAhを使用したとき。使用環境や条件により変動します。
※3 保存時は乾電池除く
 

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

ノズル種類

ノズル長さ

(mm)

最小発注数量
ノズルなし
-
1個
ショートノズルセット
100
1個
ロングノズルセット
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,976
( 43,974 )
19日目
41,399
( 45,539 )
19日目
41,804
( 45,984 )
19日目

詳細情報

基本情報

ハンディサイズで、すぐにエア漏れキャッチ!
【特長】
・コンパクト軽量:本体125g(電池込み)、片手で操作・疲れにくい
・LEDインジケータ表示/振動通知、騒音環境でも振動するから、わかりやすい
・シンプル操作、かざすだけで簡単・エア漏れチェックがもっと手軽に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 単3乾電池2本は付属されません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケットリークディテクタ PLDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

空圧関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト