メカニカル部品技術窓口
圧縮空気の供給のみで窒素濃度最大99.9%。(窒素濃度とは、圧縮空気中に含まれる酸素以外の成分濃度の合...
詳細を確認![]() |
| 型式 | 標準仕様 | 適用ACサイズ | 適用スペーサ/ ブラケット付スペーサ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トップブラケット取付寸法 | ボトムブラケット取付寸法 | ||||||||||||||||||||||
| A | B | D | F | C | E | M | N | Q1 | Q2 | R | S | U | H | I | J | K | L | T | W | Y | |||
| NMG50B-08N2 | 286 | 45 | 47 | 768 | 85 | 58 | 29.5 | 227 | 40 | 55 | 9 | 18 | 4 | 798 | 815 | 55 | 12.5 | 6.5 | 65.5 | 5 | 45 | AC40-D | Y400-D/Y400T-1-D |
| NMG50B-13N2 | 1279 | 1309 | 1326 | ||||||||||||||||||||
| NMG50B-13N3 | 386 | 327 | |||||||||||||||||||||
| 型式 | NMG50B-08N2 | NMG50B-13N2 | NMG50B-13N3 | |
|---|---|---|---|---|
| 使用条件範囲 | 使用流体 | 空気 | ||
| 入口圧縮空気清浄等級 注1) | ISO8573-1:2010[1:6:1] | |||
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~60℃(凍結、結露なきこと) | |||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | |||
| 最低使用圧力 | 0.3MPa | |||
| 定格 | 入口圧力 | 0.7MPa | ||
| 入口流体温度 | 25℃ | |||
| 周囲温度 | 25℃ | |||
| 出口窒素濃度 注2) | 99.9% | |||
| 出口窒素富化空気流量 注3) | 40L/min(ANR) | 72L/min(ANR) | 108L/min(ANR) | |
| 出口圧縮空気清浄等級 注1) | ISO8573-1:2010[1:2:1] | |||
| 質量 | 16.3kg | 24.2kg | 35.4kg | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,182,367円 ( 2,400,604円 ) | 19日目 |
2,182,367円 ( 2,400,604円 ) | 19日目 |
2,421,741円 ( 2,663,915円 ) | 19日目 |
2,421,741円 ( 2,663,915円 ) | 19日目 |
3,629,833円 ( 3,992,816円 ) | 19日目 |
3,629,833円 ( 3,992,816円 ) | 19日目 |
圧縮空気の供給のみで窒素濃度最大99.9%。
(窒素濃度とは、圧縮空気中に含まれる酸素以外の成分濃度の合計を表します。圧縮空気には窒素、酸素以外にアルゴン、CO2、水蒸気などが含まれます。)
【特長】
・末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能
・出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分)"2"(入口側圧縮空気清浄化等級 ISO8573-1:2010[1:6:1]の場合)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
増圧弁 VBAシリーズ
4.3通常価格(税別):391円~

SMC
エアタンク VBATシリーズ
4.6通常価格(税別):783円~

パオック
静音オイルレスエアコンプレッサ
5通常価格(税別):56,899円~

FESTO
ステンレス製エアタンクCRVZSシリーズ
0通常価格(税別):11,477円~

アネスト岩田
空気タンク SATシリーズ
5通常価格(税別):59,979円~

日本ピスコ
小型ドライヤ ファイバードライ 金属製ドライヤ単体タイプ
4通常価格(税別):54,889円~

SMC
リキッドコレクタ排気圧利用形 AEP100-02
4通常価格(税別):10,387円

日本ピスコ
小型ドライヤ ファイバードライ 樹脂製・金属製ドライヤ単体タイプ
0通常価格(税別):43,889円~

エスコ
サクションポンプ(ドレンホース用) 適合ホース内径:φ14・16mm
0通常価格(税別):2,837円