メカニカル部品技術窓口
圧縮空気の供給のみで窒素濃度最大99.9%。(窒素濃度とは、圧縮空気中に含まれる酸素以外の成分濃度の合...
詳細を確認NMG50A-13N2![]() | NMG50A-1308![]() |
| 型式 | 標準仕様 | 適用ACサイズ | 適用スペーサ/ ブラケット付スペーサ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボトムブラケット取付寸法 | ||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F1 | F2 | H1 | H2 | I1 | I2 | J | K | L | T | W | X | Y | |||
| NMG50A-13N2 | 206.2 | 45 | 45 | 47 | 32 | 1293 | - | 1323 | - | 1340 | - | 55 | 12.5 | 6.5 | 27.5 | 5 | 85 | 41.2 | AC30-D | Y300-D/Y300T-2-D |
| NMG50A-1308 | 782 | 812 | 829 | |||||||||||||||||
| 型式 | NMG50A-1308 | NMG50A-13N2 | |
|---|---|---|---|
| 使用条件範囲 | 使用流体 | 空気 | |
| 入口圧縮空気清浄等級 注1) | ISO8573-1:2010[1:6:1] | ||
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~60℃(凍結、結露なきこと) | ||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | ||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | ||
| 最低使用圧力 | 0.3MPa | ||
| 定格 | 入口圧力 | 0.7MPa | |
| 入口流体温度 | 25℃ | ||
| 周囲温度 | 25℃ | ||
| 出口窒素濃度 注2) | 99.9% | ||
| 出口窒素富化空気流量 注3) | 44L/min(ANR) | 56L/min(ANR) | |
| 出口圧縮空気清浄等級 注1) | ISO8573-1:2010[1:2:1] | ||
| 質量 | 17.5kg | 21.5kg | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,238,490円 ( 2,462,339円 ) | 19日目 |
2,238,490円 ( 2,462,339円 ) | 19日目 |
2,118,803円 ( 2,330,683円 ) | 19日目 |
2,118,803円 ( 2,330,683円 ) | 19日目 |
圧縮空気の供給のみで窒素濃度最大99.9%。
(窒素濃度とは、圧縮空気中に含まれる酸素以外の成分濃度の合計を表します。圧縮空気には窒素、酸素以外にアルゴン、CO2、水蒸気などが含まれます。)
【特長】
・末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能
・出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分)"2"(入口側圧縮空気清浄化等級 ISO8573-1:2010[1:6:1]の場合)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
増圧弁 VBAシリーズ
4.3通常価格(税別):391円~

SMC
エアタンク VBATシリーズ
4.6通常価格(税別):783円~

FESTO
ステンレス製エアタンクCRVZSシリーズ
0通常価格(税別):11,477円~

アネスト岩田
空気タンク SATシリーズ
5通常価格(税別):59,979円~

SMC
中継機器 ワンタッチ管継手付シャトルバルブ VR1210F・1220Fシリーズ
3通常価格(税別):1,795円~

CKD
エアランプ ALシリーズ
0通常価格(税別):2,637円~

エスコ
バキュームクリーナー(エアー式)
0通常価格(税別):6,384円

パオック
静音オイルレスエアコンプレッサ
5通常価格(税別):56,899円~

SDG(旧:昭和電機)
電動送風機 コンパクトシリーズ(Eタイプ)
5通常価格(税別):39,231円~