メカニカル部品技術窓口
圧縮空気の供給のみで窒素濃度最大99.9%。(窒素濃度とは、圧縮空気中に含まれる酸素以外の成分濃度の合...
詳細を確認![]() | パージ空気排出ポート位置![]() |
| 型式 | 標準仕様 | 適用ACサイズ | 適用スペーサ/ ブラケット付スペーサ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボトムブラケット取付寸法 | ||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | W | X | |||
| NMG50A-04N1 | 110 | 45 | 45 | 47 | 32 | 357 | 101 | 387 | 404 | 55 | 12.5 | 6.5 | 5 | 85 | AC30-D | Y300-D/Y300T-2-D |
| NMG50A-08N1 | 782 | 812 | 829 | |||||||||||||
| NMG50A-13N1 | 1293 | 89/123 | 1323 | 1340 | ||||||||||||
| 型式 | NMG50A-04N1 | NMG50A-08N1 | NMG50A-13N1 | |
|---|---|---|---|---|
| 使用条件範囲 | 使用流体 | 空気 | ||
| 入口圧縮空気清浄等級 注1) | ISO8573-1:2010[1:6:1] | |||
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~60℃(凍結、結露なきこと) | |||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | |||
| 最低使用圧力 | 0.3MPa | |||
| 定格 | 入口圧力 | 0.7MPa | ||
| 入口流体温度 | 25℃ | |||
| 周囲温度 | 25℃ | |||
| 出口窒素濃度 注2) | 99.9% | |||
| 出口窒素富化空気流量 注3) | 6.0L/min(ANR) | 20L/min(ANR) | 36L/min(ANR) | |
| 出口圧縮空気清浄等級 注1) | ISO8573-1:2010 [1:3:1] | ISO8573-1:2010 [1:2:1] | ||
| 質量 | 3.2kg | 6.4kg | 10.7kg | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
811,737円 ( 892,911円 ) | 19日目 |
811,737円 ( 892,911円 ) | 19日目 |
815,953円 ( 897,548円 ) | 19日目 |
815,953円 ( 897,548円 ) | 19日目 |
997,778円 ( 1,097,556円 ) | 19日目 |
997,778円 ( 1,097,556円 ) | 19日目 |
1,001,994円 ( 1,102,193円 ) | 19日目 |
1,001,994円 ( 1,102,193円 ) | 19日目 |
1,121,681円 ( 1,233,849円 ) | 19日目 |
1,121,681円 ( 1,233,849円 ) | 19日目 |
圧縮空気の供給のみで窒素濃度最大99.9%。
(窒素濃度とは、圧縮空気中に含まれる酸素以外の成分濃度の合計を表します。圧縮空気には窒素、酸素以外にアルゴン、CO2、水蒸気などが含まれます。)
【特長】
・末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能
・出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分)"2"(800・1300タイプ)・"3"(400タイプ)(入口側圧縮空気清浄化等級 ISO8573-1:2010[1:6:1]の場合)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
増圧弁 VBAシリーズ
4.3通常価格(税別):391円~

SMC
エアタンク VBATシリーズ
4.6通常価格(税別):783円~

FESTO
ステンレス製エアタンクCRVZSシリーズ
0通常価格(税別):11,477円~

アネスト岩田
空気タンク SATシリーズ
5通常価格(税別):59,979円~

パオック
静音オイルレスエアコンプレッサ
5通常価格(税別):56,899円~

SMC
中継機器 ワンタッチ管継手付シャトルバルブ VR1210F・1220Fシリーズ
3通常価格(税別):1,795円~

CKD
エアランプ ALシリーズ
0通常価格(税別):2,637円~

SDG(旧:昭和電機)
電動送風機 コンパクトシリーズ(Eタイプ)
5通常価格(税別):39,231円~

ミスミ
ターボブロワ
4通常価格(税別):63,380円~