[なし] 圧力計なし | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | ~0.2 | 0.02~0.2MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル下向き | 取付ブラケットなし | プラグなし | サイレンサなし | 1個 |
[なし] 圧力計なし | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | ~0.2 | 0.02~0.2MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル上向き | 取付ブラケットなし | プラグなし | サイレンサなし | 1個 |
[なし] 圧力計なし | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | 0.41~0.8 | 0.05~0.8MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル下向き | 取付ブラケットなし | プラグなし | サイレンサなし | 1個 |
[なし] 圧力計なし | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | 0.41~0.8 | 0.05~0.8MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル上向き | 取付ブラケットなし | プラグなし | サイレンサなし | 1個 |
[なし] 圧力計なし | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | ~0.2 | 0.02~0.2MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル下向き | ブラケット付 | プラグなし | サイレンサなし | 1個 |
[なし] 圧力計なし | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | ~0.2 | 0.02~0.2MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル上向き | ブラケット付 | プラグなし | サイレンサなし | 1個 |
[なし] 圧力計なし | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | 0.41~0.8 | 0.05~0.8MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル下向き | ブラケット付 | プラグなし | サイレンサなし | 1個 |
[なし] 圧力計なし | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | 0.41~0.8 | 0.05~0.8MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル上向き | ブラケット付 | プラグなし | サイレンサなし | 1個 |
[圧力計付] 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.4 | ~0.2 | 0.02~0.2MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル下向き | ブラケット付 | プラグなし | サイレンサなし | 1個 |
[圧力計付] 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.4 | ~0.2 | 0.02~0.2MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル上向き | ブラケット付 | プラグなし | サイレンサなし | 1個 |
[圧力計付] 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | 0.41~0.8 | 0.05~0.8MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル下向き | ブラケット付 | プラグなし | サイレンサなし | 1個 |
[圧力計付] 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | 0.41~0.8 | 0.05~0.8MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル上向き | ブラケット付 | プラグなし | サイレンサなし | 1個 |
[圧力計付] 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.4 | ~0.2 | 0.02~0.2MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル下向き | ブラケット付 | プラグ付(INポート用) | サイレンサなし | 1個 |
[圧力計付] 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.4 | ~0.2 | 0.02~0.2MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル上向き | ブラケット付 | プラグ付(INポート用) | サイレンサなし | 1個 |
[圧力計付] 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | 0.41~0.8 | 0.05~0.8MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル下向き | ブラケット付 | プラグ付(INポート用) | サイレンサなし | 1個 |
[圧力計付] 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | 0.41~0.8 | 0.05~0.8MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル上向き | ブラケット付 | プラグ付(INポート用) | サイレンサなし | 1個 |
[圧力計付] 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.4 | ~0.2 | 0.02~0.2MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル下向き | ブラケット付 | プラグ付(INポート用) | 内蔵式サイレンサ付(EXHポート用) | 1個 |
[圧力計付] 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.4 | ~0.2 | 0.02~0.2MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル上向き | ブラケット付 | プラグ付(INポート用) | 内蔵式サイレンサ付(EXHポート用) | 1個 |
[圧力計付] 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | 0.41~0.8 | 0.05~0.8MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル下向き | ブラケット付 | プラグ付(INポート用) | 内蔵式サイレンサ付(EXHポート用) | 1個 |
[圧力計付] 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | 0.41~0.8 | 0.05~0.8MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル上向き | ブラケット付 | プラグ付(INポート用) | 内蔵式サイレンサ付(EXHポート用) | 1個 |
[圧力計付] 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.4 | ~0.2 | 0.02~0.2MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル下向き | ブラケット付 | プラグなし | 内蔵式サイレンサ付(EXHポート用) | 1個 |
[圧力計付] 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.4 | ~0.2 | 0.02~0.2MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル上向き | ブラケット付 | プラグなし | 内蔵式サイレンサ付(EXHポート用) | 1個 |
[圧力計付] 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | 0.41~0.8 | 0.05~0.8MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル下向き | ブラケット付 | プラグなし | 内蔵式サイレンサ付(EXHポート用) | 1個 |
[圧力計付] 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | 0.41~0.8 | 0.05~0.8MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル上向き | ブラケット付 | プラグなし | 内蔵式サイレンサ付(EXHポート用) | 1個 |
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.4 | ~0.2 | 0.02~0.2MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル下向き | ブラケット付 | プラグなし | サイレンサなし | 1個 |
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.4 | ~0.2 | 0.02~0.2MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル上向き | ブラケット付 | プラグなし | サイレンサなし | 1個 |
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | 0.41~0.8 | 0.05~0.8MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル下向き | ブラケット付 | プラグなし | サイレンサなし | 1個 |
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | 0.41~0.8 | 0.05~0.8MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル上向き | ブラケット付 | プラグなし | サイレンサなし | 1個 |
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.4 | ~0.2 | 0.02~0.2MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル下向き | ブラケット付 | プラグ付(INポート用) | サイレンサなし | 1個 |
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.4 | ~0.2 | 0.02~0.2MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル上向き | ブラケット付 | プラグ付(INポート用) | サイレンサなし | 1個 |
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | 0.41~0.8 | 0.05~0.8MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル下向き | ブラケット付 | プラグ付(INポート用) | サイレンサなし | 1個 |
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | 0.41~0.8 | 0.05~0.8MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル上向き | ブラケット付 | プラグ付(INポート用) | サイレンサなし | 1個 |
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.4 | ~0.2 | 0.02~0.2MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル下向き | ブラケット付 | プラグ付(INポート用) | 内蔵式サイレンサ付(EXHポート用) | 1個 |
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.4 | ~0.2 | 0.02~0.2MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル上向き | ブラケット付 | プラグ付(INポート用) | 内蔵式サイレンサ付(EXHポート用) | 1個 |
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | 0.41~0.8 | 0.05~0.8MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル下向き | ブラケット付 | プラグ付(INポート用) | 内蔵式サイレンサ付(EXHポート用) | 1個 |
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | 0.41~0.8 | 0.05~0.8MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル上向き | ブラケット付 | プラグ付(INポート用) | 内蔵式サイレンサ付(EXHポート用) | 1個 |
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.4 | ~0.2 | 0.02~0.2MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル下向き | ブラケット付 | プラグなし | 内蔵式サイレンサ付(EXHポート用) | 1個 |
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.4 | ~0.2 | 0.02~0.2MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル上向き | ブラケット付 | プラグなし | 内蔵式サイレンサ付(EXHポート用) | 1個 |
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | 0.41~0.8 | 0.05~0.8MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル下向き | ブラケット付 | プラグなし | 内蔵式サイレンサ付(EXHポート用) | 1個 |
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | 0.41~0.8 | 0.05~0.8MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル上向き | ブラケット付 | プラグなし | 内蔵式サイレンサ付(EXHポート用) | 1個 |
[圧力計付] 丸形圧力計(カラーゾーン付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | 0.41~0.8 | 0.05~0.8MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル下向き | ブラケット付 | プラグなし | サイレンサなし | 1個 |
[圧力計付] 丸形圧力計(カラーゾーン付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | 0.41~0.8 | 0.05~0.8MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル上向き | ブラケット付 | プラグなし | サイレンサなし | 1個 |
[圧力計付] 丸形圧力計(カラーゾーン付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | 0.41~0.8 | 0.05~0.8MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル下向き | ブラケット付 | プラグ付(INポート用) | サイレンサなし | 1個 |
[圧力計付] 丸形圧力計(カラーゾーン付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | 0.41~0.8 | 0.05~0.8MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル上向き | ブラケット付 | プラグ付(INポート用) | サイレンサなし | 1個 |
[圧力計付] 丸形圧力計(カラーゾーン付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | 0.41~0.8 | 0.05~0.8MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル下向き | ブラケット付 | プラグ付(INポート用) | 内蔵式サイレンサ付(EXHポート用) | 1個 |
[圧力計付] 丸形圧力計(カラーゾーン付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | 0.41~0.8 | 0.05~0.8MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル上向き | ブラケット付 | プラグ付(INポート用) | 内蔵式サイレンサ付(EXHポート用) | 1個 |
[圧力計付] 丸形圧力計(カラーゾーン付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | 0.41~0.8 | 0.05~0.8MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル下向き | ブラケット付 | プラグなし | 内蔵式サイレンサ付(EXHポート用) | 1個 |
[圧力計付] 丸形圧力計(カラーゾーン付) | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | 0.41~0.8 | 0.05~0.8MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル上向き | ブラケット付 | プラグなし | 内蔵式サイレンサ付(EXHポート用) | 1個 |
[なし] 圧力計なし | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | ~0.2 | 0.02~0.2MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル下向き | ブラケット付 | プラグ付(INポート用) | サイレンサなし | 1個 |
[なし] 圧力計なし | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | ~0.2 | 0.02~0.2MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル上向き | ブラケット付 | プラグ付(INポート用) | サイレンサなし | 1個 |
[なし] 圧力計なし | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | 0.41~0.8 | 0.05~0.8MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル下向き | ブラケット付 | プラグ付(INポート用) | サイレンサなし | 1個 |
[なし] 圧力計なし | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | 0.41~0.8 | 0.05~0.8MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル上向き | ブラケット付 | プラグ付(INポート用) | サイレンサなし | 1個 |
[なし] 圧力計なし | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | ~0.2 | 0.02~0.2MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル下向き | ブラケット付 | プラグ付(INポート用) | 内蔵式サイレンサ付(EXHポート用) | 1個 |
[なし] 圧力計なし | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | ~0.2 | 0.02~0.2MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル上向き | ブラケット付 | プラグ付(INポート用) | 内蔵式サイレンサ付(EXHポート用) | 1個 |
[なし] 圧力計なし | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | 0.41~0.8 | 0.05~0.8MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル下向き | ブラケット付 | プラグ付(INポート用) | 内蔵式サイレンサ付(EXHポート用) | 1個 |
[なし] 圧力計なし | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | 0.41~0.8 | 0.05~0.8MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル上向き | ブラケット付 | プラグ付(INポート用) | 内蔵式サイレンサ付(EXHポート用) | 1個 |
[なし] 圧力計なし | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | ~0.2 | 0.02~0.2MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル下向き | ブラケット付 | プラグなし | 内蔵式サイレンサ付(EXHポート用) | 1個 |
[なし] 圧力計なし | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | ~0.2 | 0.02~0.2MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル上向き | ブラケット付 | プラグなし | 内蔵式サイレンサ付(EXHポート用) | 1個 |
[なし] 圧力計なし | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | 0.41~0.8 | 0.05~0.8MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル下向き | ブラケット付 | プラグなし | 内蔵式サイレンサ付(EXHポート用) | 1個 |
[なし] 圧力計なし | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | ~0.85 | 0.41~0.8 | 0.05~0.8MPa設定 | 製品の単位記号:MPa、圧力計の単位記号:MPa | ハンドル上向き | ブラケット付 | プラグなし | 内蔵式サイレンサ付(EXHポート用) | 1個 |