メカニカル部品技術窓口
【特長】・コントローラと高電圧電源モジュールの分離が可能・省スペース:厚さ16×幅53×高さ32mm・...
詳細を確認![]() | 注)高電圧電源モジュールは冷却用ファンを使用しています。 送風の妨げとならないように排気口から20mm以上のスペース を設けてください。また、通気性の良いところへ設置し、 周囲の装置などに影響を及ぼさないよう留意願います。 | |
![]() IZT43(-L) | ||
| 記号 | L2(mm) |
|---|---|
| 1 | 1000 |
| 2 | 2000 |
| 3 | 3000 |
|
| ストレート | (mm) |
| 適用チューブ外径 | A | |
|---|---|---|
| ミリ | Φ6 | 7 |
| インチ | Φ1/4" | 10 |
| エルボ | (mm) |
| 適用チューブ外径 | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| ミリ | Φ6 | 14 | 23 | 105° |
| インチ | Φ1/4" | 14 | 26 | 105° |
| イオン発生方式 | コロナ放電方式 | |
|---|---|---|
| 電圧印加方式 | AC、DC 注1) | |
| 印加電圧 | ±6000V | |
| オフセット電圧 注2) | ±30V以下 | |
| エアバージ | 使用流体 | 空気(清浄乾燥空気) |
| 使用圧力 | 0.7MPa以下 | |
| 接続チューブ径 | ミリサイズ:Φ6 インチサイズ:Φ1/4" | |
| 消費電流 | 0.4A以下 (連結時1台当たり+0.4A以下) | |
| 電源電圧 | DC24V±10% | |
| 入力信号 注3) | NPN仕様 | DC(-)と接続 電圧範囲:DC5V以下 消費電流:5mA以下 |
| PNP仕様 | DC(+)と接続 電圧範囲:DC19V~電源電圧 消費電流:5mA以下 | |
| 出力信号 注3) | NPN仕様 | 最大負荷電流:100mA以下 残留電圧:1V以下(負荷電流100mA時) 最大印加電圧:DC26.4V |
| PNP仕様 | 最大負荷電流:100mA以下 残留電圧:1V以下(負荷電流100mA時) | |
| IO-Linkデバイス 注4) | 電圧範囲:DC18V~30V 消費電流:100mA以下 ※詳細は下表「IO-Link通信仕様」参照 | |
| 機能 | オートバランス、メンテナンス検知、高圧異常検知(検知時イオン発生停止)、イオン発生停止入力 | |
| 有効除電距離 | 50~2000mm | |
| 使用周囲温度 使用周囲湿度 | コントローラ 高圧電源モジュール ノズル | 0~40℃ |
| 使用周囲湿度 | 35~65%Rh(結露なきこと) | |
| 材質 | コントローラ | カバー:ABS、アルミ、スイッチ:シリコーンゴム 注3) |
| 高圧電源モジュール | ABS,、アルミ | |
| ノズル | 筐体:PBT,ステンレス、エミッタカートリッジ:PBT、エミッタ:タングステン、高圧ケーブル:シリコーンゴム,PVC,ステンレス | |
| IO-Linkタイプ | デバイス |
|---|---|
| IO-Linkバージョン | V1.1 |
| 設定ファイル形式 | IODDファイル |
| 通信速度 | COM2(38.4kbps) |
| 最小サイクルタイム | 8.0ms |
| プロセスデータ長 | Input Data:13byte、Output Data:9byte |
| オンリクエストデータ通信 | 対応 |
| データストレージ機能 | 対応 |
| イベント機能 | 対応 |
| ベンダID | 131(0×0083) |
| デバイスID | 581(0×000245) |
![]() |
| 番号 | 名称 |
|---|---|
| 1 | コントローラ |
| 2 | 高電圧電源モジュール |
| 3 | ノズル |
| 4 | エミッタカートリッジ |
| 5 | 高電圧ケーブル |
| 6 | ワンタッチ管継手 |
| 7 | ブラケット |
| 8 | 電源ケーブル |
| 9 | 通信ケーブル |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,823円 ( 10,805円 ) | 9日目 |
9,999円 ( 10,999円 ) | 9日目 |
9,823円 ( 10,805円 ) | 9日目 |
15,788円 ( 17,367円 ) | 19日目 |
16,674円 ( 18,341円 ) | 19日目 |
17,560円 ( 19,316円 ) | 19日目 |
1,754円 ( 1,929円 ) | 9日目 |
3,684円 ( 4,052円 ) | 9日目 |
104,468円 ( 114,915円 ) | 19日目 |
105,832円 ( 116,415円 ) | 19日目 |
112,108円 ( 123,319円 ) | 19日目 |
107,332円 ( 118,065円 ) | 19日目 |
113,609円 ( 124,970円 ) | 19日目 |
110,607円 ( 121,668円 ) | 19日目 |
110,743円 ( 121,817円 ) | 19日目 |
108,014円 ( 118,815円 ) | 19日目 |
114,291円 ( 125,720円 ) | 19日目 |
100,784円 ( 110,862円 ) | 19日目 |
109,924円 ( 120,916円 ) | 19日目 |
132,709円 ( 145,980円 ) | 19日目 |
104,468円 ( 114,915円 ) | 19日目 |
107,332円 ( 118,065円 ) | 19日目 |
113,609円 ( 124,970円 ) | 19日目 |
106,923円 ( 117,615円 ) | 19日目 |
105,969円 ( 116,566円 ) | 19日目 |
113,744円 ( 125,118円 ) | 19日目 |
115,928円 ( 127,521円 ) | 19日目 |
102,284円 ( 112,512円 ) | 19日目 |
105,422円 ( 115,964円 ) | 19日目 |
106,787円 ( 117,466円 ) | 19日目 |
113,063円 ( 124,369円 ) | 19日目 |
108,288円 ( 119,117円 ) | 19日目 |
114,563円 ( 126,019円 ) | 19日目 |
111,699円 ( 122,869円 ) | 19日目 |
107,606円 ( 118,367円 ) | 19日目 |
115,246円 ( 126,771円 ) | 19日目 |
116,747円 ( 128,422円 ) | 19日目 |
109,379円 ( 120,317円 ) | 19日目 |
110,880円 ( 121,968円 ) | 19日目 |
108,014円 ( 118,815円 ) | 19日目 |
134,892円 ( 148,381円 ) | 19日目 |
135,164円 ( 148,680円 ) | 19日目 |
105,422円 ( 115,964円 ) | 19日目 |
108,288円 ( 119,117円 ) | 19日目 |
114,563円 ( 126,019円 ) | 19日目 |
110,471円 ( 121,518円 ) | 19日目 |
116,747円 ( 128,422円 ) | 19日目 |
114,700円 ( 126,170円 ) | 19日目 |
106,378円 ( 117,016円 ) | 19日目 |
107,742円 ( 118,516円 ) | 19日目 |
114,018円 ( 125,420円 ) | 19日目 |
109,243円 ( 120,167円 ) | 19日目 |
115,519円 ( 127,071円 ) | 19日目 |
112,517円 ( 123,769円 ) | 19日目 |
112,653円 ( 123,918円 ) | 19日目 |
108,561円 ( 119,417円 ) | 19日目 |
116,201円 ( 127,821円 ) | 19日目 |
111,426円 ( 122,569円 ) | 19日目 |
117,701円 ( 129,471円 ) | 19日目 |
111,017円 ( 122,119円 ) | 19日目 |
【特長】
・コントローラと高電圧電源モジュールの分離が可能
・省スペース:厚さ16×幅53×高さ32mm
・1台のコントローラで最大4台のノズル接続が可能
・2種類のエミッタカートリッジ(高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジ)
・エア供給なしでも除電可能
・IO-Link対応(IZT43-□L)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
イオナイザ ノズルタイプ IZN10Eシリーズ
0通常価格(税別):883円~

SMC
イオナイザ ファンタイプ IZF10・IZF10Rシリーズ
5通常価格(税別):1,773円~

SMC
イオナイザ IZS40・IZS41・IZS42シリーズ
0通常価格(税別):1,475円~

ミスミ
イオナイザー 中型ファンタイプ
5通常価格(税別):78,754円

ミスミ
イオナイザー ファンタイプ専用ACアダプタ
5通常価格(税別):8,766円

春日電機(イオナイザー)
スマートACイオナイザ ASIBS
5通常価格(税別):83,600円~

ミスミ
イオナイザー ノズルタイプ
4通常価格(税別):48,773円

SIMCO(シムコジャパン)
静電気測定器 FMX
0通常価格(税別):91,781円

ミスミ
静電気対策用スポンジシート
4.6