メカニカル部品技術窓口
【特長】・防塵・防滴(IP66相当)仕様・イオナイザ本体洗浄が可能(水をかけながらの除電は不可)・継手...
詳細を確認![]() |
![]() |
| n(ヶ) | L(mm) | |
|---|---|---|
| IZSW10-40 | 4 | 400 |
| IZSW10-58 | 6 | 580 |
| IZSW10-76 | 8 | 760 |
| IZSW10-94 | 10 | 940 |
| IZSW10-112 | 12 | 1120 |
| 適用チューブ外径 | A(mm) | |
|---|---|---|
| ミリ | Φ6 | 16 |
| Φ8 | 19 | |
| プラグ | 4 | |
![]() |
| イオナイザ機種 | IZSW10 | |
|---|---|---|
| イオン発生方式 | コロナ放電方式 | |
| 電圧印加方式(イオン発生モード) | DC、デュアルAC | |
| 印加電圧 注1) | ±7000V | |
| オフセット電圧 注2) | ±30V以内 | |
| エアパージ | 使用流体 | 空気 |
| 圧縮空気の清浄等級 | ISO8573-1:2010[2:4:3]~[2:6:3] | |
| 使用圧力 | 0.5MPa以下 | |
| 保証耐圧力 | 0.7MPa | |
| 配管ポート | G1/8(標準継手:チューブ外径Φ6mm、Φ8mm) | |
| 電源電圧 | DC24V±10% | |
| 消費電流 | 700mA以下 | |
| 入力信号 | NPN | 電圧範囲:DC5V以下、消費電流5mA以下 |
| PNP | DC19V~電源電圧、消費電流5mA以下 | |
| 出力信号 | NPN | 最大負荷電流:100mA、残留電圧:1V以下(負荷電流:100mA時)、最大印加電圧:DC26.4V |
| PNP | 最大負荷電流:100mA、残留電圧:1V以下(負荷電流:100mA時) | |
| 機能 | オートバランス、アベレージング機能、メンテナンス検知、 高電圧異常検知(検知イオン発生停止)、イオン発生停止入力、アラームチェック | |
| 材質(区体) | バー:ABS、PBT、PC、PET、SUS、FKM、タングステン(エミッタ) 電源ケーブル:PVC、エラストマー、SUS ブラケット:SUS | |
| 使用周囲温度 | 0~+50℃ | |
| 使用周囲湿度 | 35~80%Rh(結露なきこと) | |
| 保護等級 | エアレスカートリッジ | IP66相当 |
| ハイフローカートリッジ | エアパージ使用時 IP66相当 注3)/エアパージ未使用時 IP50相当 | |
| ミドルフローカートリッジ | ||
| ローフローカートリッジ | ||
| 適合規格 | CE、UKCA | |
注1)1000MΩ、5pFの高電圧プローブで計測した時の値
注2)帯電物とイオナイザ間の距離300mmにおいてエアパージ使用でイオン発生デュアルACモードの時
注3)供給圧力0.1MPa〜0.5MPaでエアパージを使用している時
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
112,864円 ( 124,150円 ) | 19日目 |
115,469円 ( 127,016円 ) | 19日目 |
119,190円 ( 131,109円 ) | 19日目 |
121,794円 ( 133,973円 ) | 19日目 |
105,112円 ( 115,623円 ) | 19日目 |
107,718円 ( 118,490円 ) | 19日目 |
127,748円 ( 140,523円 ) | 19日目 |
130,352円 ( 143,387円 ) | 19日目 |
114,464円 ( 125,910円 ) | 19日目 |
117,069円 ( 128,776円 ) | 19日目 |
120,790円 ( 132,869円 ) | 19日目 |
123,394円 ( 135,733円 ) | 19日目 |
106,712円 ( 117,383円 ) | 19日目 |
109,317円 ( 120,249円 ) | 19日目 |
129,348円 ( 142,283円 ) | 19日目 |
131,952円 ( 145,147円 ) | 19日目 |
114,464円 ( 125,910円 ) | 19日目 |
117,069円 ( 128,776円 ) | 19日目 |
120,790円 ( 132,869円 ) | 19日目 |
123,394円 ( 135,733円 ) | 19日目 |
106,712円 ( 117,383円 ) | 19日目 |
109,317円 ( 120,249円 ) | 19日目 |
129,348円 ( 142,283円 ) | 19日目 |
131,952円 ( 145,147円 ) | 19日目 |
114,464円 ( 125,910円 ) | 19日目 |
117,069円 ( 128,776円 ) | 19日目 |
120,790円 ( 132,869円 ) | 19日目 |
123,394円 ( 135,733円 ) | 19日目 |
106,712円 ( 117,383円 ) | 19日目 |
109,317円 ( 120,249円 ) | 19日目 |
129,348円 ( 142,283円 ) | 19日目 |
131,952円 ( 145,147円 ) | 19日目 |
112,864円 ( 124,150円 ) | 19日目 |
115,469円 ( 127,016円 ) | 19日目 |
119,190円 ( 131,109円 ) | 19日目 |
121,794円 ( 133,973円 ) | 19日目 |
105,112円 ( 115,623円 ) | 19日目 |
107,718円 ( 118,490円 ) | 19日目 |
127,748円 ( 140,523円 ) | 19日目 |
130,352円 ( 143,387円 ) | 19日目 |
112,864円 ( 124,150円 ) | 19日目 |
115,469円 ( 127,016円 ) | 19日目 |
119,190円 ( 131,109円 ) | 19日目 |
121,794円 ( 133,973円 ) | 19日目 |
105,112円 ( 115,623円 ) | 19日目 |
107,718円 ( 118,490円 ) | 19日目 |
127,748円 ( 140,523円 ) | 19日目 |
130,352円 ( 143,387円 ) | 19日目 |
111,264円 ( 122,390円 ) | 19日目 |
113,869円 ( 125,256円 ) | 19日目 |
117,590円 ( 129,349円 ) | 19日目 |
120,194円 ( 132,213円 ) | 19日目 |
103,512円 ( 113,863円 ) | 19日目 |
106,118円 ( 116,730円 ) | 19日目 |
126,148円 ( 138,763円 ) | 19日目 |
128,752円 ( 141,627円 ) | 19日目 |
111,264円 ( 122,390円 ) | 19日目 |
113,869円 ( 125,256円 ) | 19日目 |
117,590円 ( 129,349円 ) | 19日目 |
120,194円 ( 132,213円 ) | 19日目 |
【特長】
・防塵・防滴(IP66相当)仕様
・イオナイザ本体洗浄が可能(水をかけながらの除電は不可)
・継手交換が可能
・エアパージで除電距離3倍(イオンをエアにのせて遠くまで除電)
・目的に合わせたイオン発生モードの選択可能(DC:除電が早い、デュアルAC:除電ムラが少ない)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
イオナイザ ノズルタイプ IZN10Eシリーズ
0通常価格(税別):883円~

春日電機(イオナイザー)
直流式除電器 KD-110・KD-110SI
4.3通常価格(税別):41,865円~

ミスミ
イオナイザー ノズルタイプ
4通常価格(税別):48,773円

春日電機(イオナイザー)
直流送風式除電器 KD-750BB・KD-750B
0通常価格(税別):59,046円~

SIMCO(シムコジャパン)
静電気測定器 FMX
0通常価格(税別):87,401円

SMC
イオナイザ IZS40・IZS41・IZS42シリーズ
0通常価格(税別):1,475円~

Panasonic
放電針ユニット ER-VWANT
0通常価格(税別):13,899円

ミスミ
カラー入り導電ゴム足
4.5通常価格(税別):2,390円~

ミスミ
導電ゴム足
3.9通常価格(税別):1,449円~