メカニカル部品技術窓口
【特長】・低GWP冷媒対応、GWP:146(Regulation(EU)2024/573、AIM Ac...
詳細を確認![]() |
※1 電源ケーブルは付属していません。(電源コネクタは付属しています。) ※2 変換継手(R3/8おねじ)が付属しています。 |
![]() |
※1 電源ケーブルは付属していません。(電源コネクタは付属しています。) ※2 変換継手(R3/8おねじ)が付属しています。 |
![]() |
| 型式 | HRSF012-A□-20 | HRSF018-A□-20 | HRSF024-A□-20 | HRSF030-A□-20 | HRSF050-A□-20 | HRSF060-A□-20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷却方式 | 空冷冷凍式 | ||||||||
| 使用冷媒 | R454C(HFO/HFC、GWP:146) 注13) | ||||||||
| 冷媒封入量 | kg | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.46 | 0.83 | |||
| 制御方式 | PID制御 | ||||||||
| 使用周囲温度・湿度・標高 注1)注12) | 温度:5~40℃、高温環境仕様(オプション):5~45℃、湿度:30~70%、標高:3000m未満 | ||||||||
| 循環液系 | 循環液 注2) | 清水、エチレングリコール15%水溶液 注4) | |||||||
| 設定温度範囲 注1) | kg | 5~40 | |||||||
| 冷却能力 注3)(50/60Hz) | W | 1100/1300 | 1700/1900 | 2100/2400 | 2600/3200 | 4700/5100 | 4900/5900 | ||
| 加熱能力 注3)(50/60Hz) | W | 530/650 | 600/640 | 1000/1300 | |||||
| 温度安定性 注5) | ℃ | ±0.1 | |||||||
| ポンプ | 定格流量 注6)注7)(50/60Hz) | L/min | 7(0.13MPa)/7(0.18MPa) | 23(0.24MPa)/28(0.32MPa) | |||||
| 最大流量(50/60Hz) | L/min | 27/29 | 34/40 | 31/42 | |||||
| 最大揚程(50/60Hz) | m | 14/19 | 50 | ||||||
| 出力 | W | 200 | 550 | ||||||
| タンク容量 | L | 約5 | |||||||
| 管接続口径 | Rc1/2 | ||||||||
| 接液部材質 | ステンレス、銅(熱交換器ブレージング)、黄銅、アルミナセラミック、 カーボン、PP、PE、POM、FKM、EPDM、PVC | ステンレス、銅(熱交換器ブレージング)、 黄銅、青銅、SiC、カーボン、PP、PE、POM、 FKM、EPDM、PVC | |||||||
| 電気系 | 電源 | 単相AC200~230V(50/60Hz) 許容電圧変動±10% | |||||||
| サーキットプロテクタ | A | 10 | 20 | ||||||
| 適用漏電ブレーカ容量 注8) | A | 10 | 20 | ||||||
| 定格運転電流 注3)(50/60Hz) | A | 4.6/5.1 | 4.7/5.2 | 5.1/5.9 | 6.5/7.1 | 9.6/12.0 | 9.8/12.5 | ||
| 定格消費電力 注3)(50/60Hz) | kVA | 0.9/1.0 | 0.9/1.0 | 1.0/1.2 | 1.3/1.5 | 1.9/2.4 | 2.0/2.5 | ||
| 騒音値 注9)(50/60Hz) | dB | 59/62 | 62/65 | 66/68 | |||||
| 付属品 | 配管継手(ドレン口用)1個 注11)、入出力信号コネクタ1個、電源コネクタ1個 注11) 取扱説明書(設置・運転編)1冊、クイックマニュアル(クリアケース付)1部 注11) アラームコード一覧シール1枚、フェライトコア(通信用)1個 電源ケーブルは別売品をご購入いただくか、お客さまにてご用意願います。 | ||||||||
| 質量 注10) | kg | 43 | 47 | 73 | |||||
| 注1)結露しない条件でご使用ください。 注2)清水をご使用の場合は、日本冷凍空調工業会水質基準(JRA GL-02-1994 /冷却水系−循環式−補給水)を満たすものをご使用ください。 注3)(1)使用周囲温度:25℃、(2)循環液温度:20℃、(3)循環液定格流量、 (4)循環液:清水の値です。 注4)循環液温度が10℃以下で使用する場合、エチレングリコール15%水溶液をご使用ください。 注5)循環液が定格流量で循環液吐出口と戻り口を直結した場合の本装置出口温度。設置環境、 電源が仕様範囲内かつ安定している場合。 注6)循環液温度20℃時の本装置出口での能力です。 | 注7)冷却能力、温度安定性などを維持するために必要な最低流量です。 定格流量を下回る場合には、冷却能力や温度安定性が仕様を満たせない場合があります。 (その場合は、バイパス配管セット(別売)をご使用ください。) 注8)お客様にてご用意ください。漏電ブレーカは感度電流30mAをご使用ください。 (オプション漏電ブレーカ付(記号B)もご用意しております。) 注9)正面1m・高さ1m・無負荷安定時。その他条件は注3)をご参照ください。 注10)循環液を含まない乾燥状態での質量です。 注11)HRSF050/060には付属しません。 注12)標高1000m以上の場合は、周囲温度上限および冷却能力が低下します。 詳細は、取扱説明書をご参照ください。 注13)R454Cは、微燃性の冷媒です。火気の付近では使用しないでください。 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
525,356円 ( 577,892円 ) | 19日目 |
534,360円 ( 587,796円 ) | 19日目 |
543,910円 ( 598,301円 ) | 19日目 |
547,731円 ( 602,504円 ) | 19日目 |
581,020円 ( 639,122円 ) | 19日目 |
649,508円 ( 714,459円 ) | 19日目 |
564,921円 ( 621,413円 ) | 19日目 |
573,926円 ( 631,319円 ) | 19日目 |
583,476円 ( 641,824円 ) | 19日目 |
587,296円 ( 646,026円 ) | 19日目 |
620,584円 ( 682,642円 ) | 19日目 |
689,072円 ( 757,979円 ) | 19日目 |
605,850円 ( 666,435円 ) | 19日目 |
614,854円 ( 676,339円 ) | 19日目 |
624,404円 ( 686,844円 ) | 19日目 |
628,224円 ( 691,046円 ) | 19日目 |
661,513円 ( 727,664円 ) | 19日目 |
730,002円 ( 803,002円 ) | 19日目 |
690,437円 ( 759,481円 ) | 19日目 |
699,441円 ( 769,385円 ) | 19日目 |
712,811円 ( 784,092円 ) | 19日目 |
772,978円 ( 850,276円 ) | 19日目 |
820,046円 ( 902,051円 ) | 19日目 |
875,982円 ( 963,580円 ) | 19日目 |
884,987円 ( 973,486円 ) | 19日目 |
898,357円 ( 988,193円 ) | 19日目 |
1,028,784円 ( 1,131,662円 ) | 19日目 |
875,982円 ( 963,580円 ) | 19日目 |
884,987円 ( 973,486円 ) | 19日目 |
898,357円 ( 988,193円 ) | 19日目 |
1,028,784円 ( 1,131,662円 ) | 19日目 |
【特長】
・低GWP冷媒対応、GWP:146(Regulation(EU)2024/573、AIM Act 40 CFR Part 84基準)
・EU冷媒規制:GWP 150以上
・米国冷媒規制:GWP 700以上
・カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上
・環境対応冷媒R454C(空輸不可)
・温度安定性±0.1℃
・電源は、EU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能:単相AC200~230V(50/60Hz)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
耐熱端子台
4.4通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
ユニバーサルリレー ソルダ端子タイプ
4.7通常価格(税別):2,130円

SMC
循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 単相AC200~230V HRSシリーズ
0通常価格(税別):312,643円~

SMC
循環液温調装置 冷凍式サーモチラー HRZシリーズ 別売付属品
0通常価格(税別):4,189円~

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,490円~

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,650円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
K熱電対用コネクタ
4.3通常価格(税別):1,770円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
4.2