メカニカル部品技術窓口
【特長】・PC不要、1台で電動アクチュエータ、コントローラのデータ設定が可能・停止スイッチユニット(オ...
詳細を確認| ティーチングボックス(本体) JX-T1 ![]() | 停止スイッチユニット JX-T1S/JX-T1U ※取付ねじ(2本付属) |
| ※JXCシリーズ接続時、停止スイッチユニットが必要な場合はご購入ください。 ※停止スイッチユニットはお客さまによりティーチングボックスへ取り付けしてください。 ※停止スイッチユニット取付時は、停止スイッチ対応通信ケーブルJX-T1C-CGを 併せてご購入ください。 |
停止スイッチユニット取付時![]() | EQシリーズ接続用通信ケーブル JX-T1C-E ![]() | |
| JXCシリーズ接続用通信ケーブル(停止スイッチ非対応) JX-T1C-C ![]() | ||
| JXCシリーズ接続用通信ケーブル(停止スイッチ対応) JX-T1C-CG ![]() | ||
| ※ 停止スイッチユニット取付時は、停止スイッチ対応通信ケーブルJX-T1C-CGを 併せてご購入ください。 | ||
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 表示画面仕様 | TFTカラーLCD/4.3inch/488×272/1600万色 アナログ抵抗膜方式タッチパネル |
| 消費電力 | 6.9W以下 |
| 使用温度範囲 | 0~45℃(凍結なきこと) |
| 使用湿度範囲 | 10~90%RH(結露なきこと) |
| 保存温度範囲 | −10~60℃(凍結なきこと) |
| 保存湿度範囲 | 10~90%RH(結露なきこと) |
| 対応言語 | 日本語、英語 |
| 接続コントローラ(アクチュエータ) | EQシリーズパラレルIO仕様電動アクチュエータ(EQ□-B5, EQ□-B6) |
| JXC□1/H/Fシリーズコントローラ | |
| データ保存 | USBフラッシュメモリ(FAT32) |
| 認証規格 | CE/UKCA |
| 質量 | 本体のみ:890g 停止スイッチユニット取付時:1060g |
| 保護等級 | IP20 |
【特長】
・PC不要、1台で電動アクチュエータ、コントローラのデータ設定が可能
・停止スイッチユニット(オプション)に対応
・電源は電動アクチュエータ/コントローラから供給
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 異物防止タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):76,200円~

ミスミ
LMAC_ドライバ接続専用ケーブル
0通常価格(税別):430円~

SMC
ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ
0通常価格(税別):458円~

オリエンタルモーター
電動スライダ EASシリーズ
5通常価格(税別):47,938円~

SMC
コントローラ(ステップデータ入力タイプ) サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
4通常価格(税別):505円~

ミスミ
単軸ロボット用ノイズフィルタ
0通常価格(税別):5,100円

ミスミ
【LMAC専用】EtherCATゲートウェイユニット
0通常価格(税別):39,800円

SMC
電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ ステップモータ・サーボモータ
0通常価格(税別):42,304円~

SMC
ACサーボモータドライバ インクリメンタルタイプ LECSAシリーズ/アブソリュートタイプ
0通常価格(税別):1,850円~