メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ホールファスナー プッシュホールド用ブッシュ

ホールファスナー プッシュホールド用ブッシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

通常単価(税別)
858円~1,030円
税込単価
944円~1,133円
通常出荷日:4日目

【特長】・挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです・六角レンチのみで取付が可能であるため、専用...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

適合機種

ネジサイズ

最小発注数量
15
HF06PKS、HF06PSS
M12×1.5mm
10個
17
HF10PKS、HF10PSS
M16×1.5mm
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
858円
( 944円 )
4日目
1,030円
( 1,133円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです
・六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホールファスナー プッシュホールド用ブッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホールファスナー プッシュホールド用ブッシュ
ホールファスナー プッシュホールド ノブタイプ
ホールファスナー プッシュホールド ストレートタイプ
ホールファスナー用スペーサー
ホールファスナー ピンホールド ストレートタイプ
ホールファスナー ピンホールド ノブタイプ
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格858円-6,041円 -4,958円 -349円 -5,463円5,897円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類サポートユニットクランプユニットクランプユニットスペーサ・取付金具クランプユニットクランプユニット
材質SUS303本体:SUS303本体:SUS303SUS304本体:SUS303本体:SUS303
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト