メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ホールファスナー インサート用ロックピン

通常単価(税別)
558円
税込単価
614円
通常出荷日:4日目

【特長】・ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています・製品はオールステンレス製で耐食性...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HF08ILPS
解除
  • この商品は15個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HF08ILPSの仕様・寸法情報

種類
クランプユニット
材質
SUS630
高さ(mm)
28
適合機種
ホールファスナー インサートタイプ、ホールファスナー インサートロックタイプ

型番リスト

表示件数
型番
HF08ILPS
最小発注数量
15個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
558円
( 614円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています
・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホールファスナー インサート用ロックピンの型番HF08ILPSのページです。 型番HF08ILPSに関する仕様情報を記載しております。
ホールファスナー インサート用ロックピンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホールファスナー インサート用ロックピン
ホールファスナー用スペーサー
ホールファスナー ピンホールド ノブタイプ
ホールファスナー ピンホールド ストレートタイプ
ホールファスナー インサートロックタイプ
ホールファスナー インサートタイプ
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格558円349円 -5,897円5,463円6,041円4,886円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類クランプユニットスペーサ・取付金具クランプユニットクランプユニットクランプユニットクランプユニット
材質SUS630SUS304本体:SUS303本体:SUS303本体:SUS303本体:SUS303
高さ(mm)28-32.532.54530.5
適合機種ホールファスナー インサートタイプ、ホールファスナー インサートロックタイプホールファスナー ピンホールド(ノブタイプ)、ホールファスナー ピンホールド(ストレートタイプ)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました