メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ホールファスナー用ナット

通常単価(税別)
299円~408円
税込単価
329円~449円
通常出荷日:4日目

ホールファスナー各種製品を下面から取り付ける際に使用できます。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

適合機種

ネジサイズ

最小発注数量
6
HF06PBS
M12×1.5mm
25個
8
HF10PBS、HF08-7IS、HF08-15IS
M16×1.5mm
20個
10
HF08-7ILS、HF08-15ILS
M20×1.5mm
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
299円
( 329円 )
4日目
379円
( 417円 )
4日目
408円
( 449円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ホールファスナー各種製品を下面から取り付ける際に使用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホールファスナー用ナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホールファスナー用ナット
ホールファスナー用スペーサー
ホールファスナー インサート用ロックピン
ホールファスナー ホールディングタイプ
ホールファスナー インサートタイプ
ホールファスナー インサートロックタイプ
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格299円-349円 -558円6,619円 -4,886円6,041円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類スペーサ・取付金具スペーサ・取付金具クランプユニットクランプユニットクランプユニットクランプユニット
材質SUS304SUS304SUS630本体:SUS303、ナット:SUS304、シャフト:SUS630本体:SUS303本体:SUS303

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト