メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 適用ベース厚み(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ホールファスナー用スペーサー

ホールファスナー用スペーサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

通常単価(税別)
349円~379円
税込単価
384円~417円
通常出荷日:4日目

【特長】・取付ベースが薄い場合にベース厚みを確保するために使用します【仕様】・適用ベース厚み:t=3、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

適用ベース厚み

(mm)

最小発注数量
4
6
20個
5
5
20個
6
4
20個
7
3
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
349円
( 384円 )
4日目
349円
( 384円 )
4日目
349円
( 384円 )
4日目
379円
( 417円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付ベースが薄い場合にベース厚みを確保するために使用します
【仕様】
・適用ベース厚み:t=3、4、5、6mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホールファスナー用スペーサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホールファスナー用スペーサー
ホールファスナー インサート用ロックピン
マグキャッチピン用キャッチホール
ホールファスナー用ナット
クイックターンクランプ用スペーサー
ホールファスナー ホールディングタイプ
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格349円-558円1,060円299円 -980円 -6,619円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類スペーサ・取付金具クランプユニットスペーサ・取付金具スペーサ・取付金具スペーサ・取付金具クランプユニット
材質SUS304SUS630SUS304SUS304本体:SUS303、取付ボルト:SUS本体:SUS303、ナット:SUS304、シャフト:SUS630
適合機種ホールファスナー ピンホールド(ノブタイプ)、ホールファスナー ピンホールド(ストレートタイプ)ホールファスナー インサートタイプ、ホールファスナー インサートロックタイプMPCP06---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト