メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が130型番あります。

チェックバルブ(逆止弁)CM[M]シリーズ 汎用型

通常単価(税別)
4,014円~30,427円
税込単価
4,415円~33,470円
通常出荷日:8日目~11日目

【特長】・汎用型・使用流体:接液部を腐食させない気体・液体・調芯機能(センタリング)によりチャタリング...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が130型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

チェックバルブ(逆止弁)CMシリーズ 汎用型 外形図

 

(1)ボディ (2)バルブディスク (3)ガイドブッシュ (4)スプリング (5)Oリング (6)スナップリング

製品仕様

使用流体接液部を腐食させない気体・液体
接続口径R1/8~R1"
使用圧力-0.1~4.9MPa
耐圧7.4MPa
クラッキング圧力5kPa(標準)
本体材質ブラス(Niメッキ)/ SUS316
シール材質フッ素ゴムFKM(標準)
  • 配管取付姿勢は自在です。但しクラッキング圧力1kPa品で姿勢によっては、逆圧が必要となる場合があります。
  • その他の流体をご使用時は、製品接液部材質とご使用流体の適合性をご確認ください。

規格表

単位:mm
接続口径
(R)
AHEX
(対辺)
CV値
(参考)
1/833.013.00.25
1/440.014.00.55
3/840.019.01.00
1/248.022.01.50
3/459.029.02.60
1"68.035.05.00

商品特長詳細

本体材質

番号名称ブラス[B]ステンレス[T]
(1)ボディブラス(Niメッキ)SUS316
(2)バルブディスクブラス(Niメッキ)SUS316
(3)ガイドブッシュSUS316
(4)スプリングSUS316
(5)OリングFKM [V](標準)
(6)スナップリングSUS304

流量特性

チェックバルブ(逆止弁)CMシリーズ 汎用型 流量特性

 

選定サポート情報

選定サポート情報

チェックバルブ(逆止弁)CMシリーズ 汎用型 型番選定表

 

型番リスト

表示件数

本体材質

シール材質

クラッキング圧力

(MPa)

接続口径

その他仕様

最小発注数量
ブラス(真鍮)
EPDM
0.005
R1/8
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
カルレッツ
0.005
R1/8
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
NBR
0.005
R1/8
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
[その他] シリコン
0.005
R1/8
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
0.005
R1/8
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
0.001
R1/8
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
0.02
R1/8
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
0.05
R1/8
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
0.005
R1/8
禁油処理
1個
ブラス(真鍮)
EPDM
0.005
R1/4
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
カルレッツ
0.005
R1/4
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
NBR
0.005
R1/4
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
[その他] シリコン
0.005
R1/4
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
0.005
R1/4
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
0.001
R1/4
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
0.02
R1/4
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
0.05
R1/4
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
0.005
R1/4
禁油処理
1個
ブラス(真鍮)
EPDM
0.005
R3/8
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
カルレッツ
0.005
R3/8
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
NBR
0.005
R3/8
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
[その他] シリコン
0.005
R3/8
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
0.005
R3/8
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
0.001
R3/8
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
0.02
R3/8
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
0.05
R3/8
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
0.005
R3/8
禁油処理
1個
ブラス(真鍮)
EPDM
0.005
R1/2
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
カルレッツ
0.005
R1/2
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
NBR
0.005
R1/2
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
[その他] シリコン
0.005
R1/2
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
0.005
R1/2
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
0.001
R1/2
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
0.02
R1/2
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
0.05
R1/2
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
0.005
R1/2
禁油処理
1個
ブラス(真鍮)
EPDM
0.005
R3/4
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
カルレッツ
0.005
R3/4
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
NBR
0.005
R3/4
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
[その他] シリコン
0.005
R3/4
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
0.005
R3/4
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
0.001
R3/4
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
0.001
R3/4
禁油処理
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
0.02
R3/4
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
0.02
R3/4
禁油処理
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
0.05
R3/4
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
0.05
R3/4
禁油処理
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
0.005
R3/4
禁油処理
1個
ブラス(真鍮)
EPDM
0.005
R1
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
カルレッツ
0.005
R1
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
NBR
0.005
R1
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
0.005
R1
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
0.001
R1
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
0.001
R1
禁油処理
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
0.02
R1
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
0.02
R1
禁油処理
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
0.05
R1
一般洗浄
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
0.05
R1
禁油処理
1個
ブラス(真鍮)
FKM(標準)
0.005
R1
禁油処理
1個
SUS316
EPDM
0.005
R1/8
一般洗浄
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,144円
( 4,558円 )
8日目
6,623円
( 7,285円 )
8日目
4,101円
( 4,511円 )
8日目
4,144円
( 4,558円 )
8日目
4,014円
( 4,415円 )
8日目
4,340円
( 4,774円 )
9日目
4,340円
( 4,774円 )
9日目
4,340円
( 4,774円 )
9日目
5,644円
( 6,208円 )
9日目
4,144円
( 4,558円 )
8日目
7,166円
( 7,883円 )
8日目
4,101円
( 4,511円 )
8日目
4,144円
( 4,558円 )
8日目
4,014円
( 4,415円 )
8日目
4,340円
( 4,774円 )
9日目
4,340円
( 4,774円 )
9日目
4,340円
( 4,774円 )
9日目
5,644円
( 6,208円 )
9日目
5,134円
( 5,647円 )
8日目
9,721円
( 10,693円 )
8日目
5,068円
( 5,575円 )
8日目
5,134円
( 5,647円 )
8日目
4,938円
( 5,432円 )
8日目
5,264円
( 5,790円 )
9日目
5,264円
( 5,790円 )
9日目
5,264円
( 5,790円 )
9日目
6,568円
( 7,225円 )
9日目
7,307円
( 8,038円 )
8日目
13,634円
( 14,997円 )
8日目
7,242円
( 7,966円 )
8日目
7,307円
( 8,038円 )
8日目
7,112円
( 7,823円 )
8日目
7,438円
( 8,182円 )
9日目
7,438円
( 8,182円 )
9日目
7,438円
( 8,182円 )
9日目
8,742円
( 9,616円 )
9日目
10,036円
( 11,040円 )
9日目
18,688円
( 20,557円 )
9日目
9,992円
( 10,991円 )
9日目
10,036円
( 11,040円 )
9日目
9,775円
( 10,753円 )
8日目
10,427円
( 11,470円 )
10日目
12,057円
( 13,263円 )
11日目
10,427円
( 11,470円 )
10日目
12,057円
( 13,263円 )
11日目
10,427円
( 11,470円 )
10日目
12,057円
( 13,263円 )
11日目
11,405円
( 12,546円 )
10日目
17,057円
( 18,763円 )
9日目
25,862円
( 28,448円 )
9日目
15,318円
( 16,850円 )
9日目
15,101円
( 16,611円 )
9日目
15,753円
( 17,328円 )
10日目
17,384円
( 19,122円 )
11日目
15,753円
( 17,328円 )
10日目
17,384円
( 19,122円 )
11日目
15,753円
( 17,328円 )
10日目
17,384円
( 19,122円 )
11日目
16,731円
( 18,404円 )
10日目
8,492円
( 9,341円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用型
・使用流体:接液部を腐食させない気体・液体
・調芯機能(センタリング)によりチャタリングを抑制し、繰り返し耐久性、信頼性を向上
・Oリングシールとメタルタッチ方式を採用し、安定したシールを持続
・豊富なシール材質をラインナップ
・ニッケルメッキを標準採用し耐食性を向上(ブラス品)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェックバルブ(逆止弁)CM[M]シリーズ 汎用型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェックバルブ(逆止弁)CM[M]シリーズ 汎用型
逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート
逆止弁 チェックバルブ 違径ユニオンストレート
逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート 樹脂タイプ
チェックバルブ AKシリーズ
パイロットチェック弁 PCVシリーズ
メーカーIBS日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコSMCAirTAC(エアタック)
通常価格4,014円-1,397円 -3,646円698円 -1,810円 -2,034円 -
通常出荷日8日目〜在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目〜
本体形状ストレートユニオンストレート違径ユニオンストレートユニオンストレートストレートエルボ
入力側 ポート種類 Pおねじワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手めねじめねじ
出力側 ポート種類 Aおねじワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手めねじおねじ
種類標準標準標準標準標準パイロット式
使用圧力範囲(MPa)-0.1::4.90::0.90::0.90::0.90.02::10.1::1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

逆止弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト