メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ミニアトマイズノズル ON/OFFバルブ 簡易流量調節型

通常単価(税別)
58,086
税込単価
63,895
通常出荷日:7日目

ミニアトマイズノズル用簡易流量調節型バルブ。【特長】・空気圧で噴霧のON/OFFを制御・噴霧流量の微調...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • バルブ本体には、ノズルを付属しておりません。

型番:

MOV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MOVの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
流体
2流体混合
材質
[ステンレス] SUS316L
種類
関連部品
特徴
吐出量調整
対応ノズル型番
MMAE9、MMA10、 MMA30、MMA50

型番リスト

表示件数
型番
MOV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,086
( 63,895 )
7日目

詳細情報

基本情報

ミニアトマイズノズル用簡易流量調節型バルブ。
【特長】
・空気圧で噴霧のON/OFFを制御
・噴霧流量の微調整が可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • バルブ本体には、ノズルを付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニアトマイズノズル ON/OFFバルブ 簡易流量調節型の型番MOVのページです。 型番MOVに関する仕様情報を記載しております。
ミニアトマイズノズル ON/OFFバルブ 簡易流量調節型のレビュー
この商品のレビューはありません

吐出・塗布機器用スプレーノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト