17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。

アステロ スイッチボックス

通常単価(税別)
6,6606,832
税込単価
7,3267,515
通常出荷日:6日目

【特長】・アステロモータ専用設計!手間なく選べる/使える・スイッチボックスとモータは専用コネクタによる...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用モータ機種

適用モータ出力

(W)

入力電源電圧

(V)

最小発注数量
A6M06AUB
6
単相100(50/60Hz)、単相110(60Hz)
1個
A6M06CUB
6
単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz)
1個
A7M15AUB
15
単相100(50/60Hz)、単相110(60Hz)
1個
A7M15CUB
15
単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz)
1個
A8M25AUB
25
単相100(50/60Hz)、単相110(60Hz)
1個
A8M25CUB
25
単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz)
1個
A9M40AUB
40
単相100(50/60Hz)、単相110(60Hz)
1個
A9M40CUB
40
単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz)
1個
A9M60AHUB
60
単相100(50/60Hz)、単相110(60Hz)
1個
A9M60CHUB
60
単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz)
1個
A9M90AHUB
90
単相100(50/60Hz)、単相110(60Hz)
1個
A9M90CHUB
90
単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz)
1個
A8M25JUB、A9M40JUB、A9M60JHUB、A9M90JHUB
90
三相200(50/60Hz)、三相220(50/60Hz)、三相230(60Hz)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,660
( 7,326 )
6日目
6,660
( 7,326 )
6日目
6,660
( 7,326 )
6日目
6,660
( 7,326 )
6日目
6,706
( 7,377 )
6日目
6,706
( 7,377 )
6日目
6,706
( 7,377 )
6日目
6,706
( 7,377 )
6日目
6,706
( 7,377 )
6日目
6,788
( 7,467 )
6日目
6,788
( 7,467 )
6日目
6,832
( 7,515 )
6日目
6,832
( 7,515 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アステロモータ専用設計!手間なく選べる/使える
・スイッチボックスとモータは専用コネクタによるワンタッチ結線

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アステロ スイッチボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト