メカニカル部品技術窓口

アステロ ソケットタイプCAHシリーズ スピードコントローラ

通常単価(税別)
13,294円~16,776円
税込単価
14,623円~18,454円
通常出荷日:6日目

【特長】・シンプル操作のコントローラ・コンパクトで多機能なソケットタイプ

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • アステロギヤモータ選定にお困りの場合はこちらのツールご使用ください:1https://cyclo.shi.co.jp/apps/gear-motor/astero/
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適用モータ機種

定格入力電圧

(V)

最小発注数量
A6HM06A、A7HM15A、A8HM25A、A9HM40A、A9HM60AH、A9HM90AH、A6HR06A、A7HR15A、A8HR25A、A9HR40A、A6HR06AB、A7HR15AB、A8HR25AB、A9HR40AB
単相AC100
1個
A6HM06C、A7HM15C、A8HM25C、A9HM40C、A9HM60CH、A9HM90CH、A6HR06C、A7HR15C、A8HR25C、A9HR40C、A6HR06CB、A7HR15CB、A8HR25CB、A9HR40CB
単相AC200
1個
A6HM06D、A7HM15D、A8HM25D、A9HM40D、A9HM60DH、A9HM90DH、A6HR06D、A7HR15D、A8HR25D、A9HR40D、A6HR06DB、A7HR15DB、A8HR25DB、A9HR40DB
単相AC220~240
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,294円
( 14,623円 )
6日目
13,636円
( 15,000円 )
6日目
16,776円
( 18,454円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプル操作のコントローラ
・コンパクトで多機能なソケットタイプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • アステロギヤモータ選定にお困りの場合はこちらのツールご使用ください:1https://cyclo.shi.co.jp/apps/gear-motor/astero/
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アステロ ソケットタイプCAHシリーズ スピードコントローラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アステロ ソケットタイプCAHシリーズ スピードコントローラ
スピードコントローラ ソケットタイプCALシリーズ
スピードコントローラ ユニットタイプCAUシリーズ
盤面取付タイプ ドライバ・コントローラ用取付金具
アステロ スイッチボックス
アステロ ギヤモータ用ブレーキパック
メーカー住友重機械住友重機械住友重機械オリエンタルモーター住友重機械住友重機械
通常価格13,294円-9,210円 -8,131円 -2,288円6,660円 -8,085円 -
通常出荷日6日目6日目〜6日目〜在庫品1日目6日目6日目〜
種類コントローラ・ドライバコントローラ・ドライバコントローラ・ドライバ取付金具周辺アクセサリ抵抗器
適用モータ出力(W)6~90(インダクション)、6~40(レバーシブル/電磁ブレーキ付)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト