17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が240型番あります。
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • 最大可搬質量範囲(水平)(kg)

    メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 最大可搬質量(水平)(kg)

    メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 最大可搬質量範囲(垂直)(kg)

    メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 最大可搬質量(垂直)(kg)

    メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • リード(mm)

    ~mm
  • ブレーキ

    ~mm
  • 最大推力(範囲)(N)

    メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 最大推力(N)

    メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 最高速度(mm/sec)

    ~mm
  • サイズ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

コントローラ内蔵形電動アクチュエータ ガイド付タイプ LRXG-STGシリーズ

通常単価(税別)
67,138114,720
税込単価
73,852126,192
通常出荷日:19日目

【特長】・制御盤の省スペース化を実現・最大4点位置決めを実現・サイクルタイム向上に貢献・エア機器の高剛...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が240型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

ストローク

(mm)

最大可搬質量範囲(水平)

(kg)

最大可搬質量(水平)

(kg)

最大可搬質量範囲(垂直)

(kg)

最大可搬質量(垂直)

(kg)

リード

(mm)

ブレーキ

最大推力(範囲)

(N)

最大推力

(N)

ケーブル

最高速度

(mm/sec)

サイズ

最小発注数量
20
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
あり
~100
100
なし
250
20
1個
20
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
あり
~100
100
標準1m
250
20
1個
20
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
あり
~100
100
標準3m
250
20
1個
20
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
あり
~100
100
標準5m
250
20
1個
20
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
あり
~100
100
標準10m
250
20
1個
20
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
なし
~100
100
なし
250
20
1個
20
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
なし
~100
100
標準1m
250
20
1個
20
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
なし
~100
100
標準3m
250
20
1個
20
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
なし
~100
100
標準5m
250
20
1個
20
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
なし
~100
100
標準10m
250
20
1個
50
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
あり
~100
100
なし
250
20
1個
50
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
あり
~100
100
標準1m
250
20
1個
50
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
あり
~100
100
標準3m
250
20
1個
50
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
あり
~100
100
標準5m
250
20
1個
50
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
あり
~100
100
標準10m
250
20
1個
50
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
なし
~100
100
なし
250
20
1個
50
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
なし
~100
100
標準1m
250
20
1個
50
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
なし
~100
100
標準3m
250
20
1個
50
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
なし
~100
100
標準5m
250
20
1個
50
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
なし
~100
100
標準10m
250
20
1個
75
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
あり
~100
100
なし
250
20
1個
75
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
あり
~100
100
標準1m
250
20
1個
75
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
あり
~100
100
標準3m
250
20
1個
75
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
あり
~100
100
標準5m
250
20
1個
75
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
あり
~100
100
標準10m
250
20
1個
75
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
なし
~100
100
なし
250
20
1個
75
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
なし
~100
100
標準1m
250
20
1個
75
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
なし
~100
100
標準3m
250
20
1個
75
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
なし
~100
100
標準5m
250
20
1個
75
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
なし
~100
100
標準10m
250
20
1個
100
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
あり
~100
100
なし
250
20
1個
100
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
あり
~100
100
標準1m
250
20
1個
100
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
あり
~100
100
標準3m
250
20
1個
100
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
あり
~100
100
標準5m
250
20
1個
100
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
あり
~100
100
標準10m
250
20
1個
100
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
なし
~100
100
なし
250
20
1個
100
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
なし
~100
100
標準1m
250
20
1個
100
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
なし
~100
100
標準3m
250
20
1個
100
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
なし
~100
100
標準5m
250
20
1個
100
2.1~5.0
4.4
5.1~10.0
6.4
6
なし
~100
100
標準10m
250
20
1個
20
2.1~5.0
3.2
2.1~5.0
4
9
あり
~100
70
なし
400
20
1個
20
2.1~5.0
3.2
2.1~5.0
4
9
あり
~100
70
標準1m
400
20
1個
20
2.1~5.0
3.2
2.1~5.0
4
9
あり
~100
70
標準3m
400
20
1個
20
2.1~5.0
3.2
2.1~5.0
4
9
あり
~100
70
標準5m
400
20
1個
20
2.1~5.0
3.2
2.1~5.0
4
9
あり
~100
70
標準10m
400
20
1個
20
2.1~5.0
3.2
2.1~5.0
4
9
なし
~100
70
なし
400
20
1個
20
2.1~5.0
3.2
2.1~5.0
4
9
なし
~100
70
標準1m
400
20
1個
20
2.1~5.0
3.2
2.1~5.0
4
9
なし
~100
70
標準3m
400
20
1個
20
2.1~5.0
3.2
2.1~5.0
4
9
なし
~100
70
標準5m
400
20
1個
20
2.1~5.0
3.2
2.1~5.0
4
9
なし
~100
70
標準10m
400
20
1個
50
2.1~5.0
3.2
2.1~5.0
4
9
あり
~100
70
なし
400
20
1個
50
2.1~5.0
3.2
2.1~5.0
4
9
あり
~100
70
標準1m
400
20
1個
50
2.1~5.0
3.2
2.1~5.0
4
9
あり
~100
70
標準3m
400
20
1個
50
2.1~5.0
3.2
2.1~5.0
4
9
あり
~100
70
標準5m
400
20
1個
50
2.1~5.0
3.2
2.1~5.0
4
9
あり
~100
70
標準10m
400
20
1個
50
2.1~5.0
3.2
2.1~5.0
4
9
なし
~100
70
なし
400
20
1個
50
2.1~5.0
3.2
2.1~5.0
4
9
なし
~100
70
標準1m
400
20
1個
50
2.1~5.0
3.2
2.1~5.0
4
9
なし
~100
70
標準3m
400
20
1個
50
2.1~5.0
3.2
2.1~5.0
4
9
なし
~100
70
標準5m
400
20
1個
50
2.1~5.0
3.2
2.1~5.0
4
9
なし
~100
70
標準10m
400
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,820
( 85,602 )
19日目
82,068
( 90,275 )
19日目
82,432
( 90,675 )
19日目
82,918
( 91,210 )
19日目
85,710
( 94,281 )
19日目
67,138
( 73,852 )
19日目
71,386
( 78,525 )
19日目
71,750
( 78,925 )
19日目
72,236
( 79,460 )
19日目
75,028
( 82,531 )
19日目
77,820
( 85,602 )
19日目
82,068
( 90,275 )
19日目
82,432
( 90,675 )
19日目
82,918
( 91,210 )
19日目
85,710
( 94,281 )
19日目
67,138
( 73,852 )
19日目
71,386
( 78,525 )
19日目
71,750
( 78,925 )
19日目
72,236
( 79,460 )
19日目
75,028
( 82,531 )
19日目
79,519
( 87,471 )
19日目
83,767
( 92,144 )
19日目
84,132
( 92,545 )
19日目
84,617
( 93,079 )
19日目
87,409
( 96,150 )
19日目
68,837
( 75,721 )
19日目
73,086
( 80,395 )
19日目
73,450
( 80,795 )
19日目
73,935
( 81,329 )
19日目
76,727
( 84,400 )
19日目
81,825
( 90,008 )
19日目
86,074
( 94,681 )
19日目
86,438
( 95,082 )
19日目
86,923
( 95,615 )
19日目
89,715
( 98,687 )
19日目
71,144
( 78,258 )
19日目
75,392
( 82,931 )
19日目
75,756
( 83,332 )
19日目
76,242
( 83,866 )
19日目
79,033
( 86,936 )
19日目
77,820
( 85,602 )
19日目
82,068
( 90,275 )
19日目
82,432
( 90,675 )
19日目
82,918
( 91,210 )
19日目
85,710
( 94,281 )
19日目
67,138
( 73,852 )
19日目
71,386
( 78,525 )
19日目
71,750
( 78,925 )
19日目
72,236
( 79,460 )
19日目
75,028
( 82,531 )
19日目
77,820
( 85,602 )
19日目
82,068
( 90,275 )
19日目
82,432
( 90,675 )
19日目
82,918
( 91,210 )
19日目
85,710
( 94,281 )
19日目
67,138
( 73,852 )
19日目
71,386
( 78,525 )
19日目
71,750
( 78,925 )
19日目
72,236
( 79,460 )
19日目
75,028
( 82,531 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・制御盤の省スペース化を実現
・最大4点位置決めを実現
・サイクルタイム向上に貢献
・エア機器の高剛性を継承

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントローラ内蔵形電動アクチュエータ ガイド付タイプ LRXG-STGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト