メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4,240型番あります。
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • 最大可搬質量範囲(水平)(kg)

    メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 最大可搬質量(水平)(kg)

    メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 最大可搬質量範囲(垂直)(kg)

    メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 最大可搬質量(垂直)(kg)

    メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • リード(mm)

    ~mm
  • テーブル幅 W1(mm)

    ~mm
  • ブレーキ

    ~mm
  • 最大推力(範囲)(N)

    メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 最大推力(N)

    メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • テーブル長 L1(mm)

    ~mm
  • 最高速度(mm/sec)

    ~mm
  • 本体幅(mm)

    ~mm
  • モータ配置

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ LRXE-BSシリーズ

通常単価(税別)
46,381円~130,622円
税込単価
51,019円~143,684円
通常出荷日:19日目

【特長】・制御盤の省スペース化を実現・最大4点位置決めを実現・サイクルタイム向上に貢献・コンパクト高剛...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4,240型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

ストローク

(mm)

最大可搬質量範囲(水平)

(kg)

最大可搬質量(水平)

(kg)

最大可搬質量範囲(垂直)

(kg)

最大可搬質量(垂直)

(kg)

リード

(mm)

テーブル幅 W1

(mm)

ブレーキ

最大推力(範囲)

(N)

最大推力

(N)

ケーブル

テーブル長 L1

(mm)

最高速度

(mm/sec)

本体幅

(mm)

モータ取付方向

モータ配置

最小発注数量
50
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
あり
101~200
155
なし
90
450
44
ストレート取付
左側
1個
50
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
あり
101~200
155
標準1m
90
450
44
ストレート取付
左側
1個
50
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
あり
101~200
155
標準3m
90
450
44
ストレート取付
左側
1個
50
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
あり
101~200
155
標準5m
90
450
44
ストレート取付
左側
1個
50
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
あり
101~200
155
標準10m
90
450
44
ストレート取付
左側
1個
50
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
あり
101~200
155
なし
90
450
44
ストレート取付
標準
1個
50
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
あり
101~200
155
標準1m
90
450
44
ストレート取付
標準
1個
50
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
あり
101~200
155
標準3m
90
450
44
ストレート取付
標準
1個
50
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
あり
101~200
155
標準5m
90
450
44
ストレート取付
標準
1個
50
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
あり
101~200
155
標準10m
90
450
44
ストレート取付
標準
1個
50
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
あり
101~200
155
なし
90
450
44
ストレート取付
右側
1個
50
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
あり
101~200
155
標準1m
90
450
44
ストレート取付
右側
1個
50
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
あり
101~200
155
標準3m
90
450
44
ストレート取付
右側
1個
50
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
あり
101~200
155
標準5m
90
450
44
ストレート取付
右側
1個
50
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
あり
101~200
155
標準10m
90
450
44
ストレート取付
右側
1個
50
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
なし
101~200
155
なし
90
450
44
ストレート取付
左側
1個
50
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
なし
101~200
155
標準1m
90
450
44
ストレート取付
左側
1個
50
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
なし
101~200
155
標準3m
90
450
44
ストレート取付
左側
1個
50
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
なし
101~200
155
標準5m
90
450
44
ストレート取付
左側
1個
50
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
なし
101~200
155
標準10m
90
450
44
ストレート取付
左側
1個
50
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
なし
101~200
155
なし
90
450
44
ストレート取付
標準
1個
50
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
なし
101~200
155
標準1m
90
450
44
ストレート取付
標準
1個
50
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
なし
101~200
155
標準3m
90
450
44
ストレート取付
標準
1個
50
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
なし
101~200
155
標準5m
90
450
44
ストレート取付
標準
1個
50
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
なし
101~200
155
標準10m
90
450
44
ストレート取付
標準
1個
50
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
なし
101~200
155
なし
90
450
44
ストレート取付
右側
1個
50
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
なし
101~200
155
標準1m
90
450
44
ストレート取付
右側
1個
50
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
なし
101~200
155
標準3m
90
450
44
ストレート取付
右側
1個
50
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
なし
101~200
155
標準5m
90
450
44
ストレート取付
右側
1個
50
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
なし
101~200
155
標準10m
90
450
44
ストレート取付
右側
1個
100
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
あり
101~200
155
なし
90
450
44
ストレート取付
左側
1個
100
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
あり
101~200
155
標準1m
90
450
44
ストレート取付
左側
1個
100
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
あり
101~200
155
標準3m
90
450
44
ストレート取付
左側
1個
100
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
あり
101~200
155
標準5m
90
450
44
ストレート取付
左側
1個
100
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
あり
101~200
155
標準10m
90
450
44
ストレート取付
左側
1個
100
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
あり
101~200
155
なし
90
450
44
ストレート取付
標準
1個
100
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
あり
101~200
155
標準1m
90
450
44
ストレート取付
標準
1個
100
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
あり
101~200
155
標準3m
90
450
44
ストレート取付
標準
1個
100
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
あり
101~200
155
標準5m
90
450
44
ストレート取付
標準
1個
100
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
あり
101~200
155
標準10m
90
450
44
ストレート取付
標準
1個
100
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
あり
101~200
155
なし
90
450
44
ストレート取付
右側
1個
100
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
あり
101~200
155
標準1m
90
450
44
ストレート取付
右側
1個
100
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
あり
101~200
155
標準3m
90
450
44
ストレート取付
右側
1個
100
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
あり
101~200
155
標準5m
90
450
44
ストレート取付
右側
1個
100
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
あり
101~200
155
標準10m
90
450
44
ストレート取付
右側
1個
100
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
なし
101~200
155
なし
90
450
44
ストレート取付
左側
1個
100
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
なし
101~200
155
標準1m
90
450
44
ストレート取付
左側
1個
100
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
なし
101~200
155
標準3m
90
450
44
ストレート取付
左側
1個
100
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
なし
101~200
155
標準5m
90
450
44
ストレート取付
左側
1個
100
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
なし
101~200
155
標準10m
90
450
44
ストレート取付
左側
1個
100
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
なし
101~200
155
なし
90
450
44
ストレート取付
標準
1個
100
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
なし
101~200
155
標準1m
90
450
44
ストレート取付
標準
1個
100
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
なし
101~200
155
標準3m
90
450
44
ストレート取付
標準
1個
100
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
なし
101~200
155
標準5m
90
450
44
ストレート取付
標準
1個
100
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
なし
101~200
155
標準10m
90
450
44
ストレート取付
標準
1個
100
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
なし
101~200
155
なし
90
450
44
ストレート取付
右側
1個
100
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
なし
101~200
155
標準1m
90
450
44
ストレート取付
右側
1個
100
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
なし
101~200
155
標準3m
90
450
44
ストレート取付
右側
1個
100
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
なし
101~200
155
標準5m
90
450
44
ストレート取付
右側
1個
100
10.1~20.0
20
5.1~10.0
9.2
6
42.6
なし
101~200
155
標準10m
90
450
44
ストレート取付
右側
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,063円
( 62,769円 )
19日目
61,311円
( 67,442円 )
19日目
61,676円
( 67,844円 )
19日目
62,161円
( 68,377円 )
19日目
64,953円
( 71,448円 )
19日目
57,063円
( 62,769円 )
19日目
61,311円
( 67,442円 )
19日目
61,676円
( 67,844円 )
19日目
62,161円
( 68,377円 )
19日目
64,953円
( 71,448円 )
19日目
57,063円
( 62,769円 )
19日目
61,311円
( 67,442円 )
19日目
61,676円
( 67,844円 )
19日目
62,161円
( 68,377円 )
19日目
64,953円
( 71,448円 )
19日目
46,381円
( 51,019円 )
19日目
50,630円
( 55,693円 )
19日目
50,994円
( 56,093円 )
19日目
51,479円
( 56,627円 )
19日目
54,271円
( 59,698円 )
19日目
46,381円
( 51,019円 )
19日目
50,630円
( 55,693円 )
19日目
50,994円
( 56,093円 )
19日目
51,479円
( 56,627円 )
19日目
54,271円
( 59,698円 )
19日目
46,381円
( 51,019円 )
19日目
50,630円
( 55,693円 )
19日目
50,994円
( 56,093円 )
19日目
51,479円
( 56,627円 )
19日目
54,271円
( 59,698円 )
19日目
58,155円
( 63,971円 )
19日目
62,404円
( 68,644円 )
19日目
62,768円
( 69,045円 )
19日目
63,254円
( 69,579円 )
19日目
66,045円
( 72,650円 )
19日目
58,155円
( 63,971円 )
19日目
62,404円
( 68,644円 )
19日目
62,768円
( 69,045円 )
19日目
63,254円
( 69,579円 )
19日目
66,045円
( 72,650円 )
19日目
58,155円
( 63,971円 )
19日目
62,404円
( 68,644円 )
19日目
62,768円
( 69,045円 )
19日目
63,254円
( 69,579円 )
19日目
66,045円
( 72,650円 )
19日目
47,474円
( 52,221円 )
19日目
51,722円
( 56,894円 )
19日目
52,086円
( 57,295円 )
19日目
52,572円
( 57,829円 )
19日目
55,364円
( 60,900円 )
19日目
47,474円
( 52,221円 )
19日目
51,722円
( 56,894円 )
19日目
52,086円
( 57,295円 )
19日目
52,572円
( 57,829円 )
19日目
55,364円
( 60,900円 )
19日目
47,474円
( 52,221円 )
19日目
51,722円
( 56,894円 )
19日目
52,086円
( 57,295円 )
19日目
52,572円
( 57,829円 )
19日目
55,364円
( 60,900円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・制御盤の省スペース化を実現
・最大4点位置決めを実現
・サイクルタイム向上に貢献
・コンパクト高剛性ボディ
・上下面双方から取付が可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ LRXE-BSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ スライダタイプ LRXE-BSシリーズ
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ ガイド付タイプ LRXG-STGシリーズ
電動アクチュエータ モータ付仕様 EBR-M ガイド内蔵形ロッドタイプ
電動アクチュエータ 薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形 LEMCシリーズ ステップモータ
電動アクチュエータ 薄形スライダタイプ リニアガイド1軸形・2軸形 LEMH/LEMHTシリーズ
電動アクチュエータ 薄形スライダタイプ 基本形 LEMBシリーズ ステップモータ
メーカーCKDCKDCKDSMCSMCSMC
通常価格46,381円-67,138円 -67,763円 -70,976円 -87,732円 -40,653円 -
通常出荷日19日目19日目9日目〜19日目19日目19日目
本体/周辺部品本体本体本体本体本体本体
種類スライダロッドロッドスライダスライダスライダ
駆動方式転造ボールねじすべりねじ転造ボールねじベルトベルトベルト
ガイドありありありありありあり
入力電源DC24VDC24VDC24V/DC48VDC24VDC24VDC24V
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト