メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が54型番あります。

クリーンブロー用 パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-ZP90シリーズ

通常単価(税別)
24,935円~37,650円
税込単価
27,429円~41,415円
通常出荷日:11日目~61日目

窒素ガス等の不活性ガスや1.33kPa(abs)までの低真空まで使える高耐久のダイアフラムタイプの電磁...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が54型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

配管ねじの呼び

取付板

電圧

コイルハウジング

最小発注数量
1/4
取付板付
DC12V
オープンフレーム形
1個
1/4
取付板付
DC24V
オープンフレーム形
1個
1/4
取付板付
DC48V
オープンフレーム形
1個
1/4
取付板付
DC100V
オープンフレーム形
1個
1/4
取付板なし
DC12V
オープンフレーム形
1個
1/4
取付板なし
DC24V
オープンフレーム形
1個
1/4
取付板なし
DC48V
オープンフレーム形
1個
1/4
取付板なし
DC100V
オープンフレーム形
1個
1/4
取付板付
AC100V
オープンフレーム形(ダイオード内蔵)
1個
1/4
取付板付
AC200V
オープンフレーム形(ダイオード内蔵)
1個
1/4
取付板なし
AC100V
オープンフレーム形(ダイオード内蔵)
1個
1/4
取付板なし
AC200V
オープンフレーム形(ダイオード内蔵)
1個
3/8
取付板付
DC12V
オープンフレーム形
1個
3/8
取付板付
DC24V
オープンフレーム形
1個
3/8
取付板付
DC48V
オープンフレーム形
1個
3/8
取付板付
DC100V
オープンフレーム形
1個
3/8
取付板なし
DC12V
オープンフレーム形
1個
3/8
取付板なし
DC24V
オープンフレーム形
1個
3/8
取付板なし
DC48V
オープンフレーム形
1個
3/8
取付板なし
DC100V
オープンフレーム形
1個
3/8
取付板付
AC100V
オープンフレーム形(ダイオード内蔵)
1個
3/8
取付板付
AC200V
オープンフレーム形(ダイオード内蔵)
1個
3/8
取付板なし
AC100V
オープンフレーム形(ダイオード内蔵)
1個
3/8
取付板なし
AC200V
オープンフレーム形(ダイオード内蔵)
1個
1/2
取付板付
DC12V
オープンフレーム形
1個
1/2
取付板付
DC24V
オープンフレーム形
1個
1/2
取付板付
DC48V
オープンフレーム形
1個
1/2
取付板付
DC100V
オープンフレーム形
1個
1/2
取付板なし
DC12V
オープンフレーム形
1個
1/2
取付板なし
DC24V
オープンフレーム形
1個
1/2
取付板なし
DC48V
オープンフレーム形
1個
1/2
取付板なし
DC100V
オープンフレーム形
1個
1/2
取付板付
AC100V
オープンフレーム形(ダイオード内蔵)
1個
1/2
取付板付
AC200V
オープンフレーム形(ダイオード内蔵)
1個
1/2
取付板なし
AC100V
オープンフレーム形(ダイオード内蔵)
1個
1/2
取付板なし
AC200V
オープンフレーム形(ダイオード内蔵)
1個
3/4
取付板なし
DC12V
オープンフレーム形
1個
3/4
取付板なし
DC24V
オープンフレーム形
1個
3/4
取付板なし
DC48V
オープンフレーム形
1個
3/4
取付板なし
DC100V
オープンフレーム形
1個
3/4
取付板なし
AC100V
オープンフレーム形(ダイオード内蔵)
1個
3/4
取付板なし
AC200V
オープンフレーム形(ダイオード内蔵)
1個
1
取付板付
DC12V
オープンフレーム形
1個
1
取付板付
DC24V
オープンフレーム形
1個
1
取付板付
DC48V
オープンフレーム形
1個
1
取付板付
DC100V
オープンフレーム形
1個
1
取付板なし
DC12V
オープンフレーム形
1個
1
取付板なし
DC24V
オープンフレーム形
1個
1
取付板なし
DC48V
オープンフレーム形
1個
1
取付板なし
DC100V
オープンフレーム形
1個
1
取付板付
AC100V
オープンフレーム形(ダイオード内蔵)
1個
1
取付板付
AC200V
オープンフレーム形(ダイオード内蔵)
1個
1
取付板なし
AC100V
オープンフレーム形(ダイオード内蔵)
1個
1
取付板なし
AC200V
オープンフレーム形(ダイオード内蔵)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,078円
( 28,686円 )
14日目
27,027円
( 29,730円 )
11日目
26,078円
( 28,686円 )
14日目
26,078円
( 28,686円 )
14日目
24,935円
( 27,429円 )
14日目
25,842円
( 28,426円 )
11日目
24,935円
( 27,429円 )
14日目
24,935円
( 27,429円 )
14日目
28,197円
( 31,017円 )
11日目
27,208円
( 29,929円 )
14日目
26,065円
( 28,672円 )
14日目
26,065円
( 28,672円 )
14日目
26,546円
( 29,201円 )
14日目
27,511円
( 30,262円 )
11日目
26,546円
( 29,201円 )
14日目
26,546円
( 29,201円 )
14日目
25,403円
( 27,943円 )
14日目
26,326円
( 28,959円 )
11日目
25,403円
( 27,943円 )
14日目
25,403円
( 27,943円 )
14日目
27,676円
( 30,444円 )
14日目
28,682円
( 31,550円 )
11日目
27,497円
( 30,247円 )
11日目
27,497円
( 30,247円 )
61日目
29,325円
( 32,258円 )
14日目
29,633円
( 32,596円 )
11日目
29,325円
( 32,258円 )
14日目
29,325円
( 32,258円 )
14日目
28,182円
( 31,000円 )
14日目
29,207円
( 32,128円 )
11日目
28,182円
( 31,000円 )
14日目
28,182円
( 31,000円 )
14日目
30,774円
( 33,851円 )
11日目
30,455円
( 33,501円 )
14日目
29,621円
( 32,583円 )
11日目
29,312円
( 32,243円 )
14日目
31,299円
( 34,429円 )
14日目
31,628円
( 34,791円 )
11日目
31,299円
( 34,429円 )
14日目
31,299円
( 34,429円 )
14日目
32,429円
( 35,672円 )
14日目
32,769円
( 36,046円 )
11日目
36,520円
( 40,172円 )
14日目
36,904円
( 40,594円 )
11日目
36,520円
( 40,172円 )
14日目
36,520円
( 40,172円 )
14日目
35,377円
( 38,915円 )
14日目
35,749円
( 39,324円 )
11日目
35,377円
( 38,915円 )
14日目
35,377円
( 38,915円 )
14日目
37,650円
( 41,415円 )
14日目
37,650円
( 41,415円 )
14日目
36,891円
( 40,580円 )
11日目
36,891円
( 40,580円 )
11日目

詳細情報

基本情報

窒素ガス等の不活性ガスや1.33kPa(abs)までの低真空まで使える高耐久のダイアフラムタイプの電磁弁です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンブロー用 パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-ZP90シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンブロー用 パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-ZP90シリーズ
ドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)ADK11-Z-FP2シリーズ
防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4シリーズ
パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AD11シリーズ
パイロット式2ポート電磁弁 KZV3シリーズ
エアオペレイト式3ポート弁 電磁弁搭載形 NVP11シリーズ
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格24,935円--29,930円 -7,199円 -17,592円 -22,369円 -
通常出荷日11日目〜8日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜3日目〜
使用流体空気 / 真空 / ガス空気 / 真空 / ガス空気 / 水 / 真空 / 油空気 / 水 / 油水 / 油 / 蒸気空気 / 真空
種類電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式エアオペレート式
切換の種類2ポートノーマルクローズ2ポートノーマルクローズ2ポートノーマルクローズ2ポートノーマルクローズ2ポートノーマルクローズ3ポートユニバーサル
接続種類RcRcRcRcRcRc
使用環境禁油 / 防塵 / 銅・フッ素系材料不使用-標準 / 防爆標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト