メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ミニパーツフィーダ ME/HME/HSEシリーズ

通常単価(税別)
105,094円~159,261円
税込単価
115,603円~175,187円
通常出荷日:19日目

【特長】・微小ワークを高速・高精度にハンドリング・高周波駆動が高振動数、小振幅を実現・コンパクトな設計...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本体にはボウルを含まれておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

定格電流

(A)

高さ

(mm)

最小発注数量
0.3
104
1個
0.3
108
1個
0.3
95.5
1個
0.55
104
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
124,909円
( 137,400円 )
19日目
159,261円
( 175,187円 )
19日目
105,094円
( 115,603円 )
19日目
119,725円
( 131,698円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・微小ワークを高速・高精度にハンドリング
・高周波駆動が高振動数、小振幅を実現
・コンパクトな設計で、あらゆる微小部品に幅広く適用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本体にはボウルを含まれておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニパーツフィーダ ME/HME/HSEシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニパーツフィーダ ME/HME/HSEシリーズ
パーツフィーダ ERシリーズ
デュアルモーションパーツフィーダ DMシリーズ
パーツフィーダ EAシリーズ
デュアルモーションパーツフィーダ DMSシリーズ
Nシリーズ
メーカーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーNTN
通常価格105,094円-110,094円 -359,507円 -93,726円 -228,704円 -188,452円 -
通常出荷日19日目4日目〜19日目3日目〜19日目14日目
定格電圧(V)100/110200200200200-
よく一緒に購入される商品

ボウルフィーダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト