メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。
  • 駆動部外径(mm)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 19日以内

パーツフィーダ ERシリーズ

通常単価(税別)
110,094円~1,265,095円
税込単価
121,103円~1,391,605円
通常出荷日:4日目~19日目

【特長】・小形から大形までのワークを安定供給・ボウル径は、250~1130mmに対応し、パワフルな性能...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本体にはボウルを含まれておりません。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

駆動部外径

(mm)

定格電流

(A)

回転方向

最小発注数量
260
1.0
反時計回り
1個
260
1.0
時計回り
1個
310
1.5
反時計回り
1個
310
1.5
時計回り
1個
390
2.0
反時計回り
1個
390
2.0
時計回り
1個
460
2.5
反時計回り
1個
460
2.5
時計回り
1個
560
5.0
反時計回り
1個
560
5.0
時計回り
1個
660
5.0
反時計回り
1個
660
5.0
時計回り
1個
760
5.0
反時計回り
1個
760
5.0
時計回り
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110,094円
( 121,103円 )
19日目
110,094円
( 121,103円 )
19日目
148,608円
( 163,469円 )
4日目
148,608円
( 163,469円 )
4日目
199,860円
( 219,846円 )
4日目
189,772円
( 208,749円 )
4日目
207,316円
( 228,048円 )
19日目
207,316円
( 228,048円 )
19日目
712,596円
( 783,856円 )
19日目
712,596円
( 783,856円 )
19日目
899,725円
( 989,698円 )
19日目
899,725円
( 989,698円 )
19日目
1,265,095円
( 1,391,605円 )
19日目
1,265,095円
( 1,391,605円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小形から大形までのワークを安定供給
・ボウル径は、250~1130mmに対応し、パワフルな性能を発揮

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本体にはボウルを含まれておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツフィーダ ERシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツフィーダ ERシリーズ
パーツフィーダ EAシリーズ
デュアルモーションパーツフィーダ DMシリーズ
デュアルモーションパーツフィーダ DMSシリーズ
ミニパーツフィーダ ME/HME/HSEシリーズ
Nシリーズ
メーカーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーNTN
通常価格110,094円-93,726円 -359,507円 -228,704円 -105,094円 -188,452円 -
通常出荷日4日目〜3日目〜19日目19日目19日目14日目
定格電圧(V)200200200200100/110-

ボウルフィーダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト