17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 最高回転数(rpm)

    ~mm
  • 定格トルク(N・m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

耐振動用クラッチ(エンジン専用)SF-BMF

通常単価(税別)
233,420656,697
税込単価
256,762722,367
通常出荷日:3日目

【特長】・絶大な耐久性による安心感・各種エンジン駆動の機械の動力伝達系、動力分岐・制御系に幅広く使用で...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最高回転数

(rpm)

定格トルク

(N・m)

最小発注数量
3000
350
1個
1200
1800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
233,420
( 256,762 )
3日目
656,697
( 722,367 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶大な耐久性による安心感
・各種エンジン駆動の機械の動力伝達系、動力分岐・制御系に幅広く使用でき、高い信頼性を発揮するエンジン専用の電磁クラッチ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐振動用クラッチ(エンジン専用)SF-BMFのレビュー
この商品のレビューはありません

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト