メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 37日以内

FMPR形無接点制御器

通常単価(税別)
55,420円
税込単価
60,962円
通常出荷日:37日目

【特長】・セルパックシリーズのクラッチとブレーキ及びブレーキのみを制御するための専用無接点制御器・最適...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FMPR-70/24D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FMPR-70/24Dの仕様・寸法情報

種類
電源装置
入力電圧(AC-V)
100/110、200/220
出力電圧(DC-V)
24(クラッチ)、1~24±10%(ブレーキ)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FMPR-70/24D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,420円
( 60,962円 )
37日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セルパックシリーズのクラッチとブレーキ及びブレーキのみを制御するための専用無接点制御器
・最適制御を手軽に実現

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FMPR形無接点制御器の型番FMPR-70/24Dのページです。 型番FMPR-70/24Dに関する仕様情報を記載しております。
FMPR形無接点制御器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FMPR形無接点制御器
DMP形小容量電源箱
コントロールボックス 無接点制御器 TMP形
電磁クラッチ/ブレーキ 張力制御装置 PCM形
DMP形電源箱
パーツフィーダ C10-TR
メーカーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジー
通常価格55,420円17,716円76,979円109,799円24,581円 -26,886円
通常出荷日37日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類電源装置電源装置コントローラコントローラ電源装置-
入力電圧(AC-V)100/110、200/220100/110、200/220100/110、200/220200/220-100/110、200/220
出力電圧(DC-V)24(クラッチ)、1~24±10%(ブレーキ)2412~240~24240~190
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました