メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

DMP形電源箱

通常単価(税別)
24,581円~67,031円
税込単価
27,039円~73,734円
通常出荷日:3日目

【特長】・DMP形電源箱は、各種電磁クラッチ/ブレーキ制御用の専用電源箱・最適制御を手軽に実現

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

入力電圧

(AC-V)

直流容量

(W)

最小発注数量
100/110、200/220
20
1個
100/110、200/220
63
1個
100/110、200/220
100
1個
200/220
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,581円
( 27,039円 )
3日目
36,332円
( 39,965円 )
3日目
49,297円
( 54,227円 )
3日目
67,031円
( 73,734円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DMP形電源箱は、各種電磁クラッチ/ブレーキ制御用の専用電源箱
・最適制御を手軽に実現

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DMP形電源箱のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DMP形電源箱
DMP形小容量電源箱
FMPR形無接点制御器
エアブレーキ BSM形(マイクロ形)
ワーナーシリーズ 突合せ軸形クラッチ
セルキャブシリーズ 突合せ軸形クラッチ
メーカーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジー旭精工シンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジー
通常価格24,581円-17,716円55,420円77,093円81,232円 -70,493円
通常出荷日3日目3日目37日目2日目4日目4日目
種類電源装置電源装置電源装置ブレーキクラッチクラッチ
出力電圧(DC-V)242424(クラッチ)、1~24±10%(ブレーキ)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト