メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び(inch)

  • JANコード

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

高ナット(ウィットねじ)

通常単価(税別)
100円~258円
税込単価
110円~284円
通常出荷日:6日目

【特長】・高さが高い(20~50mm)両面取りの六角ナットです。・材質は鋼で耐食性向上のためユニクロめ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

JANコード

全長

(mm)

最小発注数量
3/8
4979874001054
30
10個
3/8
4979874001061
50
10個
1/2
4979874001078
30
10個
1/2
4979874019417
40
10個
1/4
4979874019431
30
10個
5/16
4979874019448
40
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100円
( 110円 )
6日目
207円
( 228円 )
6日目
208円
( 229円 )
6日目
258円
( 284円 )
6日目
122円
( 134円 )
6日目
163円
( 179円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さが高い(20~50mm)両面取りの六角ナットです。
・材質は鋼で耐食性向上のためユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
【用途】
・おねじに締付け、締結、固定に又ねじの継手用、長さ調節用に使用します。
・生地に比べ耐食性があります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高ナット(ウィットねじ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高ナット(ウィットねじ)
高ナット(メートルねじ)
ステンレス高ナット
高ナット小型
ステンレス高ナット小型
高ナット
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじミスミ
通常価格100円-73円 -294円 -1,062円828円 -190円 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜在庫品1日目6日目6日目在庫品1日目
販売単位箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
品名タカナットタカナットステンタカナットタカナットコガタ10コステンタカナット コガタ-
注文単位(ヶ)1010----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高ナット(スペーサー)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト