メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

パイプ抜差しブッシュ(樹脂コーティングパイプ用)

通常単価(税別)
1,032
税込単価
1,135
通常出荷日:5日目

【特長】・簡易的にパイプを抜差しするために使用します【商品仕様】・材質:スチール・表面処理:三価クロム...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 耐荷重、保持力はありませんので、負荷がかからないようにご注意ください。
  • パイプに取付ける際は、パイプに打ち込んで固定してください。

型番:

LK28B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LK28Bの仕様・寸法情報

適用シリーズ
TMEHジャパン パイプ(φ28)
種類
メタルジョイント
ジョイント形状
ストレート
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
スチール
シルバー
特性・用途
該当なし
表面処理
三価クロムメッキ
仕様
パイプ抜差しブッシュ
適用樹脂コーディングパイプ
DP2807/EP2807/CL2807/CS2807/ES2807/FS2807/CF2807
-
-

商品情報

製品仕様

外形図

パイプコネクター LK28S/LK28A:関連画像

外観図

パイプコネクター LK28S/LK28A:関連画像

仕様

  • 材質:スチール
  • 表面:三価クロムメッキ

適合パイプ

  • 樹脂(DP2807、EP2807、CL2807、CS2807、ES2807、FS2807、CF2807)

※ 簡易的にパイプを抜差しするために使用します。
※ 耐荷重、保持力はありませんので、負荷がかからないようにご注意ください。
※ パイプに取付ける際は、パイプに打ち込んで固定してください 。

使用例

パイプコネクター LK28S/LK28A:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
LK28B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,032
( 1,135 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易的にパイプを抜差しするために使用します
【商品仕様】
・材質:スチール
・表面処理:三価クロムメッキ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 耐荷重、保持力はありませんので、負荷がかからないようにご注意ください。
  • パイプに取付ける際は、パイプに打ち込んで固定してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ抜差しブッシュ(樹脂コーティングパイプ用)の型番LK28Bのページです。 型番LK28Bに関する仕様情報を記載しております。
パイプ抜差しブッシュ(樹脂コーティングパイプ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト