17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が15型番あります。
  • 容量(W)

    ~mm
  • 出力電圧(シングルのみ)

  • 定格出力電流(シングルのみ)(A)

    ~mm
  • 寸法 高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スイッチング電源 SPB-Aシリーズ

通常単価(税別)
5,00023,700
税込単価
5,50026,070
通常出荷日:3日目

【特長】・15W~480Wのラインナップの構成で選択の幅を強化・コンパクトなサイズで設置スペースの活用...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(W)

出力電圧(シングルのみ)

定格出力電流(シングルのみ)

(A)

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行

(mm)

最小発注数量
15
DC5V
3
93.3
22.5
90
1個
15
DC12V
1.2
93.3
22.5
90
1個
15
DC24V
0.65
93.3
22.5
90
1個
30
DC5V
5
93.3
32
90
1個
30
DC12V
2.5
93.3
32
90
1個
30
DC24V
1.3
93.3
32
90
1個
60
DC12V
4.5
93.3
32
110
1個
60
DC24V
2.5
93.3
32
110
1個
120
DC12V
10
131.5
40
122
1個
120
DC24V
5
131.5
40
122
1個
240
DC12V
20
131.5
60
150
1個
240
DC24V
10
131.5
60
150
1個
240
DC48V
5
131.5
60
150
1個
480
DC24V
20
131.5
95
150
1個
480
DC48V
10
131.5
95
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,000
( 5,500 )
3日目
5,000
( 5,500 )
3日目
5,000
( 5,500 )
3日目
5,800
( 6,380 )
3日目
5,800
( 6,380 )
3日目
5,800
( 6,380 )
3日目
6,800
( 7,480 )
3日目
6,800
( 7,480 )
3日目
9,870
( 10,857 )
3日目
9,870
( 10,857 )
3日目
14,680
( 16,148 )
3日目
14,680
( 16,148 )
3日目
14,680
( 16,148 )
3日目
23,700
( 26,070 )
3日目
23,700
( 26,070 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・15W~480Wのラインナップの構成で選択の幅を強化
・コンパクトなサイズで設置スペースの活用性を最大化
・PFC回路適用による力率改善(120W・240W・480W)
・優れた耐環境性を提供:過熱防止、過電流および過電圧保護、幅広い温度範囲
・出力低電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)を取り付け、利便性を強化

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチング電源 SPB-Aシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト