メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

メタルジョイントセット GA-23S

通常単価(税別)
858円
税込単価
944円
通常出荷日:5日目

【特長】・TMEHジャパン社独自のエンボス加工(特許)で裸材パイプでも保持力が高くずれにくい・角度45...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

最小発注数量
ブラック
1個
シルバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
858円
( 944円 )
5日目
858円
( 944円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TMEHジャパン社独自のエンボス加工(特許)で裸材パイプでも保持力が高くずれにくい
・角度45度
・二股固定

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルジョイントセット GA-23Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルジョイントセット GA-23S
Φ28アルミパイプフレーム用補強ジョイント インナージョイント用
Φ28アルミパイプフレーム用補強ジョイント
Φ28アルミパイプフレーム用ブリッジジョイント
Φ28アルミパイプフレーム用平行取付ジョイント
Φ28アルミパイプフレーム用アングルジョイント
メーカーTMEHジャパンミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格858円245円279円305円184円356円
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用シリーズTMEHジャパン パイプ(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状角度付コーナーサポートコーナーサポート平行平行L型
接続形状通しありつなぎのみつなぎのみ通しあり通しありつなぎのみ
適用パイプ径(φ),(□)282828282828

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト