メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

特殊ジョイント単品 MCP-G

特殊ジョイント単品 MCP-G MCP-G
通常単価(税別)
1,228
税込単価
1,351
通常出荷日:5日目

【特長】・特殊ジョイント単品【商品仕様】・材質:スチール・表面処理:三価クロムメッキ・質量:260g・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MCP-G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MCP-Gの仕様・寸法情報

適用シリーズ
TMEHジャパン パイプ(φ28)
種類
メタルジョイント
ジョイント形状
三方
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
スチール
シルバー
特性・用途
該当なし
表面処理
三価クロムメッキ
入数
40コ/箱
質量(g)
260
-
-

商品情報

MCP-G

特殊ジョイント単品

材質:スチール

表面:三価クロムメッキ

質量:260g

箱入数:40コ

型番リスト

表示件数
型番
MCP-G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,228
( 1,351 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊ジョイント単品
【商品仕様】
・材質:スチール
・表面処理:三価クロムメッキ
・質量:260g
・箱入数:40コ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

特殊ジョイント単品 MCP-Gの型番MCP-Gのページです。 型番MCP-Gに関する仕様情報を記載しております。
特殊ジョイント単品 MCP-Gのレビュー
この商品のレビューはありません

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト