メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

マウントコーナープレートセット ミリネジ

通常単価(税別)
1,670
税込単価
1,837
通常出荷日:5日目

【特長】・TMEHジャパン社独自のエンボス加工(特許)で裸材パイプでも保持力が高くずれにくい

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MCPA-F-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MCPA-F-Bの仕様・寸法情報

適用シリーズ
TMEHジャパン パイプ(φ28)
種類
メタルジョイント
ジョイント形状
三方
接続形状
つなぎのみ
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
スチール
シルバー
特性・用途
該当なし
表面処理
三価クロムメッキ
セット内容
MCP-F-B:1コ、G-3S-WZ:1コ、M0625W/TN06W(ボルト/ナット):2セット

型番リスト

表示件数
型番
MCPA-F-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,670
( 1,837 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TMEHジャパン社独自のエンボス加工(特許)で裸材パイプでも保持力が高くずれにくい

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マウントコーナープレートセット ミリネジの型番MCPA-F-Bのページです。 型番MCPA-F-Bに関する仕様情報を記載しております。
マウントコーナープレートセット ミリネジのレビュー
この商品のレビューはありません

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト