メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

プラスティックジョイント GPA-84

通常単価(税別)
593
税込単価
652
通常出荷日:5日目

【特長】・軽量仕様、低コストのプラスティックジョイントシリーズ・コーナー斜め45度

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GAP-84-IV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GAP-84-IVの仕様・寸法情報

適用シリーズ
TMEHジャパン パイプ(φ28)
種類
プラスチックジョイント
ジョイント形状
角度付
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
[樹脂] ASA樹脂
アイボリー
特性・用途
該当なし

型番リスト

表示件数
型番
GAP-84-IV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
593
( 652 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量仕様、低コストのプラスティックジョイントシリーズ
・コーナー斜め45度

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスティックジョイント GPA-84の型番GAP-84-IVのページです。 型番GAP-84-IVに関する仕様情報を記載しております。
プラスティックジョイント GPA-84のレビュー
この商品のレビューはありません

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト