17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

取付ステーセット MG21JE

通常単価(税別)
619784
税込単価
681862
通常出荷日:5日目

【特長】・メタルジョイントステー付・TMEHジャパン社独自のエンボス加工(特許)で裸材パイプでも保持力...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

セット内容

最小発注数量
片側ステー付
MG21JE-S-WZ:1コ、G-7AS-WZ:1コ、M0625W/TN06W(ボルト/ナット):1セット
1個
両側ステー付
MG21JE-S-WZ:2コ、M0625W/TN06W(ボルト/ナット):1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
619
( 681 )
5日目
784
( 862 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルジョイントステー付
・TMEHジャパン社独自のエンボス加工(特許)で裸材パイプでも保持力が高くずれにくい
・メタルジョイントセットです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取付ステーセット MG21JEのレビュー
この商品のレビューはありません

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト